ดอกเอ็นมิลล์_C920

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C920 เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบยาว แบบหลายร่อง ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ชนิดผงโลหะ (HSS-E-PM) เคลือบผิวด้วย Alcrona (AlCrN) มีมุมเอียงของฟันเกลียว 45° และมุมคราด 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon (DIN 1835B) ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึกเป็นหลักในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงผสม และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง

    มาตรฐาน

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 844 L (ซีรีส์ยาว)
    • ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B

    ข้อมูลผู้ผลิตสำหรับ C92010.0

    • Class ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: k10
    • ค่าพิกัดความเผื่อของก้าน: h6
    • ทิศทางการป้อน: แนวรัศมี แนวทแยง และตามแนวแกน

    การทำงาน (ตามการประเมินของผู้ผลิต)

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าลึก การกัดร่องลึก
    • การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดลาดเอียง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • Dormer Pramet แนะนำดอกเอ็นมิลล์ HSS-E-PM ของบริษัทเป็นตัวเลือกแรกสำหรับวัสดุชิ้นงานที่ไม่สามารถตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรโดยใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง รวมถึงงานที่มีการจับยึดไม่มั่นคงนัก
    • HSS-E-PM มีโครงสร้างเม็ดขัดละเอียดที่ให้ความแข็งแรงของคมตัดและความแกร่งสูง แต่การติดตั้งที่มั่นคงชนิดแข็งและการจับยึดเครื่องมือที่ดียังคงมีความสำคัญ: แรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเกิดการแตกหักได้
    • ด้ามจับแบบ Weldon มักใช้กับคัตเตอร์เหล็กกล้าไฮสปีด ส่วนการจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อใช้เครื่องมือ HSS-E-PM
    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับกลุ่มวัสดุของชิ้นงานที่กำลังตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    Dormer C920 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นยาวจาก Dormer Pramet สำหรับกัดชิ้นงานที่มีรูปทรงลึก ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) ซึ่งเป็นวัสดุเครื่องมือโลหะผงผสมโคบอลต์ และเคลือบผิวด้วย Alcrona (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์, AlCrN) เป็นคัตเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป (ประเภท N) สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง

    คุณสมบัติหลัก

    • วัสดุฐานเหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) เป็นโลหะผงเกรดโคบอลต์ที่ผ่านการเผาผนึก ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่ามีทั้งความแข็งแรงต่อแรงกระแทกและความทนทานต่อการสึกหรอ
    • มีการเคลือบผิว Alcrona (AlCrN) ในทุกขนาดของซีรีส์นี้
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 45° และมุมคายเศษในแนวรัศมี 12°
    • ความยาวคมตัดแบบยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L โดยมี 3, 4 หรือ 5 ร่อง ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
    • มีการลดขนาดคอด้านหลังคมตัดในขนาด 10 mm ถึง 25 mm เพื่อเพิ่มระยะเอื้อม

    การประยุกต์ใช้งาน

    การกัดบ่าและการกัดร่องในเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง Dormer Pramet จัดให้การกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึกเป็นการใช้งานหลัก ส่วนการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดลาดเอียงเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้

     

    ซีรีส์C920
    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์ซีรีส์ยาว (คัตเตอร์ชนิด N สำหรับงานทั่วไป)
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง)
    การเคลือบผิวAlcrona (AlCrN)
    มุมเฉียง45°
    มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล12°
    จำนวนร่องฟันคมตัด3 (6 mm), 4 (8 mm ถึง 20 mm), 5 (25 mm)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด6 มม. ถึง 25 มม.
    ความยาวคมตัดยาว
    ก้านก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B, 6 มม. ถึง 25 มม.
    มาตรฐานDIN 844 L
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุ Dormerขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)ความยาวช่วงตัด APMX (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอเว้า LU (มม.)จำนวนร่องฟันคมตัด
    C9206.05985748662468 3
    C9208.059857518103888 4
    C92010.059857111010459554.54
    C92012.0598571512125311064.54
    C92014.0598571914125311064.54
    C92016.0598572316166312374.54
    C92020.0598573620207514190.54
    C92025.05985744252590166109.55

    ทุกขนาด: เหล็กกล้าไฮสปีด HSS-E-PM, การเคลือบผิว Alcrona (AlCrN), มุมเกลียว 45°, มุมคราด 12°, ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B, มิติตามมาตรฐาน DIN 844 L

     

    C920 เป็นดอกเอ็นมิลล์ชิ้นเดียวที่มีหัวตัดแบบมีร่องคายเศษ มีส่วนคอดลดขนาดในรุ่นขนาดใหญ่ และมีก้าน Weldon ทรงกระบอก มิติของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานสเปค

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดของหัวที่มีร่องฟัน โดยร่องฟันเกลียวมีมุมเอียงของฟันเกลียว 45°
    • APMX: ความยาวช่วงตัด (ความยาวร่องฟัน) วัดจากหน้าปลาย
    • LU: ระยะยื่นที่ใช้งานได้ สำหรับขนาด 10 mm ถึง 25 mm ตัวเครื่องด้านหลังร่องคายเศษถูกลดขนาดให้เป็นคอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า DC เล็กน้อย (C92010.0: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 9.5 mm, ระยะยื่น 54.5 mm)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกที่มีผิวแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ก้านของเครื่องมือส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ DC ยกเว้น C9208.0 (ก้านขนาด 10 mm) และ C92014.0 (ก้านขนาด 12 mm)
    • OAL: ความยาวรวมจากหน้าปลายถึงปลายก้าน

    ตัวอย่าง C92010.0: DC 10 mm, ก้าน 10 mm, ความยาวคมตัด 45 mm, ระยะเอื้อม 54.5 mm, ความยาวรวม 95 mm, 4 คมตัด

     

    วิธีเลือกขนาด C920

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดให้เหมาะกับร่องหรือรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (APMX) และสำหรับขนาด 10 mm ถึง 25 mm ระยะเอื้อม (LU) เพียงพอสำหรับความลึกที่ต้องการ
    • ตรวจสอบก้าน: C9208.0 มีก้านขนาด 10 mm และ C92014.0 มีก้านขนาด 12 mm ดังนั้นให้เตรียมโฮลเดอร์ที่มีขนาดตรงกับก้าน ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด
    • จำนวนคมตัดเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 คมตัดที่ขนาด 6 mm, 4 คมตัดที่ขนาดตั้งแต่ 8 mm ถึง 20 mm และ 5 คมตัดที่ขนาด 25 mm

    วัสดุชิ้นงานจำแนกตามกลุ่มวัสดุของ Dormer Pramet

    • P: เหล็กกล้า รวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ
    • M: สแตนเลส
    • K: เหล็กหล่อ
    • N: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในที่นี้คือทองแดงและทองแดงผสม
    • S: โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง

    วัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H) ไม่อยู่ในรายการการใช้งานที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C9206.0 | ดอกเอ็นมิลล์_C920 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย