คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว - กัดบ่าฉาก_J(T) - SAD11E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD, การออกแบบ J(T) - SAD11E) สำหรับกัดบ่าฉาก 90° พร้อมร่องคายเศษแบบยาว ใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. ที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ โดยจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
มาตรฐานและการกำหนด
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B; ใช้โฮลเดอร์ Weldon แบบล็อคด้านข้างที่รองรับก้านนี้
- สัญลักษณ์พารามิเตอร์ (DC, DCON, APMX, KAPR, NOF) เป็นไปตามการตั้งชื่อในมาตรฐาน ISO 13399 ที่ใช้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานเป็นไปตามการจำแนกประเภท ISO 513: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)
เม็ดมีด
- ตระกูลเม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: ADMX 11 และ ADEX 11-FA ซึ่งเป็นเม็ดมีด AD.. 11 แบบเดียวกับที่ใช้ในหัวกัดบ่ารุ่น Pramet SAD11E
- คมตัดแต่ละคมของเม็ดมีด ADMX 11T3.. มีความลึกในการตัดสูงสุด 9 mm และต่ำสุด 0.2 mm การจัดเรียงเม็ดมีดเป็นแนวเกลียวทำให้คัตเตอร์มีความลึกในการตัดรวม 38 mm
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือเมื่อเครื่องจักรและโฮลเดอร์รองรับ
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและผิวหน้าสัมผัสก่อนติดตั้งหรือหมุนเปลี่ยนคมตัดของเม็ดมีด
- หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดที่สึกหรอให้ทันเวลา เพื่อป้องกันเบ้ารองเม็ดมีดบนตัวเครื่องของคัตเตอร์
- คมตัดของเม็ดมีดมีความคมมาก ควรสวมถุงมือเมื่อจับเม็ดมีด และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
J(T) - SAD11E เป็นหัวกัดงานแบบเกลียวจาก Dormer Pramet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet FORCE AD เม็ดมีดหลายเม็ดติดตั้งเรียงต่อกันตามร่องคายเศษเกลียวแต่ละร่อง โดยร่วมกันสร้างคมตัดที่ยาวขึ้นสำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยมที่มุมเข้าตัด 90° ทำให้คัตเตอร์ตัดได้ลึกกว่าการใช้คมตัดของเม็ดมีดเพียงเม็ดเดียว
คุณสมบัติหลัก
- ร่องคายเศษแบบเกลียวที่ยาวขึ้น ติดตั้งเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3..
- รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบบวก/ลบ
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยมและผนังแนวตั้ง
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ใช้เม็ดมีดตระกูล AD.. 11 แบบเดียวกับคัตเตอร์กัดบ่า Pramet SAD11E จึงใช้สต๊อกเม็ดมีดชุดเดียวกันกับคัตเตอร์ทั้งสองประเภทได้
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดบ่าและกัดร่องในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ (โดยใช้เม็ดมีดเกรดที่เหมาะสม) เมื่อต้องการคมตัดที่ยาวขึ้น ข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับกลุ่ม J(T) - SAD11E ยังระบุการกัดตามรูปทรง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลง และการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
| รหัสการสั่งซื้อ | 25J2R50B25-SAD11E38-C |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | J(T) - SAD11E |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก พร้อมร่องคายเศษยาวพิเศษ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 25 มม. |
| ก้าน (DCON) | ก้าน Weldon 25 มม, DIN 1835B |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 38 มม |
| จำนวนร่องคายเศษ (NOF) | 2 |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| เม็ดมีด | ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. (ด้านเดียว) |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
ตัวเครื่องมือทรงกระบอกพร้อมก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B (ก้านมีด้านแบนสำหรับการจับยึดด้วยสกรูล็อคด้านข้าง) และหัวตัดที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง ตามแนวร่องแต่ละร่อง เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบด้านเดียว ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. จะติดตั้งเรียงต่อกัน เพื่อให้รวมกันเป็นคมตัดที่ยาวขึ้น โดยมีมุมเข้าตัด 90° ช่องสารหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องไปยังบริเวณตัด
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด: 25 มม.
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 25 มม.
- APMX – ความลึกในการตัดสูงสุด: 38 mm
- KAPR – มุมเข้าตัด: 90°
การเลือกเม็ดมีด ADMX 11 สำหรับวัสดุชิ้นงาน
| อินเสิร์ท | เรขาคณิต | รัศมีมุม (RE) | เกรด | ช่วงเกรด ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMX 11T304SR-F:M8310 | F | 0.4 มม. | M8310, เคลือบ PVD | P01–P10 | เหล็ก |
| ADMX 11T304SR-M:M8310 | M | 0.4 มม. | M8310, เคลือบ PVD | P01–P10, K01–K10 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| ADMX 11T308SR-M:M8310 | M | 0.8 มม. | M8310, เคลือบ PVD | P01–P10, K01–K10 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| ADMX 11T304SR-M:M8340 | M | 0.4 มม. | M8340, เคลือบ PVD | P25–P50, M20–M40 | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
ข้อมูลทั่วไปของเม็ดมีด ADMX 11T3..: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° (รูปทรง A), ความเผื่อ Class M, ความลึกในการตัดสูงสุด 9 mm, ความลึกในการตัดต่ำสุด 0.2 mm, ความยาวคมตัด 11 mm, ความหนา 3.97 mm, ความกว้าง 6.53 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.9 mm เกรดทั้งหมดที่ระบุเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD
เคล็ดลับในการเลือก
- เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: เริ่มต้นด้วยเกรด M8310
- เหล็กกล้าและสเตนเลส: เลือกเกรด M8340
- รัศมีมุม: 0.8 mm ช่วยให้มุมคมตัดแข็งแรงขึ้น ส่วน 0.4 mm ทำให้มุมโค้งที่มุมบ่ามีขนาดเล็กลง
- เม็ดมีด ADEX 11-FA สามารถใช้กับคัตเตอร์นี้ได้เช่นกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลเม็ดมีดจากผู้ผลิตเพื่อดูขอบเขตการใช้งาน