คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียว - กัดบ่าฉาก_J(T) - ISAD11E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มุม 90° สำหรับกัดบ่าฉาก จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet SAD11E ของ Dormer Pramet (รุ่นหน่วยนิ้ว J(T) - ISAD11E) ใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. ที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ และมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ รหัสสั่งซื้อ: 100J2R197W100-ISAD11E150.
ข้อมูลทั่วไป
- Pramet เป็นแบรนด์อุปกรณ์จับยึด (Tooling) แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Dormer Pramet
- ซีรีส์นี้เป็นตัวเครื่องคัตเตอร์สำหรับ AD.. 11 เม็ดมีด เลือกเม็ดมีด ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. ที่มีรูปทรงและเกรดเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุน
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ตรวจสอบความลึกสูงสุดในการตัด ความเร็วรอบสูงสุดของแกนหมุน และข้อมูลการตัดที่แนะนำสำหรับรหัส 100J2R197W100-ISAD11E150 ในแค็ตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับปัจจุบันหรือที่ dormerpramet.com
- ยึดก้านให้แน่นในโฮลเดอร์ที่เหมาะสม และให้ส่วนยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย
- เมื่อเปลี่ยนคมตัด ให้ทำความสะอาดเบ้าเม็ดมีดและขันสกรูยึดเม็ดมีดให้ได้แรงบิดตามที่ Dormer Pramet กำหนด โดยเปลี่ยนคมตัดของเม็ดมีดทุกเม็ดบนคัตเตอร์พร้อมกัน
- คมตัดมีความคม สวมแว่นตาเซฟตี้และปิดอุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักรไว้ขณะใช้งาน
ภาพรวม
J(T) - ISAD11E เป็นหัวกัดงานแบบเกลียวสำหรับกัดบ่าฉาก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet เครื่องมือนี้อยู่ในตระกูล SAD11E ซึ่งเป็นคัตเตอร์กัดบ่า 90° ที่ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดบวก AD.. 11 และเป็นรุ่นขนาดนิ้วของตระกูลนี้
ในคัตเตอร์แบบเกลียว เม็ดมีดจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตามแนวร่องแต่ละร่อง เพื่อให้เม็ดมีดทั้งหมดรวมกันเป็นคมตัดยาวต่อเนื่องหนึ่งแนว วิธีนี้ทำให้เครื่องมือหนึ่งชิ้นสามารถตัดแต่งขึ้นรูปผนัง 90° ที่ลึกกว่าได้ เมื่อเทียบกับคัตเตอร์ที่มีเม็ดมีดเพียงเม็ดเดียวต่อร่องคายเศษ
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยมและผนังด้านข้างแบบตรง
- รูปทรงคมตัดแบบบวก/ลบ พร้อมเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3..
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- น้ำหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
การใช้งานทั่วไป
Dormer Pramet ระบุว่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม SAD11E เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานหลากหลายประเภทและวัสดุชิ้นงานหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน การทำงานที่ระบุไว้สำหรับหัวกัดบ่ารุ่น SAD11E ได้แก่ การกัดลอกแบบ การกัดบ่า การกัดร่อง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลง และการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (งานกัดด้วยเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ของ Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | J(T) - ISAD11E |
| รหัสการสั่งซื้อ | 100J2R197W100-ISAD11E150 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| ช่วงคัตเตอร์ | SAD11E รุ่นหน่วยนิ้ว |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เม็ดมีด | ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. แบบด้านเดียว |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
การเลือกรูปทรงเรขาคณิตของเม็ดมีด AD.X 11T3..
Dormer Pramet มีรูปทรงพื้นฐานต่อไปนี้สำหรับเม็ดมีด AD.X 11T3.. ที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAD11E ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบว่าเม็ดมีดที่เลือกอยู่ในรายการเม็ดมีดที่รองรับการใช้งานกับตัวเครื่องคัตเตอร์นี้
| เรขาคณิต | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|
| M | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกัดระดับปานกลาง โดยเฉพาะเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย |
| R | ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลักษณะการตัดที่ไม่เสถียร |
| MF | งานตัดเบาและงานเก็บผิวละเอียดในสเตนเลสชนิดอ่อนและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| MM | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกัดระดับปานกลางในสเตนเลสชนิดออสเทนนิติกและเฟอริติก รวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| FA | ตัวเลือกแรกสำหรับวัสดุอโลหะกลุ่มเหล็กที่มีเนื้ออ่อน โดยเฉพาะอะลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย |