หัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียว - กัดบ่าฉาก_J(T) - CSD12X

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Dormer Pramet พร้อมร่องคายเศษแบบยาว เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 40 mm มุมเข้าตัด 90° และการเชื่อมต่อสายไฟ Capto C5 ติดตั้งเม็ดมีด SDGX 1205.. แบบด้านเดียว 16 เม็ดบนร่องคายเศษ 4 ร่อง สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยมลึกและการกัดร่องลึก โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 44.1 mm
ความเหมาะสม (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- การกัดหยาบ: การใช้งานหลัก
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง: สามารถใช้งานได้
- สภาพการทำงานที่มั่นคง: การใช้งานหลัก
- สภาพการทำงานที่ไม่เสถียร: สามารถใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ติดตั้งบนแกนหมุนของเครื่องจักรหรือเครื่องมือจับยึดที่มีอินเตอร์เฟซ Capto C5
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด SDGX 1205.. ที่ออกแบบมาสำหรับซีรีส์ J(T) - CSD12X และตรวจสอบทุกครั้งที่เปลี่ยนคมตัดว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและยึดแน่นด้วยแคลมป์ยึด
- เนื่องจากมีเม็ดมีดหลายเม็ดตัดชิ้นงานพร้อมกัน จึงแนะนำให้ใช้เครื่องจักรชนิดแข็ง ยึดจับชิ้นงานให้มั่นคง และให้เครื่องมือยื่นออกมาจากตัวจับยึดให้น้อยที่สุด
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามเกรดของเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดที่เลือก
J(T) - CSD12X เป็นดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวของ Dormer Pramet ที่มีร่องคายเศษยาว ออกแบบมาสำหรับกัดหยาบบ่าแบบเหลี่ยมลึกและร่องลึก เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมตัดได้จัดเรียงสลับฟันปลาไปตามร่องเกลียวจนเกิดคมตัดยาวที่ทำมุม 90° ช่วยให้ตัดได้ลึกมากเมื่อใช้กับเครื่องจักรที่ติดตั้งอย่างมั่นคง
รุ่น 40J4R080XC5-CSD12X44 มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 40 mm ความลึกในการตัดสูงสุด 44.1 mm และการเชื่อมต่อสายไฟด้านเครื่องจักรแบบ Capto C5 ติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยมหน้าเดียวชนิด SDGX 1205.. จำนวน 16 เม็ด โดยยึดจับจากด้านบน
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดที่มีมุมคราดตามแนวแกนเป็นบวก 8° และมุมคราดในแนวรัศมีเป็นลบ -5°
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- ร่องคายเศษ 4 ร่อง ติดตั้งเม็ดมีด 16 เม็ด เพื่อให้ขจัดเนื้อโลหะได้มากในการกัดหยาบ
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
- คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Capto C5 สำหรับติดตั้งบนแกนหมุน Capto และเครื่องมือจับยึดแบบโมดูลาร์
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก)
- การกัดร่องลึก (การใช้งานหลัก)
- การกัดปาดหน้า (การใช้งานที่เป็นไปได้)
| ซีรีส์ | J(T) - CSD12X |
|---|---|
| รุ่น | 40J4R080XC5-CSD12X44 |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเกลียวชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับการกัดบ่าฉาก (คมตัดยาวพิเศษ) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด D | 40 มม. |
| ความลึกสูงสุดของการตัด ap max | 44.1 มม |
| มุมเข้าตัด κr | 90° |
| มุมคราดตามแนวแกน γp | 8° |
| มุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล γf | -5° |
| จำนวนร่อง Z | 4 |
| จำนวนอินเสิร์ท ZN | 16 |
| ชนิดอินเสิร์ท | SDGX 1205.. (ชนิดด้านเดียว, แบบเหลี่ยม) |
| การยึดอินเสิร์ท | การยึดด้านบน |
| การเชื่อมต่อสายไฟด้านเครื่องจักร | Capto C5 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รุ่น | D (มม.) | ap สูงสุด (มม.) | L (มม.) | l1 (มม.) | Z | ZN | การเชื่อมต่อ | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40J4R080XC5-CSD12X44 | 40 | 44.1 | 80.0 | 59 | 4 | 16 | Capto C5 | 0.71 |
D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, ap max = ความลึกสูงสุดในการตัด, L = ความยาวเครื่องมือ, l1 = ความยาวที่ใช้งานได้, Z = จำนวนร่องคายเศษ, ZN = จำนวนเม็ดมีด
ตัวเครื่องคัตเตอร์ทรงกระบอกแบบเกลียว มีร่องเกลียว 4 ร่อง เม็ดมีดแบบเหลี่ยมชนิดเปลี่ยนคมได้จัดเรียงสลับฟันปลาไปตามแต่ละร่อง เพื่อให้เกิดคมตัดด้านข้างยาวที่ทำมุม 90° ด้านหลังของตัวเครื่องเป็นคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนแบบหลายเหลี่ยม Capto C5
- D (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 40 มม.
- ap max (ความลึกสูงสุดในการตัด): 44.1 มม.
- L (ความยาวเครื่องมือ): 80.0 mm
- l1 (ความยาวที่ใช้งานได้): 59 mm
- จำนวนเม็ดมีด: 16
การเลือกเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงาน
ใบมีดตัดข้างใช้เม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียว SDGX 1205.. (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm ความหนา 5.56 mm มุมหลบ 15°) ตัวอย่างจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet สำหรับ J(T) - CSD12X:
| อินเสิร์ท | เกรด | ช่วงเกรด ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| SDGX 120508EN-FM | M8330 (คาร์ไบด์เม็ดละเอียดเคลือบ PVD) | P20–P40, M20–M35 | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
| SDGX 120508EN-FM | M8345 (คาร์ไบด์เคลือบ PVD) | P30–P50, M30–M40, S20–S30 | เหล็กกล้า สเตนเลส ซูเปอร์อัลลอย |
รูปทรง FM มีคมตัดแบบโค้งมนและรัศมีมุม 0.8 mm โดยทั่วไป M8330 เหมาะสำหรับงานเหล็กกล้าและสเตนเลส ส่วน M8345 ใช้กับซูเปอร์อัลลอยได้ด้วย