คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - อัตราป้อนสูง_SZD12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet FEED ZD12 (SZD12) ของ Dormer Pramet มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 40 mm ก้าน Weldon ขนาด 32 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835B และเม็ดมีด ZDEW 1204.. แบบหน้าเดียว 4 เม็ด เครื่องมือนี้มีความลึกในการตัดสูงสุด 1.6 mm และมีอัตราป้อนต่อฟันสูง ช่วยให้การกัดหยาบแม่พิมพ์และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไปทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัด
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835B (Weldon)
- เม็ดมีด ZDEW 1204..: ใช้งานด้านเดียว หน้าคราดเรียบ รูปทรงพิเศษสำหรับการป้อนสูง รัศมีมุม 0.8 mm ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีดตามความเผื่อ ISO Class E
- เกรดเม็ดมีดที่ระบุในแค็ตตาล็อกสำหรับ ZDEW 120408: M8310, M8325, M8345 และ 7205
- ช่วงการใช้งานของเม็ดมีด (M8310, M8325, M8345): ความลึกในการตัด 0.3 mm ถึง 1.6 mm, อัตราป้อนต่อฟัน 0.50 mm ถึง 3.00 mm
- ช่วงการทำงานของเม็ดมีด (7205): ความลึกในการตัด 0.3 mm ถึง 1.0 mm, อัตราป้อนต่อฟัน 0.20 mm ถึง 1.50 mm
- ความหนาเฉลี่ยของเศษตัดที่แนะนำ hm: 0.46 mm ถึง 0.925 mm
- แคลมปิ้งสกรูสำหรับเม็ดมีด: US 4011-T15P, แรงบิดขันแน่น 3.5 Nm, กุญแจ Flag T15P
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด 15700 รอบต่อนาที
- เมื่อกัดใกล้ผนังแนวตั้ง ให้ลดอัตราป้อนต่อฟัน (fz) ลง 50% เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการแตกหักของคมตัด
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูง SZD12 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการกัดอัตราป้อนสูงของ Dormer Pramet การกัดอัตราป้อนสูงใช้ความลึกในการตัดน้อยร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันสูง ผู้ผลิตนำเสนอวิธีนี้เป็นทางเลือกต้นทุนต่ำแทนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง โดยสามารถใช้กับเครื่องจักรที่มีอยู่และช่วยลดเวลาในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้อย่างมาก
คุณสมบัติหลัก
- เม็ดมีด ZDEW 1204.. แบบด้านเดียว 4 ชิ้น แต่ละชิ้นมีคมตัด 4 คม
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 1.6 mm และอัตราป้อนต่อฟันสูงสุด 3.00 mm ขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีด
- มุมเข้าตัดและรูปทรงเรขาคณิตของคมตัดออกแบบมาเพื่อลดแรงตัด
- น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านตัวเครื่องไปยังคมตัดโดยตรง
- ก้าน Weldon ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B ขนาด 32 mm มีความยาวใช้งาน 80, 140 และ 240 mm
- ตัวเครื่องคัตเตอร์มีมุมคราดตามแนวแกน -6° และมุมคราดแนวรัศมี +10°
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง การเปิดโพรง และการกัดแบบอินเตอร์โพเลชัน
- การผลิตแม่พิมพ์และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
- กลุ่มวัสดุ ISO P (เหล็กกล้า), K (เหล็กหล่อ) และ H (วัสดุชุบแข็ง)
| ซีรีส์ | SZD12 (FEED ZD12) |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ (HFC) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DCX | 40 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผลเมื่อความลึกในการตัดเป็นศูนย์ DC | 22.5 มม. |
| ก้าน | DIN 1835B Weldon, DCON 32 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ LU | 80 มม. / 140 มม. / 240 มม. |
| ความยาวรวม OAL | 140 มม. / 200 มม. / 300 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 4 |
| อินเสิร์ท | ZDEW 1204.. (ZDEW 120408) |
| ความลึกสูงสุดในการตัด APMX | 1.6 มม. |
| มุมคราดตามแนวแกน GAMP | -6° |
| มุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล GAMF | +10° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 15700 รอบต่อนาที |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา (R) |
| สารหล่อเย็น | ผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือไปยังคมตัดโดยตรง |
| กลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO | P, K, H |
| รหัสสั่งซื้อ | DCX (มม.) | DC (มม.) | OAL (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | เม็ดมีด | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40E4R080B32-SZD12-C | 40 | 22.5 | 140 | 32 | 80 | 4 | 15700 | 0.78 |
| 40E4R140B32-SZD12-C | 40 | 22.5 | 200 | 32 | 140 | 4 | 15700 | 1.13 |
| 40E4R240B32-SZD12-C | 40 | 22.5 | 300 | 32 | 240 | 4 | 15700 | 1.58 |
เครื่องมือนี้มีก้าน Weldon ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B (DCON 32 mm) พร้อมผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ถัดไปเป็นส่วนยื่นและหัวคัตเตอร์ หัวติดตั้งเม็ดมีด ZDEW 1204.. จำนวน 4 เม็ดที่บริเวณขอบ เม็ดมีดกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DCX ที่ 40 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานที่ความลึกในการตัดเป็นศูนย์ (DC) เท่ากับ 22.5 mm น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านตัวเครื่องไปยังคมตัด
- DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 40 mm
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริงที่ความลึกในการตัดเป็นศูนย์): 22.5 mm
- DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 32 mm
- LU (ความยาวที่ใช้งานได้): 80 mm, 140 mm หรือ 240 mm
- OAL (ความยาวรวม): 140 mm, 200 mm หรือ 300 mm
- APMX (ความลึกในการตัดสูงสุด): 1.6 mm
- เม็ดมีด ZDEW 120408: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC 12.700 mm, ความหนา S 4.76 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 4.40 mm, รัศมีมุม RE 0.8 mm, มุมหลบ 15°
การเลือกเกรดเม็ดมีด
ช่วงความเร็วตัดที่ระบุในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับเม็ดมีด ZDEW 12 (Vc, เมตร/นาที):
| เกรด | P (เหล็กกล้า) | K (เหล็กหล่อ) | H (ผ่านการชุบแข็ง) |
|---|---|---|---|
| M8310 | 339 - 420 | 322 - 397 | 63 - 81 |
| M8325 | 253 - 322 | 242 - 305 | |
| M8345 | 196 - 270 | ||
| 7205 | 282 - 357 | 265 - 339 | 52 - 69 |
- M8310: เกรดเคลือบ PVD ที่มีขนาดอนุภาคต่ำกว่าไมครอน สำหรับการใช้งานในกลุ่ม P01 - P10, M01 - M10, K01 - K10, S05 - S10 และ H05 - H15 แค็ตตาล็อกระบุความเร็วตัดสำหรับ P, K และ H
- M8345: เกรดเคลือบผิวด้วย PVD สำหรับช่วงการใช้งาน P30 - P50, M30 - M40 และ S20 - S30 เหมาะสำหรับเหล็กกล้าภายใต้สภาวะการตัดที่หนักขึ้น
- ช่องว่าง: แค็ตตาล็อกไม่ได้ระบุความเร็วตัดสำหรับชุดค่าผสมดังกล่าว
การเลือกความยาว
เลือกความยาวใช้งาน (LU) ที่สั้นที่สุดซึ่งเข้าถึงคุณสมบัติที่ต้องการได้ ความยาว 80 mm ให้ความแข็งเกร็งสูงสุด ส่วนความยาว 140 mm และ 240 mm เหมาะสำหรับโพรงและช่องลึก
การอินเตอร์โพเลชันแบบเกลียว (DCX 40 mm)
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู: 60.0 มม. ถึง 80.0 มม. พิทช์สูงสุดต่อรอบ: 0.75 มม. ที่ 60.0 มม. และ 1.50 มม. ที่ 80.0 มม.
การเขียนโปรแกรม CAM (ZDEW 120408)
รัศมีสำหรับการเขียนโปรแกรม RP 3.52 mm, วัสดุที่ยังไม่ได้ตัด UTCN 0.64 mm