หัวกัดงาน - อัตราป้อนสูง_SZD09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet FEED ZD รุ่น 25E2R080B25-SZD09-C เครื่องมือนี้ติดตั้งเม็ดมีด ZDCW 09T3.. แบบด้านเดียว 2 เม็ดบนก้าน Weldon ขนาด 25 mm (DIN 1835B) กัดชิ้นงานได้กว้างสูงสุด 25 mm โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm และออกแบบมาสำหรับอัตราป้อนต่อฟันที่สูงมาก โดยจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่อง
มาตรฐานและการกำหนด
- ก้าน: ชนิด Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399 (DCX, DC, DCON, LU, OAL, APMX)
- ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีด: ISO class ความเผื่อ C
อะไหล่สำรอง
- แคลมปิ้งสกรูสำหรับเม็ดมีด: US 3006-T09P (M3), แรงบิดขันแน่น 2.0 Nm
- กุญแจ: Flag T09P
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ความลึกในการตัดตื้นและอัตราป้อนต่อฟันสูง เม็ดมีด ZDCW 09T304 รองรับค่า ap ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.0 mm และค่า fz ตั้งแต่ 0.30 ถึง 2.00 mm
- ความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่แนะนำ hm: 0.31 ถึง 0.618 mm
- เมื่อกัดงานใกล้ผนังแนวตั้ง ให้ลดอัตราป้อนต่อฟันลง 50% เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการบิ่นของคมตัด
- ห้ามใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 22800 รอบต่อนาที
- ขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นด้วยแรงบิด 2.0 Nm
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ตระกูล SZD09 ยังมีรุ่นโมดูลาร์ (คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนแบบเกลียว) และรุ่นหัวกัดแบบสวม (ติดตั้งบนแขนจับป้อมมีด) ซึ่งใช้เม็ดมีด ZD 09T3 แบบเดียวกัน
25E2R080B25-SZD09-C เป็นตัวเครื่องคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการตัดเฉือนด้วยอัตราป้อนสูง (HFC) ของ Pramet ในตระกูล SZD09 การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบอัตราป้อนสูงใช้ความลึกในการตัดตื้นร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันที่สูงมาก วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่ได้อย่างมาก และเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำแทนกลยุทธ์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบบวก/ลบ: มุมคายเศษตามแนวแกน +10° และมุมคายเศษในแนวรัศมี -6°
- มุมเข้าตัดและรูปทรงเรขาคณิตของคมตัดได้รับการออกแบบเพื่อลดแรงตัด
- ใช้เม็ดมีดมุมคายบวกแบบด้านเดียวรุ่น ZDCW 09T3.. โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 4 คม ความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm
- น้ำหล่อเย็นไหลผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือตัดเจาะไปยังคมตัดโดยตรง
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm สำหรับการจับยึดอย่างมั่นคงในด้ามจับ Weldon (แบบล็อคด้านข้าง)
- 2 ฟัน ความยาวใช้งาน 80 mm และความยาวรวม 140 mm; ความเร็วสูงสุด 22800 rpm
การใช้งานทั่วไป
- การกัดหน้าเรียบด้วยอัตราป้อนของโต๊ะวางชิ้นงานสูง
- การกัดลาดเอียงและการเปิดโพรง
- การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว
- การกัดหยาบแม่พิมพ์และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไปสำหรับเหล็กกล้า (ISO P) เหล็กหล่อ (ISO K) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รุ่น | 25E2R080B25-SZD09-C |
| ตระกูลคัตเตอร์ | SZD09 (FEED ZD), การตัดด้วยอัตราป้อนสูง (HFC) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ตัดแบบเกลียวขวา |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON | 25 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX | 25 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC | 11.6 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ LU | 80 มม. |
| ความยาวรวม OAL | 140 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด APMX | 1.0 มม. |
| จำนวนเม็ดมีด (ฟัน) | 2 |
| อินเสิร์ท | ZDCW 09T3.. แบบด้านเดียว มีคมตัด 4 คม |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวก/ลบ: มุมคราดตามแนวแกน +10° มุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล -6° |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 22800 รอบต่อนาที |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, K, H |
| น้ำหนัก | 0.49 กก. |
| รุ่น | DCX (มม.) | DC (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | APMX (มม.) | ฟัน | คราด ตามแนวแกน (°) | ตลับลูกปืนเรเดียล คราด (°) | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) | อินเสิร์ท | สกรู | กุญแจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25E2R080B25-SZD09-C | 25 | 11.6 | 25 | 80 | 140 | 1.0 | 2 | +10 | -6 | 22800 | 0.49 | ZDCW 09T3.. | US 3006-T09P | Flag T09P |
ตัวเครื่องทรงกระบอกของเครื่องมือ มีก้านที่ปาดผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon (DIN 1835B) ปลายด้านตัดมีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีด ZDCW 09T3.. ซึ่งจัดวางไว้สำหรับการกัดด้วยอัตราป้อนสูง ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในทอดผ่านตัวเครื่องไปยังคมตัด
ขนาดคัตเตอร์
- DCX, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: 25 มม.
- DC, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 11.6 มม.
- DCON, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 25 มม.
- LU, ความยาวใช้งาน: 80 มม.
- OAL, ความยาวรวม: 140 มม.
- APMX, ความลึกในการตัดสูงสุด: 1.0 มม.
เม็ดมีด ZDCW 09T304
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ IC: 9.525 mm
- ความหนา S: 3.97 mm
- รัศมีมุม RE: 0.4 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 3.40 mm
- มุมหลบ: 15°
การเลือกเกรดเม็ดมีด
เม็ดมีด ZDCW 09T304 มีให้เลือกหลายเกรด ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับชุดเกรดและกลุ่มชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO ต่อไปนี้:
| เกรด | P (เหล็กกล้า) | K (เหล็กหล่อ) | H (วัสดุชุบแข็ง) |
|---|---|---|---|
| M8310 | ● | ● | ● |
| M8325 | ● | ● | |
| M8345 | ● | ||
| 7205 | ● | ● | ● |
| 7215 | ● | ● | ● |
| 7230 | ● | ● | ● |
- M8310: ทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดอนุภาคต่ำกว่าไมครอนเคลือบ PVD สำหรับ ISO P01-P10, K01-K10 และ H05-H15 ครอบคลุมทั้งวัสดุชุบแข็ง เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ
- M8345: ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ PVD สำหรับ ISO P30-P50 เป็นเกรดที่มีความเหนียวสูงสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้าด้วยเครื่องจักร
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่มีประสิทธิภาพตามความลึกของการตัด (DCX 25 มม.)
| ap (มม.) | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.2 | 21.7 |
สำหรับการเขียนโปรแกรม CNC สามารถกำหนดรูปทรงของเม็ดมีด ZDCW 09T304 โดยใช้รัศมีสำหรับการเขียนโปรแกรม RP เท่ากับ 2.27 mm และค่า UTCN ทางทฤษฎีของส่วนที่ไม่ถูกตัดเท่ากับ 0.52 mm
ไกด์อัตราป้อนตามความลึกของการตัด
ไกด์อัตราป้อนสูงสุดต่อฟัน: fz 2.00 mm ที่ ap 0.3 mm, fz 1.50 mm ที่ ap 0.6 mm และ fz 1.00 mm ที่ ap 1.0 mm
การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู: 35.0 ถึง 50.0 mm พิทช์สูงสุดต่อรอบ: 0.45 mm สำหรับรูที่เล็กที่สุด และ 1.00 mm สำหรับรูที่ใหญ่ที่สุด