หัวกัดงานอัตราป้อนสูง_SZD07

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ Pramet SZD07 (FEED ZD) พร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A ใช้เม็ดมีด ZDCW 0703.. แบบด้านเดียวที่มีคมตัด 4 คม สำหรับงานกัดอัตราป้อนสูงที่ความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm รุ่น 16E2R030A16-SZD07 รองรับเม็ดมีด 2 ชิ้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm ก้านขนาด 16.0 mm และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
เม็ดมีดและอะไหล่ที่รองรับการใช้งาน
| อินเสิร์ท | ZDCW 070304 (ZDCW 0703..) |
|---|---|
| เกรดเม็ดมีดที่มีให้เลือก | M8310, M8325, M8345, 7215, 7230 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 6.800 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.18 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.60 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 มม. |
| มุมหลบ | 15° |
| ช่วงความลึกในการตัด (APMN ถึง APMX) | 0.3 ถึง 1.0 มม. |
| ช่วงอัตราป้อนต่อฟัน (FN ถึง FX) | 0.15 ถึง 1.50 มม. |
| สกรูยึดเม็ดมีด | US 2205-T07P |
| แรงบิดขันแน่นของสกรู (Nm) | 0.9 Nm |
| กุญแจ | ประแจ Flag T07P |
มาตรฐาน
ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่งคมตัดของเม็ดมีดเป็นไปตาม ISO class ความเผื่อ C
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เม็ดมีดเป็นแบบด้านเดียวที่มีหน้าคราดเรียบ เมื่อคมตัดด้านหนึ่งสึกหรอ ให้เปลี่ยนไปใช้คมตัดถัดไปจากคมตัดทั้งหมด 4 ด้าน
- ความหนาเฉลี่ยของชิป IC (hm) ที่แนะนำสำหรับคัตเตอร์ SZD07: 0.175 ถึง 0.44 mm
- เมื่อกัดใกล้ผนังแนวตั้ง ให้ลดอัตราป้อนต่อฟัน (fz) ลง 50% เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการแตกหักของคมตัด
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 47400 รอบต่อนาที
- ขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นด้วยแรงบิด 0.9 Nm โดยใช้กุญแจ Flag T07P
SZD07 เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดอัตราป้อนสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet FEED ZD ของ Dormer Pramet การกัดอัตราป้อนสูงใช้ระยะกินลึกตื้นร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันสูง ช่วยลดเวลาการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่ และเป็นทางเลือกต้นทุนต่ำแทนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง (HSM) คัตเตอร์มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ และใช้เม็ดมีด ZDCW 0703.. แบบด้านเดียว โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 4 คม
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงคัตเตอร์แบบบวก/ลบ โดยมุมเข้าตัดและรูปทรงคมตัดช่วยลดแรงตัด
- เม็ดมีด ZDCW 0703.. แบบด้านเดียว มีคมตัด 4 คม และมีระยะกินลึกสูงสุด 1.0 mm
- น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือไปยังคมตัดโดยตรง
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A สำหรับการตัดแบบเกลียวขวา
- ผลิตภัณฑ์รุ่น SZD07 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดตั้งแต่ 16 ถึง 32 มม.
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง การกัดเปิดโพรง และการกัดแบบเกลียว
- งานแม่พิมพ์และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P), เหล็กหล่อ (ISO K) และเหล็กกล้าชุบแข็ง (ISO H)
- เหมาะสำหรับสภาพการทำงานหนัก โดยผู้ผลิตระบุว่าสามารถใช้กับงานตัดหยาบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และการติดตั้งชิ้นงานทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ / การออกแบบคัตเตอร์ | FEED ZD / SZD07 |
| ชนิด | หัวกัดงานเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 16 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 6 มม |
| ความยาวรวม (OAL) | 100 มม |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | 16.0 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 30 มม. |
| ประเภทก้าน | ทรงกระบอก, DIN 1835A |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| อินเสิร์ท | ZDCW 0703.. (ด้านเดียว มีคมตัด 4 คม) |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 1.0 มม. |
| มุมคราดแนวรัศมี (GAMF) | -5° |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | +8° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ (ภายใน) |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 47400 รอบต่อนาที |
| น้ำหนัก | 0.13 กิโลกรัม |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO | P, K, H |
| รุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความยาวใช้งาน LU (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16E2R030A16-SZD07 | 16 | 6 | 100 | 16.0 | 30 | 2 | 47400 | 0.13 |
| 16E2R065A16-SZD07 | 16 | 6 | 145 | 16.0 | 65 | 2 | 47400 | 0.19 |
| 20E3R040A20-SZD07 | 20 | 10 | 120 | 20.0 | 40 | 3 | 42400 | 0.25 |
| 20E3R080A20-SZD07 | 20 | 10 | 165 | 20.0 | 80 | 3 | 42400 | 0.33 |
| 25E3R050A25-SZD07 | 25 | 15 | 140 | 25.0 | 50 | 3 | 37900 | 0.47 |
| 25E3R100A25-SZD07 | 25 | 15 | 190 | 25.0 | 100 | 3 | 37900 | 0.60 |
ทุกรุ่น: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A, เม็ดมีด ZDCW 0703.., มุมคราดในแนวรัศมี -5°, มุมคราดตามแนวแกน +8°, ความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm, ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ, การตัดแบบหมุนขวา
คัตเตอร์ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบและหัวตัดที่ปลายด้านหน้า ซึ่งยึดเม็ดมีด 2 ชิ้น
- ก้าน: ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 16.0 mm
- ความยาวรวม OAL: 100 mm
- ความยาวใช้งาน LU: 30 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX: 16 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC: 6 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด APMX: 1.0 mm
- ช่องทางเดินน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องไปยังคมตัด
การเลือกเกรดเม็ดมีดสำหรับชิ้นงาน
คัตเตอร์ SZD07 ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P, K และ H ข้อมูลการตัดเฉือนของผู้ผลิตสำหรับเม็ดมีด ZDCW 07 ระบุเกรดต่อไปนี้สำหรับวัสดุแต่ละกลุ่ม:
| วัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO) | เกรดเม็ดมีดที่มีข้อมูลการตัด |
|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) | M8310, M8325, M8345, 7215, 7230 |
| เหล็กหล่อ (K) | M8310, M8325, 7215, 7230 |
| เหล็กกล้าชุบแข็ง (H) | M8310, 7215, 7230 |
M8310 เป็นเกรดเคลือบ PVD บนวัสดุฐานคาร์ไบด์ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 ไมครอน โดยมีช่วงการใช้งาน P01–P10, K01–K10 และ H05–H15 M8345 เป็นเกรดเคลือบ PVD ที่มีช่วงการใช้งาน P30–P50
การเขียนโปรแกรม CNC
สำหรับการเขียนโปรแกรมเส้นทางเครื่องมือ สามารถกำหนดค่าเม็ดมีด ZDCW 070304 เป็นรัศมี RP 1.70 mm โดยมีวัสดุที่เหลือจากการตัด (UTCN) 0.60 mm
การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว
สำหรับคัตเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm สามารถใช้การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียวกับรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 21.0 ถึง 32.0 mm ได้