ดอกเอ็นมิลล์ - อัตราป้อนสูง_SPD09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูง Pramet SPD09 (PENTA HF) มีก้านทรงกระบอกขนาด 32 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A มุมเข้าตัด 19° และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ใช้เม็ดมีดห้าเหลี่ยมแบบด้านเดียวรุ่น PD.. 09 ที่มีคมตัด 5 คม สำหรับงานกัดปาดหน้า กัดลาดเอียง เปิดโพรง และกัดแบบอินเตอร์โพเลชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 2.0 mm
มาตรฐาน
- ก้าน : ก้านทรงกระบอก DIN 1835A
- เม็ดมีด PDMX 0905ZESR-R และ PDMW 090530SR : ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตัดตาม ISO class ความเผื่อ M
อะไหล่สำรอง
- แคลมปิ้งสกรูสำหรับเม็ดมีด: US 45011-T20P, แรงบิดขันแน่น 5.0 Nm
- กุญแจ: Flag T20P
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 13100 rpm (32E2R060A32-SPD09-C)
- เมื่อกัดงานใกล้พื้นผิวแนวตั้ง ให้ลดอัตราป้อนต่อฟัน (fz) ลง 50 % เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการบิ่นของคมตัด
- ช่วงความหนาเฉลี่ยของชิป IC (hm) ที่ระบุสำหรับ SPD09: 0.065-0.975 mm
- สำหรับการเขียนโปรแกรม CNC ของขนาด 32 mm ผู้ผลิตระบุรัศมีสำหรับการเขียนโปรแกรม RP ที่ 4.5 mm และค่า UTCN ที่ 1.1 mm
ภาพรวม
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ป้อนสูง SPD09 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์งานกัดป้อนสูง Pramet PENTA HF จาก Dormer Pramet การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบอัตราป้อนสูงใช้ความลึกในการตัดต่ำร่วมกับอัตราป้อนต่อฟันสูง จึงช่วยลดเวลาในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้อย่างมากโดยใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิม โดยไม่ต้องลงทุนมาก 32E2R060A32-SPD09-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) 32 mm ก้านทรงกระบอกขนาด 32 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ความยาวใช้งาน 60 mm และความยาวรวม 250 mm พร้อมเม็ดมีด 2 ชิ้น
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 19° และรูปทรงคมตัดที่ช่วยลดแรงตัด
- เม็ดมีดห้าเหลี่ยมแบบด้านเดียว PD.. เม็ดมีด 09 ที่มีคมตัด 5 คมต่อเม็ด
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 2.0 mm
- มุมคราดบวกตามแนวแกน (+10°) ร่วมกับมุมคราดลบในแนวรัศมี (-24°)
- จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปยังคมตัดผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
- เม็ดมีด PDKT และ PDMW ที่มีรัศมีมุม 3.0 mm สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตามแนวผนังแนวตั้ง
- รองรับเม็ดมีด PD.X 0905ZE.., PDKT 0905.. และ PDMW 0905.. ที่มีรูปทรงและเกรดหลากหลาย
การประยุกต์ใช้งาน
- การทำงาน: การกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง การกัดเปิดโพรง และการกัดแบบอินเตอร์โพเลชัน
- วัสดุชิ้นงาน: กลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H (ขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีด)
- อุตสาหกรรม: อากาศยานและอวกาศ ดายและแม่พิมพ์ และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| รหัสสินค้า | 32E2R060A32-SPD09-C |
| ชนิดคัตเตอร์ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ป้อนสูง PENTA HF (SPD09) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | 32 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 32 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 18.4 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 60 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 250 มม. |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 19° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 2.0 มม |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| มุมคายเศษ | ตามแนวแกน +10°/ แนวรัศมี -24° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 13100 รอบต่อนาที |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ (สารหล่อเย็นภายใน) |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| น้ำหนัก | 1.54 กก. |
| ชนิดอินเสิร์ท | PD.X 0905ZE.., PDKT 0905.., PDMW 0905.. |
| สกรูเม็ดมีด / กุญแจ | US 45011-T20P (5.0 Nm) / Flag T20P |
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ป้อนสูง SPD09 พร้อมก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
| รุ่น | DCX (มม.) | DC (มม.) | OAL (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | เม็ดมีด | ตลับลูกปืนเรเดียล คราด | คราด ตามแนวแกน | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32E2R060A32-SPD09-C | 32 | 18.4 | 250 | 32 | 60 | 2 | -24° | +10° | 13100 | 1.54 |
| 40E3R060A32-SPD09-C | 40 | 25.5 | 250 | 32 | 60 | 3 | -11° | +10° | 11700 | 1.43 |
รองรับการใช้งาน PD.. 09 อินเสิร์ท
| อินเสิร์ท | รัศมีมุม RE (มม.) | ความยาวคมไวเปอร์ BS (มม.) | เกรดที่มีจำหน่าย |
|---|---|---|---|
| PDKX 0905ZEER-FM | 2.00 | M9340, M6330, M8345 | |
| PDMX 0905ZEER-M | 2.00 | M9340, M8330, M8345, 8215 | |
| PDMX 0905ZESR-R | 2.00 | M9325, M8330, M8345, 8215 | |
| PDKT 090530ER-FM | 3.0 | M9325, M6330, M8310, M8330, M8345, 8215 | |
| PDMW 090530SR | 3.0 | M9315, M9325, M8310, M8345 |
มิติทั่วไปของเม็ดมีด: IC 13.5 mm, L 9.00 mm, S 5.47 mm, D1 5.5 mm; ความลึกในการตัด 0.3-2.0 mm
ดอกเอ็นมิลล์ป้อนเร็วนี้มีก้านทรงกระบอกแบบตรง (DIN 1835A, DCON 32 mm) และหัวกัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ที่ปลายด้านหน้า พร้อมช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่องสำหรับเม็ดมีดห้าเหลี่ยม PD.. เม็ดมีด 09 ซึ่งยึดด้วยสกรูผ่านรูตรงกลางเม็ดมีด
- DCX = 32 mm: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดที่คมตัดของเม็ดมีด
- DC = 18.4 mm: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่หน้าปลายของเครื่องมือ (ความลึกในการตัด 0)
- LU = 60 mm: ความยาวใช้งานที่วัดจากปลายด้านตัด
- OAL = 250 mm: ความยาวรวม
- KAPR = 19°: มุมเข้าตัดของคมตัดหลัก
- APMX = 2.0 mm: ความลึกในการตัดสูงสุดตามแนวแกน
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในนำพาน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือไปยังคมตัด
การเลือกเม็ดมีดและเกรด
เม็ดมีด PD.. 09 ที่ระบุสำหรับ SPD09 ล้วนมีคมตัด 5 คม, IC 13.5 mm, ความหนา 5.47 mm และช่วงความลึกในการตัดตามแนวแกน 0.3-2.0 mm เลือกแบบหล่อของเม็ดมีดก่อน จากนั้นเลือกเกรดคาร์ไบด์ให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน
- PDMX 0905ZESR-R: รูปทรง R ที่มีคมตัดโค้งมนและผิวหน้าตัด
- PDKX 0905ZEER-FM, PDMX 0905ZEER-M, PDMX 0905ZESR-R: ความยาวคมตัดปาดผิว (BS) 2.00 mm
- PDKT 090530ER-FM, PDMW 090530SR: รัศมีมุม 3.0 mm สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตามแนวผนังแนวตั้ง; PDMW มีพื้นผิวหน้าคราดแบบเรียบ
| เกรด | ชนิด | ช่วงการใช้งาน ISO |
|---|---|---|
| M8310 | PVD, วัสดุฐานที่มีขนาดอนุภาคต่ำกว่าไมครอน | P01-P10, M01-M10, K01-K10, S05-S10, H05-H15 |
| M8330 | PVD, วัสดุฐานที่มีขนาดอนุภาคต่ำกว่าไมครอน | P20-P40, M20-M33, K20-K40, N15-N30, S15-S25, H15-H25 (ตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ) |
| M8345 | PVD | P30-P50, M30-M40, S20-S30 |
| M6330 | PVD | P20-P35, M20-M35, S10-S30 (สเตนเลสและวัสดุที่ตัดเฉือนยากชนิดอื่นๆ) |
| 8215 | PVD, คาร์ไบด์เม็ดละเอียด | K10-K25, H10-H15 (เหล็กหล่อและวัสดุชุบแข็ง) |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่มีประสิทธิภาพ ขนาด 32 มม.
| ความลึกของการตัด ap (มม.) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 18.4 | 21.3 | 24.2 | 27.1 | 30.0 |