หัวกัดงาน - อัตราป้อนสูง_ISPD09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet Penta HF มีก้านทรงกระบอกขนาด 1.250 นิ้ว และเม็ดมีด PD 0905 แบบหน้าเดียว 2 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 5 คม
- มุมเข้าตัด 19° พร้อมมุมเอียงตามแนวแกนเป็นบวก สำหรับการกัดอัตราป้อนสูงที่ใช้กำลังต่ำ
- ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือสำหรับการกัดโพรงลึกและการกัดแบบเกลียว
มาตรฐาน
- ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A
การใช้งานที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับดอกเอ็นมิลล์ ISPD09
| การทำงาน | ใช้ |
|---|---|
| การกัดหน้าเรียบ | การใช้งานหลัก |
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ | การใช้งานหลัก |
| การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบเจาะลง | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| พื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การกัดตามรูปทรง) | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ขอบเขตการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การกัดหยาบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และการขัดเงา ล้วนระบุว่าเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้
คำแนะนำการใช้งาน
- รักษาระยะกินลึกไม่ให้เกินค่าสูงสุด 0.079 นิ้ว
- ใช้ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน โดยเฉพาะเมื่อกัดโพรงลึกและกัดแบบเคลื่อนที่เป็นเกลียว
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีเม็ดมีดที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสเตนเลส เหล็กกล้าชุบแข็ง และไททาเนียม
- คัตเตอร์นี้ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้าต่ำ
ดอกเอ็นมิลล์ป้อนเร็ว Pramet Penta HF รุ่น ISPD09
125E2R236C125-ISPD09-C เป็นหัวกัดงานป้อนสูงขนาดนิ้วแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet Penta HF ของ Dormer Pramet ตัวเครื่องคัตเตอร์มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ มุมเข้าตัด 19° และเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.250 นิ้ว พร้อมติดตั้งเม็ดมีด PD 0905 แบบหน้าเดียว 2 เม็ด ก้านทรงกระบอกขนาด 1.250 นิ้ว ให้ความยาวใช้งาน 2.362 นิ้ว และความยาวรวม 9.843 นิ้ว
Dormer Pramet ระบุว่า Penta HF เป็นแนวคิดการกัดอัตราป้อนสูงที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมกับวัสดุและการใช้งานหลากหลายประเภท ด้วยความต้องการกำลังไฟต่ำ จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีกำลังแรงม้าต่ำแต่ยังต้องการอัตราป้อนสูง
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 19° พร้อมมุมเอียงตามแนวแกนเป็นบวก ใช้กำลังของเครื่องจักรน้อยลง
- เม็ดมีดแบบประหยัด แต่ละเม็ดมีคมตัด 5 คม
- ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องสำหรับการกัดโพรงลึกและการใช้งานกัดแบบเกลียว
- การขัดเงาพื้นผิวตัวเครื่องแบบพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ลดการสึกหรอและแรงเสียดทาน
- เม็ดมีดขัดเงาที่ออกแบบมาสำหรับการกัดด้วยอัตราป้อนสูง
- เม็ดมีดและเกรดที่มีให้เลือกหลากหลายสำหรับวัสดุและการใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึงเม็ดมีดที่ปรับให้เหมาะกับสเตนเลส เหล็กชุบแข็ง และไททาเนียม
การใช้งานหลัก
การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลงและการกัดตามแนวเส้นรอบรูป (การกัดลอกแบบ) ยังทำได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | Pramet Penta HF |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SPD09 (ซีรีส์นิ้ว ISPD09) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานป้อนสูงแบบดอกเอ็นมิลล์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด D | 1.250 นิ้ว |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเข้าตัด | 19° |
| เรขาคณิต | มุมเอียงตามแนวแกนเป็นบวก แบบบวก/ลบ |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.079 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (แบบขนาน), DIN 1835A, d 1.250 นิ้ว |
| ความยาวใช้งาน L1 | 2.362 นิ้ว |
| ความยาวรวม L | 9.843 นิ้ว |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | PDKX 0905ZEER-FM, PDMX 0905ZEER-M, PDMX 0905ZESR-R, PDKT 090530ER-FM, PDMW 090530SR |
| น้ำหนัก | 3.13 ปอนด์ |
| ชื่อ | D (นิ้ว) | d (นิ้ว) | L (นิ้ว) | L1 (นิ้ว) | จำนวนฟัน | น้ำหนัก (ปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125E2R236C125-ISPD09-C | 1.250 | 1.250 | 9.843 | 2.362 | 2 | 3.13 |
D = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด, d = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, L = ความยาวรวม, L1 = ความยาวใช้งาน จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายใน
เครื่องมือประกอบด้วยก้านทรงกระบอก (แบบขนาน) และหัวคัตเตอร์ที่ปลายด้านหน้า ซึ่งติดตั้งเม็ดมีด PD 0905 จำนวน 2 เม็ด โดยตั้งมุมเข้าตัดไว้ที่ 19°
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d: 1.250 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด D: 1.250 นิ้ว
- ความยาวใช้งาน L1: 2.362 นิ้ว
- ความยาวรวม L: 9.843 นิ้ว
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวเครื่อง
การเลือกเม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ ISPD09
คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีดตระกูล PD 0905 ได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet Penta HF มีรายการเม็ดมีดและเกรดดังต่อไปนี้:
| อินเสิร์ท | เกรด |
|---|---|
| PDKX 0905ZEER-FM | M9340, M8345 |
| PDMX 0905ZEER-M | M9340, M8345, 8215, 8230 |
| PDMX 0905ZESR-R | M8345, 8215, 8230 |
| PDKT 090530ER-FM | M8310, M8345, 8215, 8230 |
| PDMW 090530SR | M9315, M9325, M8310, M8345 |
ในแค็ตตาล็อกเครื่องมือตัดอัตราป้อนสูงของ Pramet เม็ดมีด PD 0905 รองรับวัสดุกลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H โปรดตรวจสอบเกรดที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานของคุณก่อนสั่งซื้อ
การเลือกขนาดคัตเตอร์
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์รุ่น ISPD09 มีขนาดก้าน 1.250 นิ้ว ความยาวใช้งาน 2.362 นิ้ว และความยาวรวม 9.843 นิ้วเท่ากัน เลือก 125E2R236C125-ISPD09-C (D 1.250 นิ้ว, 2 ฟัน) สำหรับงานที่มีความกว้างในการตัดน้อยกว่า หรือเลือก 150E3R236C125-ISPD09-C (D 1.500 นิ้ว, 3 ฟัน) หากต้องการจำนวนฟันมากขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ใหญ่ขึ้น สำหรับงานกัดปาดหน้าขนาดใหญ่ มีคัตเตอร์กัดปาดหน้าแบบเชลล์รุ่น IS19PD09 ให้เลือกตั้งแต่ 2.000 ถึง 4.000 นิ้ว