คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าแบบเหลี่ยม_SAD16E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าแบบเหลี่ยม Pramet SAD16E จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD มีมุมคมตัดของเครื่องมือ 90° และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ ใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. สำหรับการกัดบ่า กัดร่อง กัดลอกแบบ กัดลาดเอียง กัดเจาะ และกัดแบบเกลียว โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 13.0 มม.
การออกแบบและมาตรฐาน
- ก้าน: ทรงกระบอก, DIN 1835A
- การยึดเม็ดมีด: S – แคลมป์ยึดด้วยสกรู
- หมุนและตัดทางขวา
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
งานการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| การทำงาน | ระดับการประเมินของผู้ผลิต |
|---|---|
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| พื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การกัดตามรูปทรง) | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบเจาะลง | การใช้งานหลัก |
| การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ | การใช้งานหลัก |
| การกัดหน้าเรียบ | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและสภาพการทำงาน
| วัตถุ | ระดับการประเมินของผู้ผลิต |
|---|---|
| การตัดแต่งขั้นสุดท้าย – คุณภาพพื้นผิวดีมาก | การใช้งานหลัก |
| การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง – คุณภาพพื้นผิวดี | การใช้งานหลัก |
| การกัดหยาบ | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| เงื่อนไขการทำงานที่ไม่เสถียร | การใช้งานหลัก |
| เงื่อนไขการทำงานที่เสถียร | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| เงื่อนไขการทำงานที่ไม่เสถียรอย่างมาก | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด (RPMX) ที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับขนาดของดอกเอ็นมิลล์
- สำหรับเม็ดมีด ADMX 1606.. ให้รักษาระยะกินลึกไม่เกิน 13.0 mm ส่วน ADEX 1606.. เม็ดมีดป้อนเร็ว HF2 มีระยะกินลึกสูงสุดไม่เกิน 1.3 mm
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
ภาพรวม
SAD16E เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดบ่าฉากจาก Pramet ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet และอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD คัตเตอร์มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ และติดตั้งเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. ทำให้ได้มุมเข้าตัด 90° และความลึกในการตัดสูงสุด 13.0 mm ก้านเป็นทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A และจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
คุณสมบัติหลัก
- มุมคมตัดของเครื่องมือ 90° สำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- รูปทรงคัตเตอร์แบบบวก/ลบ
- เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. ความลึกในการตัดสูงสุด 13.0 mm
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- หมุนและตัดทางขวา
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตจัดให้ SAD16E เป็นตัวเลือกหลักสำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดแบบอินเตอร์โพเลชันเกลียว การกัดเจาะลง และการกัดเจาะลงแบบต่อเนื่อง โดยสามารถใช้กัดปาดหน้าได้ด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับงานขัดเงาและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นหลัก โดยให้คุณภาพพื้นผิวตั้งแต่ดีถึงดีมาก และเหมาะกับสภาพการทำงานที่ไม่เสถียร ส่วนการตัดหยาบและการทำงานในสภาพที่เสถียรหรือไม่เสถียรอย่างมากก็เป็นการใช้งานที่เป็นไปได้เช่นกัน
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD16E |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับกัดบ่าฉาก |
| เม็ดมีด | ADMX 1606.. / ADEX 1606.. แบบด้านเดียว |
| การยึดอินเสิร์ท | S – แคลมป์ยึดสกรู |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 90° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 13.0 มม |
| รูปทรงคัตเตอร์ | บวกหรือลบ |
| ก้าน | ทรงกระบอก, DIN 1835A |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางการหมุน / ทิศทางตัด | ด้านขวา |
หัวกัดเอ็นมิลล์ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A ที่ด้านหลัง และหัวตัดที่ด้านหน้าซึ่งมีช่องใส่เม็ดมีดแบบยึดด้วยสกรู สำหรับเม็ดมีด ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. แบบด้านเดียว เม็ดมีดติดตั้งที่มุมคมตัดของเครื่องมือ 90° และกัดบ่าแบบเหลี่ยมได้ที่ความลึกในการตัดสูงสุด 13.0 mm น้ำหล่อเย็นจะถูกส่งผ่านเครื่องมือไปยังคมตัด
ชื่อเรียกมิติที่ผู้ผลิตใช้สำหรับแต่ละขนาด:
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อสายไฟ (ก้าน)
- LU – ความยาวที่ใช้งานได้
- OAL – ความยาวรวม
- APMX – ความลึกสูงสุดในการตัด 13.0 mm
- KAPR – มุมคมตัดของเครื่องมือ 90°
การเลือกเม็ดมีดสำหรับ SAD16E
ผู้ผลิตระบุเม็ดมีดต่อไปนี้สำหรับหัวกัดบ่า SAD16E ตัวอย่างเช่น ADMX 160608SR-F:8215 เป็นเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° ที่มีคมตัดยาว 16 mm กว้าง 9.95 mm หนา 6.25 mm และมีรูยึดขนาด 4.5 mm
| ตัวอย่างเม็ดมีด | เรขาคณิต | รัศมีมุม (RE) | เกรด | ช่วง ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMX 160608SR-F:8215 | F | 0.8 มม. | 8215 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียด เคลือบด้วย PVD | P10-P20 | เหล็ก |
| ADMX 160604SR-M:8215 | M | 0.4 มม. | 8215 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียด เคลือบด้วย PVD | P10-P20, K10-K25 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| ADMX 160608SR-MM:M8345 | MM | 0.8 มม. | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรด M8345 เคลือบด้วย PVD | P30-P50, M30-M40, S20-S30 | เหล็กกล้า, สเตนเลส, ซูเปอร์อัลลอย |
| ADEX 160612SR-HF2:M8330 | HF2 อัตราป้อนสูง, ความลึกในการตัดสูงสุด 1.3 มม. | 1.2 มม. | M8330 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียด เคลือบ PVD | P20-P40 | เหล็ก |
ตัวเลือกก้าน
นอกจากก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกเอ็นมิลล์ SAD16E ของผู้ผลิตยังมีรุ่นก้านทรงเรียวมอร์สตามมาตรฐาน DIN 228-1A เช่น 40A3R054E04-SAD16E-C ตรวจสอบประเภทก้านในรหัสผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับแกนหมุนของเครื่องจักรหรือเครื่องมือจับยึดของคุณ