คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - กัดบ่าแบบเหลี่ยม_ISAD16E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าแบบเหลี่ยมชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Pramet จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet FORCE AD ใช้เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. จำนวน 2 เม็ด ที่มุมเข้าตัด 90° ตัวเครื่อง ISAD16E ซีรีส์นิ้วนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 นิ้ว ก้านทรงกระบอก และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่อง สำหรับการกัดบ่า กัดร่อง กัดลอกแบบ กัดลาดเอียง กัดเกลียว และกัดเจาะลึก โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.512 นิ้ว
มาตรฐาน
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
เงื่อนไขการทำงาน
Dormer Pramet ระบุว่าคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์รุ่น SAD16E เหมาะสำหรับการขัดเงาและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นหลัก และยังสามารถใช้กัดหยาบได้ด้วย แนะนำให้ใช้เป็นหลักในสภาวะการทำงานที่ไม่เสถียร และยังสามารถใช้กับการตั้งค่าที่เสถียรและไม่เสถียรอย่างมากได้ด้วย
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. ที่ผลิตสำหรับหัวกัดบ่า SAD16E เท่านั้น
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุดที่ 0.512 นิ้ว
- คัตเตอร์เป็นแบบหมุนขวา ตรวจสอบทิศทางการหมุนของแกนหมุนก่อนเริ่มตัด
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและฐานรองก่อนหมุนเปลี่ยนคมตัด แล้วขันแคลมปิ้งสกรูแต่ละตัวให้แน่น
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดที่เผยแพร่สำหรับเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงาน
หัวกัดเอ็นมิลล์ ISAD16E เป็นตัวเครื่องกัดบ่าฉาก 90° แบบซีรีส์นิ้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet FORCE AD ของ Dormer Pramet หัวกัดนี้ใช้การออกแบบ SAD16E และติดตั้งเม็ดมีดแบบด้านเดียวรุ่น ADMX 1606.. หรือ ADEX 1606.. ที่มีรูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบบวก/ลบ โดยยึดด้วยสกรู
รุ่น 100A2R130C100-ISAD16E-C (รหัสวัสดุ 6798445) มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 นิ้ว เม็ดมีด 2 เม็ด และความยาวใช้งาน 1.3 นิ้ว (33.02 mm) โดยมีก้านทรงกระบอกขนาด 1 นิ้วตามมาตรฐาน DIN 1835A น้ำหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับบ่าแบบเหลี่ยมและผนังร่อง
- รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบพร้อมเม็ดมีดด้านเดียว ADMX 1606.. / เม็ดมีด ADEX 1606..
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.512 นิ้ว
- หมุนและตัดทางขวา
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดบ่าตื้นและการกัดร่องตื้น
- การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- Ramping และการอินเตอร์โพเลชันแบบเกลียว
- การกัดแบบเจาะลงและการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น
- การกัดปาดหน้าเป็นการใช้งานรอง
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD16E (ซีรีส์นิ้ว ISAD16E) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเหลี่ยมสำหรับกัดบ่า |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | ADMX 1606.. / ADEX 1606.. (ด้านเดียว) |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1 นิ้ว (25.4 มม.) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | 1.3 นิ้ว (33.02 มม.) |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.512 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A, 1 นิ้ว |
| สารหล่อเย็น | จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| มือ | ด้านขวา |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | รหัสวัสดุ | DC (นิ้ว) | DC (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | LU (นิ้ว) | LU (มม.) | ความลึกสูงสุดของการตัด (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) | น้ำหนักรวม (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A2R130C100-ISAD16E-C | 6798445 | 1 | 25.4 | 2 | 1.3 | 33.02 | 0.512 | 1 | 583 |
หัวกัดงานชนิดก้านทรงกระบอกแบบตรง มีหัวตัดที่มีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่องอยู่รอบนอก
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด): 1 นิ้ว (25.4 มม.)
- LU (ความยาวใช้งาน): 1.3 นิ้ว (33.02 มม.)
- ก้าน: ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- เม็ดมีด: ADMX 1606.. แบบด้านเดียว 2 ชิ้น / เม็ดมีด ADEX 1606.. รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° แต่ละชิ้นยึดด้วยแคลมปิ้งสกรู
- มุมคมตัดของเครื่องมือ: 90° ทำให้ได้บ่าแบบเหลี่ยม
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่ผ่านตัวเครื่องไปยังบริเวณตัด
- ทิศทางการหมุน: หมุนขวา
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีด Pramet ADMX 1606..: รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° ความยาวคมตัด 16 mm และระยะกินลึก 0.3–13 mm เลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงาน:
| เกรด | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|
| 8215 | K10–K25 | เหล็กหล่อ |
| M9325 | P10–P30, K10–K30 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| M8330 | P20–P40, M20–M35, K20–K40 | เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ |
| M8340 | P25–P50, M20–M40, S20–S30 | เหล็กกล้า สเตนเลส ซูเปอร์อัลลอย |
เบรกเกอร์หักเศษตามลักษณะงาน
- SR-M และ SR-MM: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง
- PR-R: การกัดหยาบ