คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก_SAD11E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก Dormer Pramet SAD11E (กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD) มีรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบและมุมเข้าตัด 90° ใช้เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. สำหรับความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 มม. รุ่น 16A2R024A14-SAD11E-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm เม็ดมีด 2 ชิ้น ความยาวใช้งาน 24 mm ก้านทรงกระบอก DIN 1835A ขนาด 14 mm และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
ช่วงการใช้งาน
- ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การตัดแต่งขั้นสุดท้ายและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง (การใช้งานหลัก); การตัดหยาบ (สามารถใช้งานได้)
- สภาพการทำงาน: ไม่เสถียร (การใช้งานหลัก); ไม่เสถียรมากและเสถียร (สามารถใช้งานได้)
- การทำงาน: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบเจาะลง การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเคลื่อนที่เป็นเกลียว (การใช้งานหลัก); การกัดปาดหน้า (การใช้งานที่เป็นไปได้)
- วัสดุชิ้นงาน: เม็ดมีดรุ่น ADMX 11 ครอบคลุมกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P, M, K, N และ S ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดที่เลือก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด AD.. ขนาด 11T3 แบบหน้าเดียว (ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3..) กับคัตเตอร์นี้
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุดที่ 9.0 mm
- คัตเตอร์นี้ตัดแบบเกลียวขวา ให้หมุนแกนหมุนไปในทิศทางการหมุนขวา
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์เพื่อใช้งานช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- ยึดก้านด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดเข้าที่สนิทและขันสกรูแน่นแล้วก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ภาพรวม
SAD11E เป็นดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากของ Pramet จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet FORCE AD ดอกกัดรุ่นนี้ผสานรูปทรงคมตัดแบบบวก/ลบเข้ากับเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. ที่ยึดด้วยสกรู และมีมุมเข้าตัด 90° สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อทำบ่าฉาก ร่อง และแนวขอบ
รุ่น 16A2R024A14-SAD11E-C เป็นรุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. พร้อมเม็ดมีด 2 ชิ้น ความยาวใช้งาน 24 มม. และก้านทรงกระบอกขนาด 14 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1835A
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตคมตัดแบบบวก/ลบ พร้อมมุมเข้าตัด 90°
- ใช้เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 11T3.. และ ADEX 11T3.. รวมถึง ADEX 11-FA แบบกัดบ่าฉาก และ ADEX 11-HF แบบป้อนสูง
- ความลึกในการตัดสูงสุด 9.0 mm
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- หมุนและตัดทางขวา
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
การประยุกต์ใช้งาน
การทำงานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบเจาะลง การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเคลื่อนที่เป็นเกลียว นอกจากนี้ยังสามารถกัดปาดหน้าได้
คัตเตอร์นี้ออกแบบมาสำหรับการขัดเงาและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นหลัก และสามารถใช้สำหรับการกัดหยาบได้ด้วย คัตเตอร์นี้เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงเป็นหลัก และยังสามารถใช้กับการติดตั้งที่ไม่มั่นคงอย่างมากหรือมั่นคงได้ด้วย
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD11E |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบบ่าฉาก |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | ADMX 11T3.. / ADEX 11T3.. เม็ดมีดด้านเดียว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 9.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 16 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ความยาวตามการทำงาน | 24 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก ⌀14 มม., DIN 1835A |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิลล์ SAD11E | 16 – 35 มม. |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | ความยาวใช้งาน (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | มาตรฐานก้าน | ความลึกสูงสุดของการตัด (มม.) | มุมเข้าตัด | ทิศทางตัด | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A2R024A14-SAD11E-C | 16 | 2 | 24 | 14 | DIN 1835A | 9.0 | 90° | ด้านขวา | ผ่านเครื่องมือ |
เครื่องมือประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและหัวตัดที่ติดตั้งเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมตัดได้
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀14 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- หัวตัด: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ⌀16 mm มีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. ที่ยึดด้วยสกรู
- มุมคมตัด: 90° ทำให้เกิดบ่าแบบเหลี่ยมบนชิ้นงาน
- ความยาวใช้งาน: 24 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด: 9.0 mm
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในทอดผ่านตัวเครื่องเพื่อจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
ตัวเครื่องคัตเตอร์ SAD11E รองรับเม็ดมีด ADMX 11 และ ADEX 11 ที่มีรูปทรงและเกรดหลากหลาย ตัวอย่างจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีดของผู้ผลิต:
| ชิ้นงาน / การปฏิบัติงาน | ตัวอย่างเม็ดมีด | ช่วงการใช้งาน |
|---|---|---|
| เหล็ก | ADMX 11T3..SR-F, เกรด 8215 | ISO P10–P20 |
| เหล็กกล้าและสเตนเลส สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง | ADMX 11T3..SR-M, เกรด M8340 | ISO P25–P50 และ M20–M40 |
| สเตนเลส, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง | ADMX 11T3..SR-M, เกรด M9340 | ISO M30–M40 |
| การขัดผิว | ADMX 11T3..SR-MF, เกรด M8340 (เคลือบ PVD) | รูปทรง MF พร้อมคมตัดที่ลบมุมโค้งและผิวหน้าตัด |
| การกัดอัตราป้อนสูง | ADEX 11-HF | เม็ดมีดสำหรับการกัดอัตราป้อนสูง |
ข้อมูลพื้นฐานของเม็ดมีด (ADMX 11T3..)
- รูปทรง: สี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° (รหัสรูปทรง A), มุมหลบ D 15°
- ความยาวคมตัด 11 mm ความหนา 3.97 mm ความกว้าง 6.53 mm
- ช่วงความลึกในการตัด: 0.2 – 9 mm