ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าแบบเหลี่ยม_ISAD11E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Dormer Pramet ISAD11E สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.625 นิ้ว (15.9 mm) มุมเข้าตัด 90° และเม็ดมีดด้านเดียว ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. จำนวน 2 เม็ด มีด้ามจับแบบก้านขนานตามมาตรฐาน DIN 1835A และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ สามารถกัดได้ลึกสูงสุด 0.354 นิ้ว สำหรับการกัดบ่า กัดร่อง กัดลาดเอียง กัดแนวเกลียว และกัดเจาะลงในแนวดิ่ง
มาตรฐานและรหัส
- ก้าน: ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A
- รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI): 062A2R094C062-ISAD11E-C
- หมายเลข EDP: 6790623
ระดับความเหมาะสมตามการประเมินของผู้ผลิต
- การขัดเงา, คุณภาพพื้นผิวดีมาก: การใช้งานหลัก
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง, คุณภาพพื้นผิวดี: การใช้งานหลัก
- การกัดหยาบ โดยไม่จำกัดความหยาบของพื้นผิว: สามารถใช้งานได้
- สภาพการทำงานที่ไม่เสถียรอย่างมาก: สามารถใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. เท่านั้น
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกินค่าสูงสุด 0.354 นิ้ว
- เชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือเมื่อเครื่องจักรรองรับ
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของเกรดเม็ดมีดที่เลือก
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของ Dormer Pramet หมายเลข TECHNICAL_IN_ISAD11E
062A2R094C062-ISAD11E-C เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ขนาดนิ้วจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet FORCE AD (การออกแบบคัตเตอร์ SAD11E) หัวกัดนี้ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ และติดตั้งเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. จำนวน 2 เม็ด โดยมีมุมเข้าตัด 90° เพื่อกัดบ่าให้ได้มุมฉากอย่างแท้จริง
คุณสมบัติหลัก
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.625 นิ้ว (15.9 mm) พร้อมก้านทรงกระบอกขนาด 0.625 นิ้ว (15.9 mm) ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ความยาวใช้งาน 0.945 นิ้ว และความยาวรวม 5.315 นิ้ว
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.354 นิ้ว
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวคัตเตอร์
- ตัวเครื่องคัตเตอร์หนึ่งตัวสามารถใช้ตัดเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย และโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ โดยเปลี่ยนเกรดเม็ดมีด ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3..
การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดแบบเจาะลง และการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น Dormer Pramet ระบุว่าการขัดเงาและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นการใช้งานหลัก ส่วนการตัดแต่งหยาบและการทำงานในสภาวะที่ไม่เสถียรอย่างมากเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD11E |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับกัดบ่าฉาก |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| เม็ดมีด | 2 x ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. (ด้านเดียว) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 0.625 นิ้ว (15.9 มม.) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A, 0.625 นิ้ว (15.9 mm) |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.354 นิ้ว |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา (R) |
| วัตถุ | ค่า |
|---|---|
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | 062A2R094C062-ISAD11E-C |
| หมายเลข EDP | 6790623 |
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD11E |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 0.625 นิ้ว (15.9 มม.) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ (DCON MS) | 0.625 นิ้ว (15.9 มม.) |
| ความยาวตามการทำงาน | 0.945 นิ้ว |
| ความยาวรวม (OAL) | 5.315 นิ้ว |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.354 นิ้ว |
| จำนวนร่องคายเศษ (NOF) | 2 |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 4° |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 1835A |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| น้ำหนักสุทธิ | 200 กรัม |
หัวกัดงานทรงกระบอกพร้อมก้านทรงกระบอกแบบเรียบและหัวตัดที่ติดตั้งเม็ดมีด 2 เม็ดไว้ที่ปลายด้านหน้า
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว (15.9 มม.)
- หัวตัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว (15.9 มม.) มีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 11T3.. หรือ ADEX 11T3.. โดยจัดวางที่มุมเข้าตัด 90°
- ความยาวใช้งาน: 0.945 นิ้ว
- ความยาวรวม: 5.315 นิ้ว
- ความลึกสูงสุดในการตัด: 0.354 นิ้ว
- ช่องทางเดินน้ำหล่อเย็นภายในตัวเครื่อง
Dormer Pramet เผยแพร่ภาพร่างแบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) สำหรับรุ่นนี้
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
ตัวเครื่องของคัตเตอร์ยังคงเดิม ส่วนวัสดุชิ้นงานเป็นตัวกำหนดเกรดของเม็ดมีด Dormer Pramet มีเกรดต่อไปนี้สำหรับคัตเตอร์กัดบ่า SAD11E:
| อินเสิร์ท | เกรด | ช่วง ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| ADMX 11T3..SR-F / SR-M | 8215 | P10 - P20 | เหล็ก |
| ADMX 11T3..SR-M | M8340 | P25 - P50, M20 - M40 | เหล็กกล้าและสเตนเลส |
| ADMX 11T3..SR-M | M8310 | P01 - P10, K01 - K10 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| ADMX 11T3..SR-MF | M6330 | P20 - P35, M20 - M35, S20 - S30 | เหล็กกล้า สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอย |
| ADEX 11T3..FR-FA | HF7 | N10 - N25 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (มีส่วนผสมของธาตุผสมไม่เกิน 10% และมีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M: สเตนเลส (มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
- K: เหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2 %)
- N: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- S: โลหะผสมพิเศษ
ปลายหัวแร้งบัดกรี
- ใช้ชิปเบรกเกอร์ F สำหรับการตัดแต่งขั้นสุดท้าย และชิปเบรกเกอร์ M สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง
- เม็ดมีด ADMX 11T3.. มีให้เลือกโดยมีรัศมีมุม 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 และ 3 มม. ตรวจสอบรายการชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของ Dormer Pramet เพื่อยืนยันว่าชิ้นส่วนใดใช้กับคัตเตอร์ขนาด 0.625 นิ้วนี้ได้