คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - บ่าฉาก_SAD07D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SAD07D จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับกัดบ่าฉาก มีมุมเข้าตัด 90° และรูปทรงคมตัดแบบบวก/ลบ รุ่น 10A2R016A08-SAD07D-C ติดตั้งเม็ดมีดแบบหน้าเดียว ADMX 0702.. หรือ ADEX 0702.. จำนวน 2 เม็ด บนเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 10 mm พร้อมก้านทรงกระบอกขนาด 8 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
มาตรฐานและการออกแบบ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- การยึดเม็ดมีด: S, แคลมป์ยึดด้วยสกรู
- เม็ดมีด: เม็ดมีด AD 07 แบบด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° (ADMX 0702.. หรือ ADEX 0702..)
ระดับความเหมาะสมในการใช้งานตามผู้ผลิต
| การใช้งานหรือสภาพการใช้งาน | ในระยะสั้น |
|---|---|
| การกัดบ่าตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดร่องตื้น | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบเจาะลง | การใช้งานหลัก |
| การกัดแบบแรมป์ | การใช้งานหลัก |
| การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ | การใช้งานหลัก |
| การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว | การใช้งานหลัก |
| การกัดหน้าเรียบ | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| พื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การกัดตามรูปทรง) | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| การขัดเงา พื้นผิวมีคุณภาพดีมาก | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| เงื่อนไขการทำงานที่เสถียร | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าใช้ความเร็วรอบเกินค่าสูงสุด 61600 รอบต่อนาทีสำหรับตัวเครื่องของคัตเตอร์นี้
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกินค่าสูงสุด 5 มม.
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด ADMX 0702.. หรือ ADEX 0702.. ที่ออกแบบมาสำหรับคัตเตอร์ SAD07D และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดเข้าที่อย่างถูกต้องและขันสกรูให้แน่นก่อนใช้งาน
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (ดูคำแนะนำในการเลือกใช้งานเม็ดมีด)
- แผ่นข้อมูลทางเทคนิคของ SAD07D (TECHNICAL_MET_SAD07D) สามารถขอรับได้จาก Dormer Pramet
ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉาก Dormer Pramet SAD07D
SAD07D เป็นหัวกัดงานบ่าฉาก 90° จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวกัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ FORCE AD ของ Dormer Pramet เครื่องมือนี้ใช้เม็ดมีด AD 07 แบบหน้าเดียวขนาดเล็ก (ADMX 0702.. หรือ ADEX 0702..) ยึดด้วยสกรู ทำให้สามารถกัดด้วยเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้แม้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก รุ่น 10A2R016A08-SAD07D-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 10 mm ใช้เม็ดมีด 2 เม็ด และมีก้านทรงกระบอกขนาด 8 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยมีความยาวใช้งาน 16 mm และความยาวรวม 100 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 90° สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยมและผนังร่องแบบตรง
- รูปทรงคมตัดแบบบวก/ลบ โดยมีมุมคราดตามแนวแกน 8° และมุมคราดแนวรัศมี -12°
- เม็ดมีด AD 07 แบบหน้าเดียว มีรุ่นสำหรับเหล็กกล้า (ADMX, รูปทรงเรขาคณิต M) และสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ADEX, รูปทรงเรขาคณิต FA)
- มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวเครื่องของคัตเตอร์
- ความลึกในการตัดสูงสุด 5 mm และอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 61600 rpm
การประยุกต์ใช้งาน
การใช้งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น การกัดแบบเจาะลง การกัดแบบลาดเอียง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียว ผู้ผลิตระบุว่าการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง และการขัดเงาให้ได้พื้นผิวคุณภาพดีมาก เป็นการใช้งานที่เป็นไปได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SAD07D |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานกัดบ่าฉากแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ พร้อมก้านทรงกระบอกสูบ |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 90° |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวก/ลบ มุมคายตามแนวแกน 8° มุมคายแนวรัศมี -12° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | เม็ดมีดด้านเดียว ADMX 0702.. หรือ ADEX 0702.. |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู (S) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 10 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 5 มม |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกขนาด 8 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ SAD07D | 10 – 25 มม. (การออกแบบ SAD07D ทั้งหมด) |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความลึกสูงสุดของการตัด APMX (มม.) | ความยาวใช้งาน LU (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | มุมคราดตามแนวแกน | มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | ความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A2R016A08-SAD07D-C | 6798637 | 10 | 8 | 5 | 16 | 100 | 2 | 8° | -12° | 61600 | 54.6 |
รูปทรงและมิติหลักของ 10A2R016A08-SAD07D-C โดยใช้สัญลักษณ์มิติที่ผู้ผลิตเผยแพร่:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 8 mm
- หัวตัด: มีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง บนเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC 10 mm โดยมีมุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) 90° ซึ่งทำให้เกิดบ่าแบบเหลี่ยม
- ความยาวใช้งาน LU: 16 มม.
- ความยาวรวม OAL: 100 มม.
- ความลึกสูงสุดในการตัด APMX: 5 มม.
- ช่องน้ำหล่อเย็นภายในสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
สามารถดาวน์โหลดรุ่น CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ของคัตเตอร์นี้ได้จาก Dormer Pramet
การเลือกเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet แสดงรายการเม็ดมีด AD 07 ต่อไปนี้สำหรับดอกกัดบ่า SAD07D เลือกทรงเรขาคณิตและเกรดตามวัสดุชิ้นงาน:
| วัสดุชิ้นงาน | ตัวอย่างเม็ดมีด | เรขาคณิต | เกรดและช่วงการใช้งานตามมาตรฐาน ISO |
|---|---|---|---|
| เหล็ก | ADMX 070204SR-M:M6330 | M, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดกลาง | M6330, P20 – P35 |
| เหล็ก | ADMX 070204SR-M:M8340 | M, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดกลาง | M8340, P25 – P50 |
| เหล็ก | ADMX 070204SR-M:M9340 | M, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดกลาง | M9340, P35 – P50 |
| โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ADEX 070204FR-FA:M0315 | FA, คมตัดคม | M0315 เคลือบ PVD, N05 – N25 |
| โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ADEX 070204FR-FA:HF7 | FA, คมตัดคม | HF7 ชนิดไม่เคลือบ, N10 – N25 |
- สำหรับงานขัดเงา มีเม็ดมีด ADMX ที่มีรูปทรงเรขาคณิตแบบ F ให้เลือก เช่น ADMX 070204SR-F:M8340
- ข้อมูลร่วมของเม็ดมีด AD 07: รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุม 85° ความหนา 2.48 mm ความยาวคมตัด 6.95 mm รูยึดขนาด 2.2 mm และมุมหลบ 15° (รหัส D)
- ในช่วงการใช้งานตามมาตรฐาน ISO 513 ตัวเลขที่ต่ำกว่า (เช่น P20) หมายถึงเกรดที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่า ส่วนตัวเลขที่สูงกว่า (เช่น P50) หมายถึงเกรดที่มีความเหนียวมากกว่า เหมาะสำหรับสภาวะการตัดที่มีความเสถียรน้อยกว่า