คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - กัดบ่าฉาก_ISAD07D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์กัดบ่าฉากแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ รุ่น ISAD07D ของ Dormer Pramet จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD มีมุมเข้าตัด 90° และใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 0702 หรือ ADEX 0702 รุ่น 050A2R071C050-ISAD07D-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.500 นิ้ว และเม็ดมีด 2 ชิ้น โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับการกัดลาดเอียง การกัดเจาะลึกแบบต่อเนื่อง และการกัดแบบเกลียว
การระบุ
รหัสสั่งซื้อ ANSI และ ISO: 050A2R071C050-ISAD07D-C. หมายเลข EDP: 8017218. แบรนด์: Dormer Pramet, กลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD.
เงื่อนไขการทำงาน
สำหรับคัตเตอร์ตระกูล SAD07D ผู้ผลิตระบุว่าสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงเป็นลักษณะการใช้งานหลัก สามารถใช้งานได้ทั้งในสภาวะการติดตั้งที่ไม่เสถียรอย่างมากและสภาวะที่เสถียร สามารถใช้ได้ทั้งกับการตัดหยาบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง และการขัดเงา
คำแนะนำการใช้งาน
- ติดตั้งเฉพาะเม็ดมีด ADMX 0702 หรือ ADEX 0702 ในตัวเครื่องของคัตเตอร์นี้เท่านั้น
- ก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ตรวจสอบว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดสะอาดและเข้าที่อย่างถูกต้อง และขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นอย่างเหมาะสม
- สำหรับการกัดลาดเอียงและการกัดแบบเกลียว ให้ใช้มุมลาดเอียงไม่เกินค่าสูงสุด และใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูภายในช่วงค่าต่ำสุดถึงค่าสูงสุดที่ระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคของ ISAD07D จากผู้ผลิต
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับคัตเตอร์นี้
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงานและเกรดของเม็ดมีด โดยเริ่มจากค่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
ภาพรวม
ซีรีส์ ISAD07D จาก Dormer Pramet เป็นดอกกัดบ่าแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ขนาดกะทัดรัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE AD ออกแบบมาสำหรับการกัดบ่าแบบเหลี่ยม 90° ที่เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขนาดเล็ก เป็นรุ่นหน่วยนิ้วของการออกแบบคัตเตอร์ Pramet SAD07D และใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น ADMX 0702 หรือ ADEX 0702 ที่มีรูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบบวก/ลบ รุ่น 050A2R071C050-ISAD07D-C เป็นคัตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 นิ้ว ติดตั้งเม็ดมีด 2 เม็ด
คุณสมบัติหลัก
- มุมคมตัดของเครื่องมือ 90° สำหรับกัดบ่าแบบเหลี่ยม
- เม็ดมีด ADMX 0702 / ADEX 0702 แบบด้านเดียว ยึดด้วยสกรู
- ตัวเครื่องของหัวกัดทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง เพื่อความแข็งแรงในสภาวะการตัดที่ไม่เสถียร
- มีรูปทรงเม็ดมีดให้เลือกหลายแบบ รวมถึง FA สำหรับอะลูมิเนียม และ HF สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง
- การตัดด้วยมือขวา
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตระบุว่าการกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียวเป็นการใช้งานหลักของรุ่นนี้ การกัดพื้นผิวโค้งตามรูปทรง (การกัดลอกแบบ) และการขัดเงาเพื่อให้ได้พื้นผิวที่มีคุณภาพดีมาก เป็นการใช้งานที่เป็นไปได้ คัตเตอร์ตระกูล SAD07D ยังใช้สำหรับการกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเจาะลงในแนวดิ่ง
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | FORCE AD |
| ซีรีส์ / การออกแบบคัตเตอร์ | ISAD07D (SAD07D) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับกัดบ่าฉาก |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 90° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 0.500 นิ้ว |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ชนิดอินเสิร์ท | ADMX 0702 / ADEX 0702, แบบด้านเดียว |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| ความลึกสูงสุดของการตัด (ADMX 0702) | 5.0 มม. |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง |
| ทิศทางการตัด | ด้านขวา |
| วัตถุ | 050A2R071C050-ISAD07D-C |
|---|---|
| หมายเลข EDP | 8017218 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SAP) | 86037871 |
| หมายเลข EAN | 3603603842557 |
| รหัสการสั่งซื้อ ANSI / ISO | 050A2R071C050-ISAD07D-C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (นิ้ว) | 0.500 |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ KAPR | 90° |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | ADMX 0702 / ADEX 0702 |
| น้ำหนักรวม (กรัม) | 105.1 |
ดอกกัดบ่าชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้พร้อมตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้า ปลายด้านหนึ่งเป็นก้าน ส่วนปลายอีกด้านเป็นหัวตัดที่ยึดเม็ดมีด ADMX 0702 / ADEX 0702 แบบหน้าเดียวจำนวน 2 ชิ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 0.500 นิ้ว
- มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR): 90° ทำให้เม็ดมีดตัดบ่าได้ตั้งฉากกับผิวหน้า
- การติดตั้งเม็ดมีด: เม็ดมีดแต่ละชิ้นยึดอยู่กับที่ในช่องใส่ด้วยแคลมปิ้งสกรู
- ทิศทางตัดแบบขวามือ
ผู้ผลิตเผยแพร่ไฟล์รุ่น 2D (DXF) และ 3D (STP) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ISAD07D
การเลือกเม็ดมีดสำหรับ ISAD07D
ข้อมูลทางเทคนิคของ ISAD07D ระบุรูปทรงเรขาคณิตของเม็ดมีดและรัศมีมุม (RE) ดังต่อไปนี้:
| รูปทรงเรขาคณิตของเม็ดมีด | รัศมีมุม RE (มม.) |
|---|---|
| ADMX 07-F | 0.2 / 0.4 / 0.8 |
| ADMX 07-M | 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 |
| ADEX 07-FA | 0.4 / 0.8 |
| ADEX 07-HF | 0.6 |
- รูปทรงเรขาคณิต FA: ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอลูมิเนียม
- รูปทรง HF: ใช้สำหรับการกัดด้วยอัตราป้อนสูงที่มีความลึกในการตัดน้อย
- เลือกรัศมีมุมให้ตรงกับรัศมีที่ต้องการบริเวณโคนบ่าของชิ้นงาน
- คัตเตอร์รุ่นเดียวกันนี้ยังมีแบบ 3 เม็ดมีดที่ใช้รหัสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 050 เดียวกัน (050A3R079C050-ISAD07D-C)