ดอกเอ็นมิลล์ - อัตราป้อนสูง_SSN11

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูง Pramet SSN11 จาก Dormer Pramet พร้อมการเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ชนิดเกลียว M16 และเม็ดมีด SNGX 1104 แบบสองด้าน 3 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีคมตัด 8 คม ด้วยมุมเข้าตัด 18° ความลึกในการตัดสูงสุด 1.7 มม. และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน จึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะ ในงานแม่พิมพ์และงานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ของ Pramet)
- การออกแบบคัตเตอร์: SSN11 สำหรับการตัดด้วยอัตราป้อนสูง (HFC)
- เม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: เม็ดมีดสองด้าน SNGX 1104 รูปทรง M, MM และ HM
- ทิศทางตัด: ทางขวา
- น้ำหล่อเย็น: จ่ายจากภายในผ่านตัวเครื่องของคัตเตอร์
- งานหลักสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ SSN11: การกัดปาดหน้า การกัดแบบเจาะดิ่ง และการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- การทำงานที่สามารถทำได้: การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงทีละขั้น การกัดแบบเกลียว และการกัดร่องตื้น
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 17500 รอบต่อนาที
- ติดตั้งบนเครื่องมือจับยึดแบบโมดูลาร์ที่มีการเชื่อมต่อสายไฟแบบเกลียว M16
- อะไหล่ที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับคัตเตอร์นี้: GI339 และ CO314
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน และใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัด (vc) อัตราป้อน (f) และความลึกในการตัด (ap) จากแค็ตตาล็อก Dormer Pramet หรือแอป Machining Calculator
คัตเตอร์กัดอัตราป้อนสูงแบบโมดูลาร์สำหรับเม็ดมีด SNGX 11 แบบสองด้าน
32E3R040M16-SSN11-C เป็นรุ่นโมดูลาร์ขนาด 32 mm ในตระกูลคัตเตอร์กัดอัตราป้อนสูง Pramet SSN11 จาก Dormer Pramet ยึดเข้ากับเครื่องมือจับยึดแบบโมดูลาร์ด้วยสกรูผ่านคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนแบบเกลียว M16 และรองรับเม็ดมีด SNGX 1104 แบบเหลี่ยมสองด้านจำนวน 3 เม็ด คัตเตอร์นี้มีมุมเข้าตัด 18° และความลึกในการตัดสูงสุด 1.7 mm ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบป้อนสูง ช่วยเพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะในงานกัดหยาบและงานกัดโพรง
คุณสมบัติหลัก
- เม็ดมีด SNGX 11 แบบสองด้านที่มีคมตัด 8 คม ให้ความคุ้มค่าสูงต่อคมตัด
- มุมเข้าตัด 18° และความลึกในการตัดสูงสุด 1.7 mm เพื่อการกัดอัตราป้อนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
- จ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องคัตเตอร์
- ตัวเครื่องคัตเตอร์ผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- การควบคุมชิป IC ที่เชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของกระบวนการภายในโพรงและบริเวณมุม
- คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนแบบเกลียว M16 มีความยาวใช้งาน 40 mm สำหรับใช้กับด้ามจับแบบโมดูลาร์
- มีรูปทรงเม็ดมีด M, MM และ HM ให้เลือกสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส ซูเปอร์อัลลอย เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าชุบแข็ง
การใช้งานทั่วไป
การกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดแบบเจาะลง การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว และการกัดร่องตื้น โดยเน้นการตัดแต่งขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร รวมถึงงานวิศวกรรมทั่วไป
| ซีรีส์ | Pramet SSN11 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ชนิดโมดูลาร์ |
| อินเสิร์ท | SNGX 1104 แบบเหลี่ยม ใช้งานได้สองด้าน มีคมตัด 8 คม |
| จำนวนอินเสิร์ท | 3 |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 18° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 1.7 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 32 มม. |
| การเชื่อมต่อ | ข้อต่ออ่อนแบบเกลียว M16 เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อสายไฟ 17 มม. |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ภายใน |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง SSN11 (DCX) | 32 – 125 มม. (แบบโมดูลาร์ 32 – 40 มม.) |
| รหัสสั่งซื้อ | DCX (มม.) | DC (มม.) | OAL (มม.) | LF (มม.) | DCON MS (มม.) | TDZ | GAMP | GAMF | เม็ดมีด | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กก.) | อะไหล่สำรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32E3R040M16-SSN11-C | 32 | 18.3 | 63 | 40 | 17 | M16 | -10° | -11.5° | 3 | 17500 | 0.17 | GI339, CO314 |
DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด; DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด; OAL: ความยาวรวม; LF: ความยาวใช้งาน; DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อสายไฟ; TDZ: ขนาดเกลียว; GAMP: มุมคราดตามแนวแกน; GAMF: มุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล; RPMX: อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ป้อนสูงแบบโมดูลาร์ (ชนิดเกลียวใน) ปลายด้านตัดติดตั้งเม็ดมีด SNGX 1104 แบบเหลี่ยมสองด้านจำนวน 3 เม็ด โดยวางที่มุมเข้าตัด 18° ส่วนปลายอีกด้านมีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนเกลียว M16 สำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องมือจับยึดแบบโมดูลาร์ น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านภายในตัวเครื่องของคัตเตอร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX: 32 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC: 18.3 มม.
- ความยาวรวม OAL: 63 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 40 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ DCON MS: 17 mm
- ขนาดเกลียว TDZ: M16
- ความลึกสูงสุดในการตัด APMX: 1.7 mm
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด SNGX 11
| เรขาคณิต | การออกแบบ | วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| M | การออกแบบมุมคายบวกที่ใช้งานได้หลากหลาย | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ |
| MM | การออกแบบที่มีมุมบวกสูง | สแตนเลส เหล็กกล้าเนื้ออ่อน และซูเปอร์อัลลอย |
| HM | การออกแบบที่แข็งแรง พร้อมหน้าลบคมตัดรูปตัว T ที่แคบและมีมุมลบสูง และมุมคายเศษเป็นบวกเพื่อลดการสั่นสะเทือน | เหล็กกล้าชุบแข็งและเหล็กหล่อ สำหรับการตัดปานกลางและการตัดหยาบ |
Dormer Pramet ระบุว่ารูปทรง HM ช่วยเพิ่มความทนทานและความมั่นคงของกระบวนการ ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือในการตัดเหล็กกล้าชุบแข็งและเหล็กหล่อยาวนานขึ้นสูงสุด 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน
ขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท SNGX 1104
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ IC: 10.6 mm
- ความหนาของเม็ดมีด S: 4.76 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 4.56 mm
- รัศมีมุม RE: 1.6 mm (SNGX 110416SR)
การเลือกรูปแบบตัวเครื่อง SSN11
ผลิตภัณฑ์ตระกูล SSN11 มีให้เลือกทั้งคัตเตอร์ก้านทรงกระบอก (DCX 32 – 35 mm) คัตเตอร์แบบโมดูลาร์ M16 เช่นรุ่นนี้ (DCX 32 – 40 mm) และคัตเตอร์แบบสวม (DCX 40 – 125 mm)