หัวกัดงาน - อัตราป้อนสูง_SBN10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับงานกัดอัตราป้อนสูง จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet SBN10 ของ Dormer Pramet มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 16 mm เม็ดมีด 2 เม็ด ชนิด BNGX 10T3.. หรือ ANHX 10T3.. และก้านทรงกระบอกขนาด 14 mm ด้วยระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน มุมเข้าตัด 20° และความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm จึงเหมาะสำหรับการกัดหยาบด้วยอัตราป้อนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะแนวดิ่ง
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. แบรนด์ผลิตภัณฑ์: Pramet. การออกแบบคัตเตอร์: SBN10 (รุ่นขนาดนิ้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้ชื่อว่า ISBN10)
- มาตรฐานก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- รหัสผลิตภัณฑ์นี้หมายถึงตัวบอดี้ของคัตเตอร์ เม็ดมีด BNGX 10T3.. และ ANHX 10T3.. มีรหัสสั่งซื้อแยกต่างหาก
- อะไหล่ที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับตัวเครื่องนี้: GI329 และ CO310
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ SBN10 ยังมีตัวด้ามกัดแบบหัวโมดูลาร์และตัวด้ามกัดแบบสวม โดยตัวด้ามกัดแบบสวมมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 66 mm
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินความเร็วแกนหมุนสูงสุด (RPMX) ที่ 31100 rpm
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) คือ 1.0 mm
- เลือกทรงเรขาคณิตและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน และเริ่มต้นด้วยค่าความเร็วตัด (vc) อัตราป้อน (f) และความลึกในการตัด (ap) ที่ผู้ผลิตแนะนำ สามารถใช้แอปเครื่องคิดเลขสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของ Dormer Pramet เพื่อคำนวณเพิ่มเติมได้
ภาพรวม
16E2R030A14-SBN10-C เป็นตัวเครื่องคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์อัตราป้อนสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet SBN10 ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก และใช้เม็ดมีด BNGX 10 แบบสองด้านที่มีคมตัด 4 คม โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 1 mm Dormer Pramet วางตำแหน่ง SBN10 ให้เป็นสารละลายสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงที่คุ้มค่าในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
รุ่นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DCX) 16 mm เม็ดมีด 2 เม็ด ก้านทรงกระบอกขนาด 14 mm ความยาวใช้งาน 30 mm และความยาวรวม 150 mm พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ตัวเครื่องคัตเตอร์ผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
คุณสมบัติหลัก
- ตัวเครื่องคัตเตอร์เพียงตัวเดียวรองรับงานได้ตั้งแต่การกัดหยาบอย่างรวดเร็วจนถึงการขัดเงา
- เม็ดมีดป้อนสูง BNGX 10T3.. ใช้งานได้ทั้งสองด้านและมีคมตัด 4 คม ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- เม็ดมีด ANHX 10T3.. แบบ 2 คมตัดใช้สำหรับงานเก็บผิวละเอียด
- จ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องของคัตเตอร์
- มุมเข้าตัด 20° (KAPR) สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบป้อนสูง
- การตัดแบบเกลียวขวา โดยมีความเร็วแกนหมุนสูงสุด (RPMX) 31100 rpm
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม SBN10 รองรับงานกัดส่วนใหญ่ รวมถึงการกัดปาดหน้า การกัดโพรง การกัดตามรูปทรง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว การกัดร่อง และการกัดเจาะลงในแนวดิ่ง ด้วยรูปทรงเม็ดมีด BNGX ที่มีให้เลือก 3 แบบ จึงสามารถใช้กับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ สเตนเลส ซูเปอร์อัลลอย และเหล็กกล้าชุบแข็งได้
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (แบรนด์: Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ / การออกแบบคัตเตอร์ | SBN10 |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง พร้อมก้านทรงกระบอก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DCX) | 16 มม. |
| จำนวนเม็ดมีด (ZEFP) | 2 |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | BNGX 10T3.. (อัตราป้อนสูง, 4 คมตัด) ANHX 10T3.. (การเก็บผิวละเอียด, 2 คมตัด) |
| วัสดุอินเสิร์ท | คาร์ไบด์เกรดเคลือบ PVD (เช่น M6330, M8340) |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 20° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 1.0 มม. |
| ก้าน | ทรงกระบอก ⌀14 mm, DIN 1835A |
| สารหล่อเย็น | ภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ตัวเครื่อง | ผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ |
| รหัสสินค้า | DCX (มม.) | DC (มม.) | DCONMS (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | KAPR (°) | GAMF (°) | GAMP (°) | ZEFP | RPMX (รอบต่อนาที) | สารหล่อเย็น | อะไหล่สำรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16E2R030A14-SBN10-C | 16 | 9.4 | 14 | 30 | 150 | 20 | -12 | -10 | 2 | 31100 | ภายใน | GI329, CO310 |
DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดในการตัด · DC: เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด · DCONMS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · LU: ความยาวที่ใช้งานได้ · OAL: ความยาวรวม · KAPR: มุมเข้าตัด · GAMF: มุมคราดแนวรัศมี · GAMP: มุมคราดตามแนวแกน · ZEFP: จำนวนเม็ดมีด · RPMX: ความเร็วสูงสุดของแกนหมุน
ตัวเครื่องของหัวกัดงานพร้อมก้านทรงกระบอกและหัวตัดที่รองรับเม็ดมีด 2 เม็ด ขนาดหลัก:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกขนาด ⌀14 mm (DCONMS) ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- หัวตัด: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX 16 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC 9.4 mm พร้อมช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับเม็ดมีด BNGX 10T3.. หรือ ANHX 10T3..
- ความยาวใช้งาน (LU): 30 มม.
- ความยาวรวม (OAL): 150 มม.
- มุมเข้าตัด (KAPR) 20°, มุมคายเศษแนวรัศมี (GAMF) -12°, มุมคายเศษตามแนวแกน (GAMP) -10°.
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่อง; ตัดแบบเกลียวขวา
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด BNGX 10T3.. ที่เหมาะสม
| เรขาคณิต | การออกแบบคมตัด | วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| M | บวก | ตัวเลือกแรกสำหรับเหล็กกล้า รวมถึงเหล็กหล่อและเหล็กกล้าแข็งบางชนิด |
| MM | มุมคายเป็นบวกมากขึ้น คมกว่า | สเตนเลส เหล็กกล้าเนื้ออ่อน และซูเปอร์อัลลอย |
| HM | แข็งแรง | เหล็กกล้าแข็งและเหล็กหล่อ |
สำหรับการตัดเก็บผิว ให้ติดตั้งเม็ดมีด ANHX 10T3.. แบบ 2 คมตัดในตัวเครื่องคัตเตอร์เดิม
ข้อมูลเม็ดมีด BNGX 10T308 (ผู้ผลิต)
- เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบสองด้าน มุม 82° รัศมีมุม 0.8 mm ความเผื่อ ISO class G ความลึกในการตัดสูงสุด 1.0 mm
- BNGX 10T308SR-M:M6330: คาร์ไบด์เคลือบ PVD, ISO P20–P35, สำหรับเหล็กกล้า ค่าเริ่มต้น: ap 0.3–1 mm, vc 150–305 m/นาที, f 0.2–1.4 mm/ฟัน
- BNGX 10T308SR-MM:M8340: คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD, ISO M20–M40 และ S20–S30 สำหรับสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย