หัวกัดงาน - อัตราป้อนสูง_ISBN10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET ISBN10 เป็นหัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มีรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้านและมุมเข้าตัด 20° ติดตั้งเม็ดมีด BNGX 10T3.. หรือ ANHX 10T3.. จำนวน 2 เม็ด รุ่น 062E2R118C062-ISBN10-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.625 นิ้ว และก้านทรงกระบอกขนาด 0.625 นิ้วตามมาตรฐาน DIN 1835A สำหรับการกัดปาดหน้าด้วยอัตราป้อนสูง การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว และการกัดเจาะแนวดิ่ง
มาตรฐานและการกำหนด
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A
- สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399: DC, DMM, LF, OAL, KAPR, ZEFP และ APMX
- รหัสสั่งซื้อ (ISO และ ANSI): 062E2R118C062-ISBN10-C, รหัสวัสดุ 7455279
คำแนะนำการใช้งาน
- มุมเข้าตัดต่ำที่ 20° ช่วยกระจายการตัดไปตามส่วนที่ยาวขึ้นของคมตัดและทำให้เศษตัดบางลง จึงสามารถใช้อัตราป้อนต่อฟันสูงได้ที่ความลึกของการตัดตามแนวแกนเพียงเล็กน้อย อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุด 0.039 นิ้ว
- ติดตั้งเฉพาะเม็ดมีด BNGX 10T3.. หรือ ANHX 10T3.. ในคัตเตอร์นี้
- ใช้ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือตัดเจาะเพื่อช่วยระบายเศษตัดและลดความร้อนในบริเวณตัดเฉือน
- จับยึดก้าน DIN 1835A ในโฮลเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับก้านทรงกระบอก และให้ส่วนยื่นของเครื่องมือตัดเจาะสั้นที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย
- เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน และปฏิบัติตามข้อมูลการตัดเฉือนที่ DORMER PRAMET เผยแพร่สำหรับเม็ดมีดนั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ISBN10
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ ISBN10 ยังมีก้านทรงกระบอกขนาดอื่น ๆ และหัวแบบโมดูลาร์ที่มีการเชื่อมต่อสายไฟแบบเกลียวขนาด M8 ถึง M16 สำหรับเครื่องมือจับยึดแบบโมดูลาร์
ดอกเอ็นมิลล์ป้อนเร็ว DORMER PRAMET ISBN10
ISBN10 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ป้อนเร็ว (HFC) จาก DORMER PRAMET ออกแบบมาสำหรับงานกัดที่ให้ผลผลิตสูง โดยใช้ระยะกินลึกน้อยและอัตราป้อนสูง ตัวเครื่องของคัตเตอร์ผสานรูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองชั้นเข้ากับมุมเข้าตัดต่ำที่ 20° และติดตั้งเม็ดมีดสองด้านรุ่น BNGX 10T3.. ซึ่งแต่ละเม็ดมีคมตัด 4 คม โดยสามารถติดตั้งเม็ดมีดรุ่น ANHX 10T3.. ในช่องใส่เม็ดมีดเดียวกันได้ด้วย รุ่น 062E2R118C062-ISBN10-C เป็นรุ่นก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 0.625 นิ้ว เม็ดมีด 2 เม็ด และก้านตรงขนาด 0.625 นิ้วตามมาตรฐาน DIN 1835A
คุณสมบัติหลัก
- การออกแบบสำหรับอัตราป้อนสูงพร้อมมุมเข้าตัด 20° เพื่อให้ใช้อัตราป้อนสูงได้ที่ความลึกในการตัดสูงสุด 0.039 นิ้ว
- รูปทรงเรขาคณิตของคัตเตอร์แบบมุมลบสองชั้น
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ตัวเครื่องคัตเตอร์ผ่านการชุบแข็งเพื่อความทนทานสูง
- การตัดด้วยมือขวา
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดปาดหน้าและการกัดลอกแบบบนพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- การกัดบ่าลึกและการกัดร่องตื้น
- Ramping และการอินเตอร์โพเลชันแบบเกลียว
- การกัดแบบเจาะลงและการกัดแบบเจาะลงทีละขั้น
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
| ซีรีส์ | ISBN10 (การออกแบบคัตเตอร์ SBN10) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานอัตราป้อนสูงแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ก้านทรงกระบอก |
| รูปทรงคัตเตอร์ | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 20° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 0.625 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงตรงขนาด 0.625 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| ความยาวตามการใช้งาน (LF) | 1.181 นิ้ว |
| ความยาวรวม (OAL) | 3.937 นิ้ว |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| เม็ดมีด | BNGX 10T3.., ANHX 10T3.. |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.039 นิ้ว |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รหัสวัสดุ | 7455279 |
| รหัสสินค้า | DC (นิ้ว) | DMM (นิ้ว) | LF (นิ้ว) | OAL (นิ้ว) | KAPR | ZEFP | APMX (นิ้ว) | เม็ดมีด | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062E2R118C062-ISBN10-C | 0.625 | 0.625 | 1.181 | 3.937 | 20° | 2 | 0.039 | BNGX 10T3.. / ANHX 10T3.. | ผ่านเครื่องมือ |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, DMM = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, LF = ความยาวใช้งาน, OAL = ความยาวรวม, KAPR = มุมคมตัดของเครื่องมือ, ZEFP = จำนวนคมตัดที่ใช้งานได้บริเวณรอบนอก, APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด (สัญลักษณ์ตาม ISO 13399)
รูปทรงโดยรวม: ก้านทรงกระบอกแบบตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยมีหัวคัตเตอร์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ที่ปลายด้านหน้า หัวจับเม็ดมีด BNGX 10T3.. หรือ ANHX 10T3.. จำนวน 2 เม็ด ซึ่งติดตั้งที่มุมเข้าตัด 20° พร้อมรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน และมีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมืออยู่ภายในตัวเครื่อง
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 0.625 นิ้ว
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DMM): 0.625 นิ้ว
- ความยาวใช้งาน (LF): 1.181 นิ้ว
- ความยาวรวม (OAL): 3.937 นิ้ว
- มุมเข้าตัด (KAPR): 20°
- ทิศทางตัด: ทางขวา
การเลือกรูปทรงเม็ดมีด BNGX 10 ให้เหมาะกับชิ้นงาน
| อินเสิร์ท | เรขาคณิต | วัสดุชิ้นงาน | เงื่อนไขการตัด |
|---|---|---|---|
| BNGX 10T308SR-M | M | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ | การตัดปานกลาง |
| BNGX 10T308SR-MM | MM | สเตนเลส, HRSA | การตัดเบา |
| BNGX 10T308SR-HM | HM | เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าแข็ง | การตัดหนัก |
ทั้งสามรุ่นเป็นเม็ดมีด HFC แบบสองด้านที่มีคมตัด 4 คม มิติของเม็ดมีด BNGX 10T308SR: W1 0.283 นิ้ว, D1 0.109 นิ้ว, L 0.391 นิ้ว, S 0.154 นิ้ว
ปลายหัวแร้งบัดกรี
- HRSA ย่อมาจากซูเปอร์อัลลอยที่ทนความร้อน
- เม็ดมีด ANHX 10T3.. ใส่ในช่องใส่เม็ดมีดเดียวกับเม็ดมีด BNGX 10T3.. ได้ DORMER PRAMET ระบุว่าคัตเตอร์ก้านทรงกระบอก ISBN10 สามารถใช้ขัดเงาเพื่อให้ได้พื้นผิวที่มีคุณภาพดีมาก