คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - FACE_SSE09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet SSE09 มีมุมเข้าตัด 45° ออกแบบมาสำหรับการกัดปาดหน้าและการกัดทำแชมเฟอร์ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 มม. รุ่น 20N2R032B20-SSE09-C รองรับเม็ดมีดคมตัดด้านเดียวแบบบวก SEET 09 หรือ SEMT 09 จำนวน 2 เม็ด มีก้าน Weldon ขนาด 20 มม. ตามมาตรฐาน DIN 1835B และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835B (ก้าน Weldon)
- อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX): 24600 รอบต่อนาที ห้ามเกินค่านี้โดยเด็ดขาด
- ความหนาเฉลี่ยของเศษตัดที่แนะนำสำหรับคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ SSE09: 0.06 mm
- สภาวะการทำงาน: เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่มั่นคงเป็นหลัก และสามารถใช้งานในสภาวะที่ไม่มั่นคงได้
- รูปทรงเรขาคณิตของคัตเตอร์: มุมคมตัดของเครื่องมือ 45°, มุมคราดตามแนวแกน +20°, มุมคราดแนวรัศมี -5°
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดด้านเดียวรุ่น SEET 09 หรือ SEMT 09 ที่ยึดด้วยสกรู และตรวจสอบว่าเม็ดมีดแต่ละชิ้นอยู่ในเบ้าอย่างถูกต้องก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในส่งน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ ให้เชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมเข้ากับเครื่องจักร
Dormer Pramet SSE09 – หัวกัดปาดหน้าและกัดด้วยดอกเอ็นมิลล์มุม 45°
SSE09 เป็นหัวกัดงานแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับงานกัดปาดหน้ามุม 45° ทั่วไป ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดแบบเหลี่ยมชนิดมุมคายบวกที่ใช้ได้ด้านเดียว รุ่น SEET 09 และ SEMT 09 โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 mm รุ่น 20N2R032B20-SSE09-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 20 mm (สูงสุด 29.8 mm) ฟัน 2 ซี่ และก้าน Weldon ขนาด 20 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835B
ด้วยแรงตัดต่ำและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก หัวกัดนี้จึงเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและเครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุที่มีกำลังจำกัด รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบของเครื่องมือนี้ผสานมุมคราดตามแนวแกน +20° กับมุมคราดในแนวรัศมี -5° และมีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่ส่งน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
คุณสมบัติหลัก
- มุมคมตัดของเครื่องมือ 45° สำหรับการกัดปาดหน้าและการกัดแชมเฟอร์
- ความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 มม.
- ฟันตัดที่ใช้งานได้ 2 ฟัน ทิศทางตัดแบบเกลียวขวา
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรู
- ก้านเวลดอนตามมาตรฐาน DIN 1835B
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดปาดหน้าพื้นผิวเรียบ – การใช้งานหลัก
- การกัดทำแชมเฟอร์ – การใช้งานหลัก
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเป็นการใช้งานหลัก ส่วนการตัดแต่งผิวสำเร็จและการกัดหยาบเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้
| ซีรีส์ | SSE09 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับงานกัดปาดหน้า |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 45° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 20 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 29.8 มม |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 4.5 มม. |
| จำนวนฟัน | 2 |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SEET 09 / SEMT 09 (ด้านเดียว, แบบเหลี่ยม, มุมคายบวก) |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| ก้าน | ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ภายใน (ผ่านเครื่องมือ) |
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCX (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ฟัน | ตลับลูกปืนเรเดียล คราด | คราด ตามแนวแกน | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20N2R032B20-SSE09-C | 20 | 29.8 | 32 | 82 | 20 | 2 | -5° | +20° | 24600 | ภายใน |
เครื่องมือนี้ประกอบด้วยก้าน Weldon ทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B (มีด้านแบนสำหรับจับยึด) และหัวกัดที่ติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยม 2 เม็ด โดยวางให้มีมุมเข้าตัด 45° เนื่องจากมุม 45° เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดจึงเพิ่มขึ้นจาก DC ที่หน้าคัตเตอร์เป็น DCX เมื่อตัดลึกเต็มระยะ
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่หน้าหัวกัด (DC): 20 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX): 29.8 มม.
- ความยาวใช้งาน (LU): 32 มม.
- ความยาวรวม (OAL): 82 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 20 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด: 4.5 mm
วิธีเลือกเม็ดมีดสำหรับ SSE09
- SEET 09 – เม็ดมีดเจียร (ความเผื่อ ISO ระดับ E) ที่มีรูปทรงเรขาคณิตเหมาะสำหรับเหล็กกล้าทนต่อการกัดกร่อนชนิดอ่อน เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
- SEMT 09 – เม็ดมีดที่กดอัดขึ้นรูปโดยตรง (ISO class M ด้านความเผื่อ) เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับงานกัดหยาบ
ตัวอย่างเกรดจากผู้ผลิต
- M8340 – คาร์ไบด์เม็ดละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P50 สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้าด้วยเครื่องจักร
- M9325 – สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้าด้วยเครื่องจักร และมีการเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กหล่อ (K) ด้วย
- 8215 – คาร์ไบด์เม็ดละเอียดเคลือบ PVD มีการเผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กกล้า (P) สเตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K)
เลือกประเภทเม็ดมีดและเกรดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO และลักษณะงาน จากนั้นเริ่มต้นด้วยค่าความหนาเศษเฉลี่ย 0.06 mm ที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับดอกเอ็นมิลล์