ดอกเอ็นมิลล์ - FACE_ISSE09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์ DORMER PRAMET ISSE09 สำหรับการกัดปาดหน้าและการทําแชมเฟอร์ มีมุมเข้าตัด 45° และรูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ รุ่น 075N2R126W075-ISSE09-C ติดตั้งเม็ดมีดแบบด้านเดียว SEET 09T3AF.. หรือ SEMT 09T3AF.. จำนวน 2 เม็ด บนก้าน Weldon ขนาด 0.750 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN 1835B พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ และมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.177 นิ้ว
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
ระดับความเหมาะสมในการใช้งานตามผู้ผลิต
| สภาวะ / การทำงาน | ในระยะสั้น |
|---|---|
| การกัดหน้าเรียบ | การใช้งานหลัก |
| การกัดแชมเฟอร์ | การใช้งานหลัก |
| การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง – คุณภาพพื้นผิวดี | การใช้งานหลัก |
| การตัดแต่งขั้นสุดท้าย – คุณภาพพื้นผิวดีมาก | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| การตัดแต่งหยาบ – ไม่จำกัดความหยาบของพื้นผิว | การใช้งานที่อาจทำได้ |
| เงื่อนไขการทำงานที่เสถียร | การใช้งานหลัก |
| เงื่อนไขการทำงานที่ไม่เสถียร | การใช้งานที่อาจทำได้ |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 24600 rpm ที่ระบุไว้สำหรับตัวเครื่องคัตเตอร์นี้
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกินค่าสูงสุด 0.177 นิ้ว
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด SEET 09T3AF.. หรือ SEMT 09T3AF.. และเลือกเกรดเม็ดมีดและข้อมูลการตัดตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเม็ดมีดที่เลือก
- ทำความสะอาดร่องใส่เม็ดมีดและขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นอย่างถูกต้องทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- ยึดก้านด้วยโฮลเดอร์แบบ Weldon สำหรับก้านขนาด 0.750 นิ้ว โดยขันสกรูตัวหนอนให้แน่นบนด้านแบนของก้าน
- ต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านโฮลเดอร์เพื่อใช้งานช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- นี่คือคัตเตอร์แบบหมุนขวา: ให้แกนหมุนหมุนไปทางขวา (ทิศทางเดินหน้า)
- สามารถดาวน์โหลดรุ่น CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) รวมถึงไฟล์ PDF ข้อมูลทางเทคนิคของ ISSE09 ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
ภาพรวม
DORMER PRAMET ISSE09 เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับงานกัดปาดหน้าและงานกัดลบมุม เม็ดมีดด้านเดียวของหัวกัดวางอยู่ที่มุมเข้าตัด 45° โดยมีรูปทรงการตัดแบบบวก/ลบ มุมคราดตามแนวแกน 20° และมุมคราดในแนวรัศมี -5° รุ่น 075N2R126W075-ISSE09-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 19.1 mm (0.750 นิ้ว) ช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง และก้าน Weldon
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° ช่วยให้ใช้เครื่องมือเพียงชิ้นเดียวได้ทั้งงานกัดปาดหน้าและการทําแชมเฟอร์ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.177 นิ้ว
- ใช้เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น SEET 09T3AF.. หรือ SEMT 09T3AF.. ยึดด้วยสกรู
- รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ: มุมคราดตามแนวแกน 20° และมุมคราดตลับลูกปืนเรเดียล -5°
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B สำหรับจับยึดในด้ามจับ Weldon (แบบล็อคด้านข้าง)
- ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องนำของไหลสำหรับการตัดผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือไปยังคมตัด
- หมุนไปทางขวา / ตัดแบบเกลียวขวา
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดปาดหน้า – การใช้งานหลัก
- การกัดทำแชมเฟอร์ – การใช้งานหลัก
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี – การใช้งานหลัก; การขัดเงาและการกัดหยาบ – สามารถใช้งานได้
- เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่มั่นคงเป็นหลัก และสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงได้เช่นกัน
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | ISSE09 |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SSE09 |
| รุ่น | 075N2R126W075-ISSE09-C |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับกัดปาดหน้าและการทําแชมเฟอร์ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SEET 09T3AF.. / SEMT 09T3AF.. (ด้านเดียว) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| มุมเข้าตัด | 45° |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 19.1 มม. (0.750 นิ้ว) |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.177 นิ้ว |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B, 0.750 นิ้ว |
| ความยาวรวม | 3.331 นิ้ว |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | 075N2R126W075-ISSE09-C |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | DC | 19.1 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | DCX | 28.9 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | DCON | 19.1 มม. |
| ความยาวรวม | OAL | 85 มม. |
| ความยาวที่ใช้งานได้ | LU | 32 มม. |
| จำนวนร่องฟัน | NOF | 2 |
| จำนวนตำแหน่งการใช้งานของเม็ดมีด | NOI | 2 |
| จำนวนคมตัดที่ใช้งานได้บริเวณรอบนอก | ZEFP | 2 |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ | KAPR | 45° |
| มุมคราดตามแนวแกน | GAMP | 20° |
| มุมคายเศษตลับลูกปืนเรเดียล | GAMF | -5° |
| อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด | RPMX | 24600 รอบต่อนาที |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.177 นิ้ว | |
| น้ำหนักสุทธิ | 100 กรัม | |
| หมายเลข EDP | 6789712 |
หัวกัดดอกเอ็นมิลล์แบบมีก้าน: ด้านหลังเป็นก้าน Weldon ทรงกระบอก และด้านหน้าเป็นหัวตัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ซึ่งติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยมชนิดคมตัดด้านเดียว 2 เม็ด ที่มุมเข้าตัด 45° หัวตัดกว้างกว่าก้าน และมีช่องน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องไปยังบริเวณตัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC): 19.1 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX): 28.9 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): 19.1 mm, ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ความยาวใช้งาน (LU): 32 มม.
- ความยาวรวม (OAL): 85 มม.
- มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR): 45°
การใช้ดอกเอ็นมิลล์มุม 45° ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มุมเข้าตัด 45° กระจายแรงตัดไปในทิศทางตามแนวแกนและแนวรัศมี และทำให้ได้เศษตัดที่บางกว่าเครื่องมือตัด 90° เมื่อใช้อัตราป้อนต่อฟันเท่ากัน จึงมักเพิ่มอัตราป้อนต่อฟันได้เพื่อรักษาความหนาของเศษตัดให้อยู่ในช่วงที่แนะนำ
- การเข้าและออกของคมตัดในแนวเอียงช่วยลดการบิ่นที่ขอบชิ้นงาน ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุเปราะ เช่น เหล็กหล่อ
- สำหรับการทําแชมเฟอร์ คมตัด 45° จะสร้างแชมเฟอร์ได้โดยตรง โดยขนาดของแชมเฟอร์ถูกจำกัดด้วยความลึกในการตัดสูงสุดที่ 0.177 นิ้ว
- เม็ดมีด SEET และ SEMT มี ISO class ของความเผื่อต่างกัน (Class E มีความเผื่อแคบกว่า Class M) ให้เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีดของผู้ผลิตให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน
- สำหรับการกัดผิวหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น Dormer Pramet ยังมีหัวกัดปาดหน้าแบบเชลล์ (IS45SE09F เช่น 150A04R-IS45SE09F-C) ที่ใช้เม็ดมีดตระกูล SE.. เดียวกัน ตระกูลเม็ดมีด 09