ดอกเอ็นมิลล์กัดปาดหน้า - FACE_SHN06C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SHN06C เป็นดอกเอ็นมิลล์กัดปาดหน้ามุม 45° ราคาประหยัด มีรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน ใช้กับเม็ดมีดสองหน้า HNGX 06 / XNGX 06 โดยเม็ดมีด HNGX แต่ละเม็ดมีคมตัด 12 คม ด้วยระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในและความลึกในการตัดสูงสุด 3 mm เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับการกัดหยาบเบาและการกัดเก็บผิวในงานกัดปาดหน้า การกัดทำแชมเฟอร์ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลึกแบบค่อยเป็นค่อยไปกับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่แข็งกว่า
ข้อมูลทั่วไป
- Dormer Pramet จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ SHN06C ไว้ในหมวดงานกัดด้วยเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ งานกัดปาดหน้า และเม็ดมีดมุมคายลบ
- คัตเตอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดสองด้านรุ่น HN.. 06 และ XN.. เม็ดมีด 06 ที่มีความลึกในการตัดสูงสุด 3 mm
- เม็ดมีดผลิตขึ้นโดยมีความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตัดตาม ISO class ความเผื่อ G พร้อมคมตัดแบบมนและผิวเจียรเรียบ
- คัตเตอร์ทุกรุ่นในซีรีส์นี้มีระบบหล่อเย็นภายใน คัตเตอร์ตั้งแต่ขนาด ⌀40 mm ขึ้นไปผลิตโดยใช้พิทช์ฟันแบบแปรผัน
- มิติของเครื่องมืออธิบายด้วยพารามิเตอร์ตาม ISO 13399 เช่น DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด), DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเชื่อมต่อ), LU (ความยาวใช้งาน) และ OAL (ความยาวรวม)
คำแนะนำการใช้งาน
- การทำงานหลัก: การกัดปาดหน้า การกัดทำแชมเฟอร์ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลงทีละน้อย
- เหมาะสำหรับการกัดหยาบเบาและการขัดเงา โดยรักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกิน 3 mm
- กำหนดอัตราป้อนโดยอ้างอิงจากความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่แนะนำ ซึ่งอยู่ในช่วง 0.06 ถึง 0.22 mm
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดอยู่ในเบ้าอย่างสะอาดและแคลมปิ้งสกรูขันแน่นดีแล้วก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- เลือกค่าพารามิเตอร์การตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานที่เลือก
ภาพรวม
Pramet SHN06C series จาก Dormer Pramet เป็นกลุ่มคัตเตอร์กัดปาดหน้า 45° ราคาประหยัด สำหรับเม็ดมีดหกเหลี่ยมสองด้าน HN.. เม็ดมีด 06 และ XN.. เม็ดมีดรูปทรงพิเศษ 06 เม็ดมีด HNGX แต่ละเม็ดมีคมตัด 12 คม เพื่อการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า รุ่น 25N2R042B25-SHN06C-C อยู่ในกลุ่มแบบก้าน (Weldon) ของซีรีส์นี้ ซึ่งครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC ตั้งแต่ 25 ถึง 32 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° พร้อมรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองชั้น
- เม็ดมีด HNGX 06 แบบสองด้าน มีคมตัด 12 คม เพื่อการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า
- ความลึกในการตัดสูงสุด 3 mm
- จ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องคัตเตอร์
- ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีดตาม ISO class G โดยมีคมตัดแบบกลมและผิวหน้าตัด
- เกรดและรูปทรงของเม็ดมีดสำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง พร้อมเม็ดมีดปาดผิว XNGX 0604 เพื่อให้ได้การขัดเงาพื้นผิวที่ดีขึ้น
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดปาดหน้า การกัดทำแชมเฟอร์ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลงทีละขั้น เป็นการใช้งานหลักที่ผู้ผลิตระบุไว้สำหรับตระกูล SHN06C คัตเตอร์เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการกัดหยาบเบาและการกัดละเอียดวัสดุประเภทเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุที่แข็งกว่า
| ซีรีส์ (การออกแบบคัตเตอร์) | SHN06C |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดปาดหน้าแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มุมเข้าตัด 45° ชนิดก้าน (Weldon) |
| มุมเข้าตัด | 45° |
| รูปทรงคัตเตอร์ | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | แบบสองด้าน HNGX 0604.. และ XNGX 0604.. |
| จำนวนคมตัดต่อเม็ดมีด HNGX | 12 |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 3 มม. |
| ความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่แนะนำ | 0.06 ถึง 0.22 มม |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | ภายใน |
| ช่วงขนาดคัตเตอร์ Weldon ในซีรีส์ | DC 25 ถึง 32 mm |
| รูปแบบตัวเครื่องอื่น ๆ ในซีรีส์ | แบบโมดูลาร์ DC 25 ถึง 40 mm, แบบเชลล์มิลล์ DC 40 ถึง 125 mm |
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ปาดหน้าชนิดมีก้าน ประกอบด้วยก้าน Weldon ทรงกระบอกที่มีด้านเรียบสำหรับยึดจับและหัวคัตเตอร์ หัวติดตั้งเม็ดมีดหกเหลี่ยมสองด้าน HN.. 06 หรือ XN.. 06 โดยเม็ดมีดวางทำมุมเข้าตัด 45° ในช่องใส่เม็ดมีดแบบมุมลบสองด้าน และช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
มิติหลักแสดงด้วยสัญลักษณ์ตาม ISO 13399: DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด), DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด), DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน), LU (ความยาวที่ใช้งานได้) และ OAL (ความยาวรวม) คัตเตอร์แบบ Weldon ในซีรีส์ SHN06C ครอบคลุมขนาด DC ตั้งแต่ 25 ถึง 32 mm
การเลือกเม็ดมีดสำหรับชิ้นงานของคุณ
| อินเสิร์ท | เกรด | ช่วงการใช้งาน ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| HNGX 0604ANSN-F | M6330, คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ PVD | P20–P35 | เหล็ก |
| XNGX 0604ANSN | 8215, คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดขัดละเอียดเคลือบ PVD | P10–P20, K10–K25 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
เม็ดมีด HNGX 0604 ยังมีให้เลือกในรูปทรงพื้นฐานหลายแบบ ได้แก่ แบบสำหรับงานตัดเฉือนเบาและงานเก็บผิวเหล็กกล้า (ใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมได้ด้วย) แบบมุมคายบวกสูงอเนกประสงค์สำหรับงานตัดเฉือนระดับปานกลาง และแบบมุมคายบวกสำหรับงานตัดเฉือนระดับปานกลางที่เหมาะกับวัสดุชุบแข็งด้วย เม็ดมีดปาดผิว XNGX 0604 ช่วยให้พื้นผิวมีการขัดเงาที่ดีขึ้นเมื่อกัดด้วยคัตเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นและใช้อัตราป้อนสูงขึ้น
เคล็ดลับการใช้งานจริง
- เมื่อใช้มุมเข้าตัด 45° ความหนาของชิป IC จะน้อยกว่าระยะป้อนต่อฟัน จึงสามารถตั้งค่าระยะป้อนต่อฟันให้สูงกว่าความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่ต้องการได้
- สำหรับการกัดหน้าชิ้นงานขนาดเล็กและการทําแชมเฟอร์ รุ่น Weldon (DC 25 ถึง 32 mm) เป็นตัวเลือกที่กะทัดรัด ส่วนพื้นผิวขนาดใหญ่ ควรพิจารณารุ่นหัวกัดปาดหน้าของซีรีส์เดียวกัน (DC 40 ถึง 125 mm)