หัวกัดงาน - กัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง_SRC10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet SRC10 ติดตั้งเม็ดมีด RC.. แบบกลมชนิดหน้าเดียว 2 เม็ด ในรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองชั้น ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 25 mm ก้านทรงกระบอกมาตรฐาน DIN 1835A ขนาด 20 mm และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ จึงเหมาะสำหรับการกัดลอกแบบ การกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว และการกัดเจาะลึกทีละขั้น โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 5.0 mm
การใช้งาน (การจัดประเภทของผู้ผลิต)
- การใช้งานหลัก: การกัดปาดหน้า การกัดพื้นผิวโค้งตามรูปทรง (การกัดลอกแบบ) การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลึกแบบค่อยเป็นค่อยไป และการกัดแบบเกลียว
- ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี และการกัดหยาบ
- สภาพการทำงาน: เหมาะสำหรับสภาพการทำงานหนักและไม่เสถียรเป็นหลัก และสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่เสถียรได้
การออกแบบและมาตรฐาน
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- เม็ดมีดชนิดยึดจับ S (ยึดด้วยแคลมป์สกรู) ทิศทางตัดขวา
- สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน
- เบ้ารองเม็ดมีดพร้อมผิวเรียบสำหรับกำหนดตำแหน่ง (การออกแบบคัตเตอร์เม็ดกลม SRC10)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 20900 รอบต่อนาที
- ใช้เม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3 ที่ออกแบบมาสำหรับคัตเตอร์ SRC10 โดยข้อมูลเม็ดมีดที่เผยแพร่ระบุช่วงความลึกในการตัดที่ 0.3–5 mm
- ติดตั้งคัตเตอร์ในโฮลเดอร์สำหรับก้านทรงกระบอกขนาด 20 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A และให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดและขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่นทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนคมตัดหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่ให้น้ำหล่อเย็นไหลผ่านได้
- Dormer Pramet มีเอกสารข้อมูลทางเทคนิค SRC10 สำหรับวัตถุนี้ ทั้งฉบับหน่วยเมตริกและฉบับหน่วยนิ้ว
ภาพรวม
25E2R034A20-SRC10-C เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ก้านทรงกระบอกสำหรับงานกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรงในตระกูล SRC10 ของ Dormer Pramet เครื่องมือนี้อยู่ในกลุ่มหัวกัดแบบปุ่มของผู้ผลิต มีเบ้ารองเม็ดมีดพร้อมผิวเรียบสำหรับกำหนดตำแหน่ง และรองรับเม็ดมีด RC.. แบบกลมหน้าเดียว 2 เม็ด (ขนาด RCMT 10T3) ในรูปทรงเรขาคณิตแบบดับเบิลเนกาทีฟ
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตแบบดับเบิลเนกาทีฟพร้อมเม็ดมีด RC.. แบบกลมชนิดคมตัดด้านเดียว
- คมตัดที่ใช้งานได้ 2 คม (เม็ดมีด 2 เม็ด) บนเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 25 mm
- ความลึกในการตัดสูงสุด 5.0 mm
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
- ก้านทรงกระบอกแบบขนานขนาด 20 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยมีความยาวใช้งาน 34 mm
- เม็ดมีดยึดด้วยสกรูและทิศทางตัดแบบขวา
- การออกแบบเบ้าเม็ดมีด SRC10 ที่รองรับเม็ดมีด 8 เหลี่ยมได้อย่างมั่นคงสูงสุด
การประยุกต์ใช้งาน
ผู้ผลิตระบุว่าการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงทีละขั้น และการกัดแบบเกลียวเป็นการใช้งานหลัก คัตเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก SRC10 เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์จับยึด (Tooling) ของ Dormer Pramet สำหรับการใช้งานกับแม่พิมพ์ และดอกเอ็นมิล SRC10 จัดอยู่ใน Class สำหรับการตัดเฉือนระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี รวมถึงการตัดเฉือนหยาบ
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| การออกแบบคัตเตอร์ | SRC10 |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์กัดปลายแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดตามแนวรูปทรง (คัตเตอร์เม็ดมีดกลม ฐานรองเม็ดมีดมีผิวเรียบสำหรับกำหนดตำแหน่ง) |
| เรขาคณิต | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| อินเสิร์ท | เม็ดมีดแบบกลมด้านเดียว RC.. ขนาด RCMT 10T3 |
| จำนวนเม็ดมีด (NOI) | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 25 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 15 มม. |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 5.0 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบขนาน DIN 1835A ขนาด 20 มม. (DCON MS) |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 34 มม. |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | -7° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด (RPMX) | 20900 รอบต่อนาที |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นไหลผ่านภายใน |
| การยึดอินเสิร์ท | S – แคลมป์ยึดสกรู |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสวัสดุ (EDP) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (มม.) | ความยาวใช้งาน LU (มม.) | จำนวนเม็ดมีด NOI | จำนวนคมตัดที่มีประสิทธิภาพ ZEFP | มุมคราดตามแนวแกน GAMP (°) | ความเร็วสูงสุด RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25E2R034A20-SRC10-C | 7444097 | 25 | 15 | 20 | 34 | 2 | 2 | -7 | 20900 | 398.3 |
รูปทรงและมิติหลักของ 25E2R034A20-SRC10-C ตามข้อมูลของผู้ผลิต:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบตรงตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS 20 mm
- หัวตัด: เม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3 จำนวน 2 ชิ้น ติดตั้งในเบ้ารองที่มีผิวเรียบสำหรับกำหนดตำแหน่ง และยึดด้วยสกรู
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX: 25 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC: 15 มม.
- ความยาวที่ใช้งานได้ LU: 34 มม.
- มุมคราดตามแนวแกน GAMP: -7°
- สารหล่อเย็น: ไหลผ่านช่องภายในตัวเครื่อง (จ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวเครื่อง)
รุ่น CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ของวัตถุนี้มีให้ดาวน์โหลดจาก Dormer Pramet
การเลือกเม็ดมีดสำหรับ SRC10
คัตเตอร์นี้ใช้เม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีด SRC10 ของ Dormer Pramet ข้อมูลสำคัญของเม็ดมีดจากผู้ผลิต:
| อินเสิร์ท | รูปทรง / เกรด | การใช้งานตามที่ผู้ผลิตระบุ |
|---|---|---|
| RCMT 10T3MOSN-M:M8310 | รูปทรง M พร้อมคมตัดมนและหน้าตัดเรียบ; คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเกรด M8310 เคลือบผิวด้วยวิธี PVD | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ISO P01–P10 และ K01–K10 |
| RCMT 10T3MOSN-M:M8140 | รูปทรง M; เกรด M8140 | การกัดหยาบตามรูปทรง – ระดับการตัดปานกลาง |
| RCMT 10T3MOSN-R:M8310 | รูปทรง R; เกรด M8310 |
ข้อมูลเม็ดมีดที่เผยแพร่สำหรับ RCMT 10T3MOSN-M:M8140: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 10 mm, ความหนา 3.97 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.9 mm, มุมหลบ 7°, Class ความเผื่อ M, ความลึกในการตัด 0.3–5 mm
เคล็ดลับ: เลือกรูปทรงของร่องหักเศษและเกรดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงานและลักษณะงาน (การตัดเฉือนปานกลางหรือการกัดหยาบ) จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดที่เลือก