คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - งานกัดลอกแบบและงานกัดตามรูปทรง_ISRC10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Pramet ISRC10 สำหรับงานกัดลอกแบบและงานกัดตามรูปทรง มีรูปทรงคมตัดแบบลบทั้งสองด้านและเม็ดมีดแบบกลมชนิดหน้าเดียว RCMT 10T3MO.. บนก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ เหมาะสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว และการกัดเจาะลงในแนวดิ่งที่ความลึกในการตัดสูงสุด 0.197 นิ้ว
มาตรฐานและข้อมูล
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- การออกแบบคัตเตอร์ SRC10; มิติเป็นนิ้ว
- ผู้ผลิตเผยแพร่พารามิเตอร์ของเครื่องมือโดยใช้รหัสกำกับตามมาตรฐาน ISO 13399 (DCX, DC, DCON, OAL, LU, RPMX, GAMP, GAMF)
- มีไฟล์รุ่น 2D (DXF) และ 3D (STP) ให้ดาวน์โหลดบนหน้าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
ระดับความเหมาะสมในการใช้งานตามที่ผู้ผลิตระบุ
- การทำงาน (การใช้งานหลัก): การกัดปาดหน้า การกัดแบบเจาะลง การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง และการกัดแบบเกลียว
- ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (การใช้งานหลัก): การกัดหยาบ; การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางที่ให้คุณภาพพื้นผิวดี
- สภาพการทำงาน: มั่นคงและไม่มั่นคง (การใช้งานหลัก); ไม่มั่นคงมาก (สามารถใช้งานได้)
ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้งานเกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX) ของรุ่น: 20900 รอบต่อนาที สำหรับ 100E2R134C075-ISRC10-C และ 100E3R134C075-ISRC10-C และ 18500 รอบต่อนาที สำหรับ 125E3R165C100-ISRC10-C
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด RCMT 10T3MO.. และตรวจสอบว่าแคลมปิ้งสกรูทุกตัวขันแน่นแล้วก่อนเริ่มเดินแกนหมุน
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกิน 0.197 นิ้ว
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์เพื่อใช้ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
ภาพรวม
ดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet ISRC10 สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดโปรไฟล์เป็นเครื่องมือตัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ (ผู้ผลิตเรียกว่าดอกกัดปาดหน้าสำหรับงานลอกแบบ) ซึ่งพัฒนาจากการออกแบบดอกกัด SRC10 โดยระบุมิติเป็นนิ้ว เครื่องมือนี้ติดตั้งเม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3MO.. ชนิดหน้าเดียวในรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองชั้นบนก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A และส่งสารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัด
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองด้าน พร้อมเม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3MO.. ชนิดหน้าเดียวที่ยึดด้วยสกรู
- ผู้ผลิตระบุว่าเหมาะสำหรับทั้งการตัดหยาบและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง โดยให้คุณภาพพื้นผิวที่ดี
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.197 นิ้ว
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว หรือ 1.000 นิ้ว
- เม็ดมีด 2, 3 หรือ 4 เม็ด ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องมือ
- การตัดด้วยมือขวา
- ใช้เป็นหลักในสภาพการทำงานทั้งที่เสถียรและไม่เสถียร และสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่ไม่เสถียรอย่างมากได้
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การกัดลาดเอียง การกัดแบบเกลียว และการกัดเจาะลงในแนวดิ่ง
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ / การออกแบบคัตเตอร์ | ISRC10 / SRC10 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง |
| เรขาคณิต | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| อินเสิร์ท | เม็ดมีดแบบกลมหน้าเดียว RCMT 10T3MO.. |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 / 3 / 4 (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 1.000 นิ้ว – 1.250 นิ้ว |
| ก้าน | ทรงกระบอก, DIN 1835A, 0.750 นิ้ว หรือ 1.000 นิ้ว |
| ความยาวรวม (OAL) | 6.700 นิ้ว – 7.900 นิ้ว |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.197 นิ้ว |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ผ่านเครื่องมือ |
| รหัสรุ่น | หมายเลข EDP | เม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | ความยาวรวม (OAL) | ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | รอบต่อนาทีสูงสุด (RPMX) | คราด ตามแนวแกน (GAMP) | ตลับลูกปืนเรเดียล คราด (GAMF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100E2R134C075-ISRC10-C | 7455328 | 2 | 25.4 มม. (1 นิ้ว) | 15.4 มม. (0.606 นิ้ว) | 19.1 มม. (0.75 นิ้ว) | 170 มม. (6.7 นิ้ว) | 34.01 มม. (1.339 นิ้ว) | 20900 | -7° | -3° |
| 100E3R134C075-ISRC10-C | 7455329 | 3 | 25.4 มม. (1 นิ้ว) | 15.4 มม. (0.606 นิ้ว) | 19.1 มม. (0.75 นิ้ว) | 170 มม. (6.7 นิ้ว) | 34.01 มม. (1.339 นิ้ว) | 20900 | -7° | -3° |
| 125E3R165C100-ISRC10-C | 7455360 | 3 | 1.250 นิ้ว | 1.000 นิ้ว | 201 mm (7.900 นิ้ว) | 42.01 mm | 18500 | -2.6° | ||
| 125E4R165C100-ISRC10-C | 7455361 | 4 | 31.8 มม. (1.250 นิ้ว) | 21.7 มม. | 25.4 มม. (1.000 นิ้ว) | 7.900 นิ้ว | -7° |
หัวกัดงานประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบและหัวตัดที่ปลายด้านหน้า ซึ่งติดตั้งเม็ดมีดแบบกลม RCMT 10T3MO.. โดยยึดด้วยสกรูในช่องใส่เม็ดมีดแต่ละช่อง
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A (0.750 นิ้ว หรือ 1.000 นิ้ว)
- DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด วัดคร่อมเม็ดมีดแบบกลม
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ผู้ผลิตระบุ ซึ่งเล็กกว่า DCX
- LU: ความยาวใช้งานได้โดยวัดจากปลายด้านตัด
- OAL: ความยาวรวมจากปลายด้านตัดถึงปลายก้าน
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในตัวเครื่อง ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัด
ค่าแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางสเปค
วิธีเลือกคัตเตอร์ ISRC10 ที่เหมาะสม
- ขนาดและโฮลเดอร์: คัตเตอร์ขนาด 1.000 นิ้วใช้ก้านขนาด 0.750 นิ้ว ส่วนคัตเตอร์ขนาด 1.250 นิ้วใช้ก้านขนาด 1.000 นิ้ว เลือกขนาดที่เหมาะกับโฮลเดอร์ของคุณ และสามารถเข้าถึงรัศมีหรือโพรงที่เล็กที่สุดของชิ้นงานได้
- จำนวนเม็ดมีด: เมื่ออัตราป้อนต่อฟันและความเร็วรอบแกนหมุนเท่ากัน จำนวนคมตัดที่ใช้งานได้มากขึ้นจะทำให้อัตราป้อนของโต๊ะวางชิ้นงานสูงขึ้นตามสัดส่วน คัตเตอร์ที่มีเม็ดมีดน้อยกว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเมื่อกำลังของเครื่องจักรหรือความแข็งเกร็งของการติดตั้งมีจำกัด
- ระยะยื่น: ความยาวใช้งาน (LU) ของคัตเตอร์ขนาด 1.000 นิ้วคือ 34.01 มม. และของรุ่น 125E3R165C100-ISRC10-C คือ 42.01 มม.
- วัสดุชิ้นงาน: ตัวเครื่องของหัวกัดเหมือนกันสำหรับวัสดุทุกชนิด ให้เลือกเกรดเม็ดมีด RCMT 10T3MO.. จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีดของผู้ผลิตให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน