คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - กัดลอกแบบและกัดขึ้นรูป_SRD10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Dormer Pramet SRD10 สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดขึ้นรูป ใช้เม็ดมีดแบบกลมคมตัดด้านเดียว RD.. จำนวน 2 เม็ด เม็ดมีด 1003 บนก้าน Weldon ขนาด 20 มม. (DIN 1835B) เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 20 มม. และความลึกในการตัดสูงสุด 2.5 มม. พร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ เหมาะสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลึกแบบต่อเนื่อง และการกัดแบบเกลียว
มาตรฐานและการกำหนด
- ก้าน: ชนิด Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- พารามิเตอร์ของเครื่องมือ (DCX, APMX, LU, OAL) ใช้ชื่อเรียกตามมาตรฐาน ISO 13399 เช่นเดียวกับที่ใช้ในข้อมูลของ Dormer Pramet
- การออกแบบคัตเตอร์: SRD10 เป็นคัตเตอร์แบบปุ่มที่มีเบ้ารองเม็ดมีดแบบกลมสำหรับเม็ดมีดแบบกลมขนาด 10
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดแบบกลมที่ออกแบบมาสำหรับคัตเตอร์ SRD10: RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA
- ใช้งานภายในช่วงความลึกในการตัดของเม็ดมีด: ต่ำสุด 0.5 mm สูงสุด 2.5 mm
- คัตเตอร์เป็นแบบหมุนขวา ตรวจสอบทิศทางการหมุนของแกนหมุนก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนหมุนหรือโฮลเดอร์เพื่อใช้งานช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- เมื่อหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดและขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่น
- เลือกค่าการตัดให้เหมาะกับเกรดของเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานตามคำแนะนำของ Dormer Pramet
ภาพรวม
Dormer Pramet SRD10 เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดตามแนวรูปทรง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกลุ่มคัตเตอร์แบบปุ่มของผู้ผลิต โดยมีเบ้ารองเม็ดมีดแบบกลม รุ่น 20E2R040B20-SRD10 ติดตั้งเม็ดมีดแบบกลมหน้าเดียวขนาด 10 จำนวน 2 เม็ด บนก้าน Weldon ขนาด 20 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835B มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 20 mm ความยาวใช้งาน 40 mm และความยาวรวม 90 mm
คุณสมบัติหลัก
- เบ้ารองเม็ดมีดแบบกลมสำหรับ RD.. เม็ดมีดด้านเดียวรุ่น 1003MOT และ RDHT 1003MO-FA ยึดด้วยสกรู
- ความลึกในการตัดสูงสุด 2.5 mm
- การจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เพื่อการยึดจับที่มั่นคงในด้ามจับแบบ Weldon
- การหมุนไปทางขวาและทิศทางตัดไปทางขวา
- มีเม็ดมีดให้เลือกสำหรับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดหน้าเรียบ
- การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- การกัดแบบแรมป์
- การกัดเจาะลงแบบโปรเกรสซีฟ
- การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ (การออกแบบคัตเตอร์) | SRD10 |
| รุ่น | 20E2R040B20-SRD10 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง (เบ้ารองเม็ดมีดแบบกลม) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 20 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 2.5 มม. |
| ก้าน | ก้าน Weldon 20 มม., DIN 1835B |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 40 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 90 มม |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| มือ | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | RD.. 1003MOT (RDHX, RDMX, RDMT), RDHT 1003MO-FA |
| ขนาดอินเสิร์ท | แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. หนา 3.18 มม. มุมหลบ 15° (D) |
| รุ่น | DCX (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | เม็ดมีด | APMX (มม.) | ประเภทก้าน | สารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20E2R040B20-SRD10 | 20 | 20 | 40 | 90 | 2 | 2.5 | Weldon DIN 1835B | ผ่านเครื่องมือ |
เครื่องมือมีก้านทรงกระบอกแบบตรงพร้อมผิวเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ถัดไปเป็นตัวเครื่องของหัวกัดและหัว ด้านหน้าของหัวมีช่องใส่เม็ดมีดแบบกลม 2 ช่อง เม็ดมีดแบบกลมขนาด 10 mm แต่ละเม็ดถูกยึดด้วยสกรูที่สอดผ่านรูตรงกลาง และขอบด้านนอกของเม็ดมีดเป็นตัวกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX): 20 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 20 มม. พร้อมส่วนแบนแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- ความยาวใช้งาน (LU) วัดจากปลายตัด: 40 มม.
- ความยาวรวม (OAL): 90 มม.
- ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX): 2.5 มม.
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องของเครื่องมือ
การเลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
| อินเสิร์ท | เกรด | การเคลือบผิว | ช่วง ISO | วัสดุชิ้นงาน | การทำงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| RDMT 1003MOT | M8345 | PVD | P30-P50 | เหล็ก | การกัดหยาบตามรูปทรง การตัดหยาบ |
| RDHX 1003MOT | M8310 | PVD | K01-K10, H05-H15 | เหล็กหล่อ, วัสดุชุบแข็ง | การกัดหยาบตามรูปทรง, การตัดปานกลาง |
| RDMX 1003MOT | M8310 | PVD | K01-K10, H05-H15 | เหล็กหล่อ, วัสดุชุบแข็ง | การกัดหยาบตามรูปทรง การตัดหยาบ |
- ทั้งสามรุ่นเป็นเม็ดมีดแบบกลมชนิดใช้ได้ด้านเดียว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และหนา 3.18 มม. มีมุมหลบ 15° สำหรับความลึกในการตัดตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 2.5 มม.
- RDMT เป็นรุ่นที่มีร่องหักเศษชิป IC ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้า
- RDHX มีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งคมตัดตาม ISO class H ด้านความเผื่อ ส่วน RDMX และ RDMT อยู่ใน Class M
- หากต้องการตัดเฉือนเหล็กหล่อหรือวัสดุชุบแข็งในระดับปานกลาง ให้เลือก RDHX; หากต้องการตัดเฉือนหยาบกว่า ให้เลือก RDMX