คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - สำหรับการกัดลอกแบบและการกลึงตามแบบ_ISRD10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet 075E2R175W075-ISRD10-CF เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์รุ่น ISRD10 สำหรับการกัดลอกแบบและการกลึงตามแบบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 0.750 นิ้ว และติดตั้งเม็ดมีดแบบกลมชนิดหน้าเดียว 2 เม็ด (RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA) รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบ ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ ทำให้เหมาะสำหรับการกัดปาดหน้า การกัดลอกแบบ การกัดลาดเอียง การกัดเจาะลึกแบบค่อยเป็นค่อยไป และการกัดแบบเกลียว
- มาตรฐาน: ก้านผลิตตามมาตรฐาน DIN 1835B (Weldon) ใช้โฮลเดอร์แบบล็อคด้านข้างที่มีรูขนาด 0.750 นิ้วพอดีกับก้าน แล้วขันแคลมปิ้งสกรูให้แน่นกับด้านแบนแบบ Weldon
- เม็ดมีด: ใช้เฉพาะ RD.. 1003MOT หรือเม็ดมีดด้านเดียว RDHT 1003MO-FA ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดก่อนติดตั้ง และขันสกรูยึดเม็ดมีดให้ได้แรงบิดตามที่ Dormer Pramet แนะนำ
- ความลึกในการตัด: อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุด 0.098 นิ้ว
- ความเร็ว: อย่าให้เกินอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX) ที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับวัตถุนี้ เลือกข้อมูลการตัดตามเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงาน
- น้ำหล่อเย็น: เครื่องมือนี้ออกแบบมาให้จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ตรวจสอบว่าโฮลเดอร์และแกนหมุนสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านก้านได้
- ทิศทางการหมุน: คัตเตอร์นี้หมุนไปทางขวา เดินแกนหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (เกลียวขวา)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ ISRD10 ยังมีรุ่นที่มีก้าน Weldon ยาวกว่า และรุ่นที่มีการเชื่อมต่อสายไฟแบบเกลียว (เช่น M10) สำหรับด้ามจับแบบโมดูลาร์
- เอกสาร: รุ่น 2D (DXF) และ 3D (STP) รวมถึงแผ่นข้อมูลทางเทคนิค TECHNICAL_IN_ISRD10 มีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ Dormer Pramet
075E2R175W075-ISRD10-CF ผลิตขึ้นตามการออกแบบคัตเตอร์ Dormer Pramet SRD10 โดยระบุมิติหลักเป็นนิ้ว หัวกัดงานขนาดกะทัดรัดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 0.750 นิ้ว และยึดเม็ดมีดแบบกลมหน้าเดียว 2 เม็ด รุ่น RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA โดยยึดด้วยสกรู
รูปทรงเรขาคณิตแบบบวก/ลบของหัวกัดนี้ทำงานร่วมกับเม็ดมีดแบบกลมในการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือส่งน้ำหล่อเย็นตรงไปยังบริเวณตัด ก้าน Weldon ขนาด 0.750 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN 1835B ช่วยให้จับยึดได้อย่างมั่นคงในด้ามจับแบบล็อคด้านข้าง
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตของคมตัดแบบบวก/ลบ
- เม็ดมีดแบบกลมด้านเดียว 2 ชิ้น: RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA
- การยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์ยึดแบบสกรู
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ขนาด 0.750 นิ้ว
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- หมุนและตัดทางขวา
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.098 นิ้ว
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดหน้าเรียบ
- การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- การกัดแบบแรมป์
- การกัดแบบเจาะลงทีละขั้น
- การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation) แบบเกลียว
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ / การออกแบบคัตเตอร์ | ISRD10 / SRD10 |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | 075E2R175W075-ISRD10-CF |
| หมายเลข EDP | 7999182 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง |
| ชนิดอินเสิร์ท | RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA (ด้านเดียว) |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| รูปทรงเรขาคณิตของการตัด | บวกหรือลบ |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 0 องศา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 0.750 นิ้ว (19.1 มม.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 9.07 มม. |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.098 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านเวลดอนตามมาตรฐาน DIN 1835B, 0.750 นิ้ว (19.1 มม.) |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 1.750 นิ้ว |
| ความยาวรวม (OAL) | 3.780 นิ้ว |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางการตัด | ด้านขวา |
| น้ำหนักสุทธิ | 160 กรัม |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | ความยาวรวม (OAL) | น้ำหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075E2R175W075-ISRD10-CF | 7999182 | 0.750 นิ้ว | 0.750 นิ้ว | 1.750 นิ้ว | 3.780 นิ้ว | 160 กรัม |
| 075E2R250W075-ISRD10-CF | 7999183 | 0.750 นิ้ว | 0.750 นิ้ว | 2.500 นิ้ว | 4.528 นิ้ว | 190 กรัม |
| 075E2R400W100-ISRD10-CF | 7999185 | 0.750 นิ้ว | 1.000 นิ้ว | 4.000 นิ้ว | 6.024 นิ้ว | 400 กรัม |
| 075E2R475W100-ISRD10-CF | 7999186 | 0.750 นิ้ว | 1.000 นิ้ว | 4.750 นิ้ว | 6.772 นิ้ว | 450 กรัม |
ใช้ร่วมกันได้กับทุกรุ่นที่ระบุ: เม็ดมีด 2 ชิ้น (RD.. 1003MOT หรือ RDHT 1003MO-FA) ความลึกในการตัดสูงสุด 0.098 นิ้ว, DCX 19.1 mm, ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B, ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ และการตัดแบบเกลียวขวา ก้านขนาด 0.750 นิ้ว ตรงกับ DCON 19.1 mm และก้านขนาด 1.000 นิ้ว ตรงกับ DCON 25.4 mm
หัวกัดงานลอกแบบชนิดเม็ดมีดเปลี่ยนได้ มีก้าน Weldon ชนิดก้านตรง และหัวตัดที่ติดตั้งเม็ดมีดแบบกลม 2 เม็ดไว้ที่ปลายด้านหน้า
- หัวตัด: มีช่องใส่เม็ดมีดแบบกลมด้านเดียว 2 ช่อง โดยแต่ละช่องยึดเม็ดมีดด้วยแคลมปิ้งสกรู เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX 0.750 นิ้ว (19.1 mm); เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC 9.07 mm
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835B พร้อมผิวราบสำหรับแคลมป์ยึดแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 0.750 นิ้ว (19.1 mm)
- ความยาวใช้งาน LU: 1.750 นิ้ว
- ความยาวรวม OAL: 3.780 นิ้ว
- ความลึกสูงสุดในการตัด: 0.098 นิ้ว
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในที่ผ่านตัวเครื่องไปยังคมตัด
การเลือกคัตเตอร์ ISRD10 ที่เหมาะสม
- 075E2R175W075-ISRD10-CF: รุ่นที่สั้นที่สุด (ความยาวใช้งาน 1.750 นิ้ว ความยาวรวม 3.780 นิ้ว) รุ่นนี้ให้ความแข็งเกร็งสูงสุดสำหรับการกัดปาดหน้าและการกัดโพรงตื้น
- 075E2R250W075-ISRD10-CF: ใช้ก้านขนาด 0.750 นิ้วเท่ากัน โดยมีความยาวใช้งาน 2.500 นิ้ว สำหรับการกัดคุณสมบัติที่มีความลึกปานกลาง
- 075E2R400W100-ISRD10-CF / 075E2R475W100-ISRD10-CF: ความยาวใช้งาน 4.000 นิ้ว หรือ 4.750 นิ้ว พร้อมก้านขนาด 1.000 นิ้ว สำหรับการกัดโพรงลึกและงานที่ต้องเอื้อมถึงระยะไกล
เคล็ดลับการใช้งานจริง
- เลือกความยาวใช้งานที่สั้นที่สุดแต่ยังเข้าถึงจุดที่ลึกที่สุดของชิ้นงานได้ ระยะยื่นที่มากเกินไปทำให้ความแข็งเกร็งลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
- หากใช้รุ่นยาว ให้เริ่มด้วยอัตราป้อนและความลึกในการตัดที่ลดลง ค่อย ๆ เพิ่มอัตราป้อนและความลึกในการตัดทีละขั้น พร้อมสังเกตการสั่นสะท้าน
- การกัดแบบลาดเอียงและการกัดแบบเกลียวช่วยให้คัตเตอร์เข้ากัดโพรงปิดได้โดยไม่ต้องเจาะรูไว้ล่วงหน้า