ดอกเอ็นมิลล์ - กัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง_SWN04C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Pramet SWN04C แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มีก้านทรงกระบอก สำหรับงานกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง ติดตั้งเม็ดมีดสำหรับงานเก็บผิวละเอียด WNHX ที่มีคมตัด 6 คม ออกแบบมาสำหรับการขัดเงาขั้นกึ่งสำเร็จและการขัดเงาขั้นสุดท้ายของเหล็กกล้า เหล็กกล้าชุบแข็ง และเหล็กหล่อ ในงานตัดแต่งขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. แบรนด์: Pramet.
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดลอกแบบและกัดขึ้นรูป ซีรีส์ SWN04C.
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ SWN04C ได้รับการปรับปรุงใหม่: ตัวคัตเตอร์ SWN04 ทั้งหมดผ่านการทำผิวดำแทนการชุบนิกเกิล ซึ่งช่วยลดความเผื่อในการยึดและกำหนดตำแหน่งเม็ดมีด.
- ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังมีหัวแบบโมดูลาร์ (DC 16 – 35 mm) พร้อมแคลมป์ตอกชิ้นงานที่ออกแบบใหม่ ซึ่งมีส่วนทรงกรวยที่ลาดชันมากและสามารถจัดศูนย์กลางได้เองตามธรรมชาติ
- รหัสสั่งซื้อ 16A2R020A14-SWN04C-C: 16 = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด หน่วยเป็น mm, 2 = จำนวนเม็ดมีด, R = การตัดแบบเกลียวขวา, A14 = ก้านทรงกระบอกขนาด 14 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ร่วมกับเม็ดมีด Pramet WNHX และเลือกเกรดเม็ดมีดและข้อมูลการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานตามคำแนะนำของ Dormer Pramet
- เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับงานกึ่งขัดเงาและงานขัดเงา
- ก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดแต่ละเม็ดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและยึดแน่นแล้ว
SWN04C เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของแบรนด์ Pramet ในเครือ Dormer Pramet ซึ่งอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง รองรับเม็ดมีด WNHX สำหรับการขัดเงาที่มีคมตัด 6 คม และออกแบบมาสำหรับการขัดเงากึ่งสำเร็จและการขัดเงาเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าชุบแข็ง และเหล็กหล่อ รวมถึงการขัดเงาผนังและผิวหน้าเมื่อเครื่องมือยื่นออกมายาว รุ่นก้านทรงกระบอกนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) ตั้งแต่ 16 – 32 mm
คุณสมบัติหลัก
- ตัวเครื่องคัตเตอร์ที่ปรับปรุงใหม่: ตัวเครื่อง SWN04 ทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้การรมดำแทนการชุบนิกเกิล ช่วยลดความเผื่อในการยึดเม็ดมีดและการเปลี่ยนคมตัด
- ผลิตภัณฑ์รุ่นปรับปรุงใหม่นี้ให้การจับยึดที่แม่นยำสูงสำหรับงานละเอียด และลดค่าการแกว่งในแนวรัศมีจนเกือบเป็นศูนย์ โดยยังรองรับการใช้งานกับด้ามจับทั่วไป
- เม็ดมีด WNHX ที่มีคมตัด 6 คม สำหรับงานขัดเงา
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแม่พิมพ์ ซึ่งการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งเป็นขั้นตอนสำคัญ
การใช้งานทั่วไป
- การกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรงของส่วนประกอบแม่พิมพ์
- การขัดเงากึ่งสำเร็จและการขัดเงาพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- การขัดเงาผนังและผิวหน้าด้วยเครื่องมือที่ยื่นออกมายาว
| ยี่ห้อ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | SWN04C |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 16 – 32 mm (รุ่นก้านทรงกระบอก) |
| มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน | WNHX เม็ดมีดสำหรับการขัดเงาแบบ 6 คมตัด |
| การขัดเงาตัวเครื่อง | รมดำ |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าชุบแข็ง เหล็กหล่อ |
| การทำงาน | การกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง; การขัดเงากึ่งสำเร็จและการขัดเงาสำเร็จ |
| รหัสสั่งซื้อ | DC (มม.) | จำนวนอินเสิร์ท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ประเภทก้าน | ทิศทางตัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 16A2R020A14-SWN04C-C | 16 | 2 | 14 | ก้านขนาน, DIN 1835A | ด้านขวา |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ค่าต่าง ๆ เป็นไปตามรหัสการสั่งซื้อของ Pramet สำหรับวัตถุนี้
16A2R020A14-SWN04C-C เป็นตัวเครื่องของหัวกัดงานที่ผ่านการขัดเงาให้เป็นสีดำ ปลายด้านตัดมีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง สำหรับยึดเม็ดมีด WNHX โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) 16 มม. ส่วนปลายด้านหลังเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบขนาน) เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A สำหรับยึดในโฮลเดอร์มาตรฐาน เครื่องมือตัดในทิศทางหมุนขวา
การเลือกรุ่น SWN04C ที่เหมาะสม
- ก้านทรงกระบอก (DC 16 – 32 mm): ยึดเข้ากับโฮลเดอร์มาตรฐานโดยตรง
- หัวแบบโมดูลาร์ (DC 16 – 35 mm): สำหรับด้ามจับเครื่องมือแบบโมดูลาร์ กระบอกสูบจับยึดแบบจัดศูนย์กลางได้เองช่วยให้จับยึดงานละเอียดได้สูงและมีค่าการแกว่งในแนวรัศมีต่ำ
จับคู่ วัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: เหมาะสำหรับการขัดเงากึ่งสำเร็จและการขัดเงาขั้นสุดท้าย
- เหล็กกล้าชุบแข็ง: เหมาะสำหรับงานขัดเงาแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการใช้งานที่พบได้ทั่วไป
- เหล็กหล่อ: เหมาะสำหรับการตกแต่งกึ่งสำเร็จและการตกแต่งขั้นสุดท้าย
- กลุ่มวัสดุอื่น ๆ: ตรวจสอบคำแนะนำของ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน เนื่องจากผู้ผลิตระบุว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เหมาะสำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าชุบแข็ง และเหล็กหล่อ