คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - สำหรับการกัดลอกแบบและกัดโปรไฟล์_SVC22C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ Dormer Pramet SVC22C สำหรับการกัดลอกแบบและกัดโปรไฟล์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 32 mm ช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง และก้านทรงกระบอกขนาด ⌀25 mm ใช้เม็ดมีด VCGT 22-FA ที่ทำจากคาร์ไบด์ HF7 ชนิดไม่เคลือบ สำหรับงานตัดเฉือนอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
ข้อมูลทั่วไป
- การจัดประเภทของผู้ผลิต: งานกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ – งานกัดลอกแบบ – ดอกกัดบูลโนส ซีรีส์ SVC22C
- ตระกูลเม็ดมีดที่รองรับการใช้งาน: VCGT 22-FA ผลิตสำหรับดอกเอ็นมิลล์ SVC22C
- ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเม็ดมีด : ISO class ความเผื่อ G; รหัสมุมหลบ C (7°)
- วัสดุเม็ดมีด : HF7 คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดชนิดไม่เคลือบ ช่วงเกรด ISO N10–N25
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรโดยใช้เม็ดมีด: การกัดลอกแบบเพื่อการขัดเงาด้วยรัศมีมุม
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: NN – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก กล่าวคือ โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ติดตั้งเฉพาะเม็ดมีด VCGT 22-FA ที่ออกแบบมาสำหรับดอกเอ็นมิลล์ SVC22C เท่านั้น
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดและแคลมปิ้งสกรูก่อนติดตั้งหรือหมุนเปลี่ยนคมตัดของเม็ดมีด แล้วขันสกรูให้ได้แรงบิดตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคของ Dormer Pramet เกี่ยวกับแคลมป์สกรู
- อย่าให้ความลึกในการตัดเกินค่าสูงสุดที่ระบุไว้สำหรับตัวเครื่องของคัตเตอร์หรือเม็ดมีดที่ใช้งานอยู่ โดยให้ยึดค่าที่ต่ำกว่า
- ดูค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับกลุ่มวัสดุ NN จากแค็ตตาล็อก Dormer Pramet Indexable Milling ฉบับปัจจุบันหรือข้อมูลในร้านค้าออนไลน์
ภาพรวม
32A2R045A25-SVC22C เป็นคัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบก้านเกลียวขวา จาก SC series รุ่น SVC22C ของ Dormer Pramet Dormer Pramet จัด SVC22C ไว้ในกลุ่มคัตเตอร์หัวมนสำหรับงานกัดลอกแบบชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ โดยซีรีส์นี้ใช้เม็ดมีด VCGT 22-FA เป็นหลัก ซึ่งเป็นเม็ดมีดด้านเดียวทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 35° ที่ผลิตขึ้นสำหรับดอกเอ็นมิลล์ SVC22C โดยเฉพาะ
คุณสมบัติหลัก
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 32 mm พร้อมเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ 2 ชิ้น และความยาวใช้งาน 45 mm
- ก้านทรงกระบอก ⌀25 mm
- เม็ดมีด VCGT 22-FA แบบด้านเดียว มีความยาวคมตัด 22 mm และรูปทรง FA พร้อมคมตัดที่คม
- เกรดเม็ดมีด HF7: คาร์ไบด์ WC-Co ชนิดไม่เคลือบที่มีเม็ดขัดละเอียด อยู่ในช่วงเกรด ISO N10–N25 สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- มีตัวเลือกขนาดรัศมีมุมของเม็ดมีด 1.5 mm และ 2 mm สำหรับการกัดลอกแบบขั้นขัดเงาที่ต้องการรัศมีมุม
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรงของอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ รวมถึงการขัดเงาแนวขอบที่ต้องการรัศมีมุมตามขนาดที่กำหนด Dormer Pramet ระบุว่าเม็ดมีด VCGT 22 สามารถตัดวัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได้ลึกมาก
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | SVC22C |
| รหัสการสั่งซื้อ | 32A2R045A25-SVC22C |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ – สำหรับกัดลอกแบบและกัดตามรูปทรง (หัวมน) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 32 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| ความยาวที่ใช้งานได้ (LU) | 45 มม. |
| ก้าน | ทรงกระบอก, ⌀25 มม. |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ชนิดอินเสิร์ท | VCGT 22-FA (ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°, ใช้งานด้านเดียว) |
| เกรดเม็ดมีด | HF7 – คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดชนิดไม่เคลือบ, ISO N10–N25 |
| วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N) |
เครื่องตัด
| รหัสการสั่งซื้อ | DC (มม.) | เม็ดมีด | LU (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | มือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32A2R045A25-SVC22C | 32 | 2 | 45 | 25 | ขวา |
อินเสิร์ทที่ใช้ได้ – VCGT 22-FA, เกรด HF7
| อินเสิร์ท | RE (มม.) | APMX (มม.) | APMN (มม.) | L (มม.) | IC (มม.) | S (มม.) | D1 (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCGT 220515F-FA:HF7 | 1.5 | 20 | 0.5 | 22 | 12.7 | 5.5 | 5.2 |
| VCGT 220520F-FA:HF7 | 2 | 18 | 0.5 | 22 | 12.7 | 5.5 | 5.2 |
RE = รัศมีมุม, APMX / APMN = ความลึกในการตัดสูงสุด / ต่ำสุด, L = ความยาวคมตัด, IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน, S = ความหนาของเม็ดมีด, D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด รหัสมุมหลบของเม็ดมีด C (7°), ความเผื่อ ISO class G
หัวกัดงานแบบมีก้าน ส่วนด้านหลังเป็นก้านทรงกระบอกเรียบขนาด ⌀25 มม. หัวตัดที่ปลายด้านหน้าติดตั้งเม็ดมีด VCGT 22 จำนวน 2 เม็ด (ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 35°) ทำให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 32 mm ความยาวใช้งานที่วัดจากปลายด้านตัดคือ 45 mm มุมโค้งของเม็ดมีดที่ติดตั้ง (1.5 mm หรือ 2 mm) จะกำหนดรูปทรงมุมโค้งที่เหลืออยู่บนชิ้นงานหลังตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
การเลือกรัศมีมุมของเม็ดมีด
- VCGT 220515F-FA:HF7 (RE 1.5 mm) – รัศมีมุมที่เล็กกว่า โดยมีระยะกินลึกสูงสุดของเม็ดมีดมากกว่า (APMX 20 mm)
- VCGT 220520F-FA:HF7 (RE 2 mm) – รัศมีมุมที่ใหญ่กว่า สำหรับทำมุมโค้งระหว่างผนังกับพื้นให้ใหญ่ขึ้น (APMX 18 mm)
เลือกรัศมีที่ตรงกับรัศมีมุมที่กำหนดไว้ในภาพร่างแบบของชิ้นส่วน
การเลือกคัตเตอร์ให้เหมาะกับชิ้นงาน
ผู้ผลิตระบุให้ใช้ชุด SVC22C และเม็ดมีด FA / HF7 คมตัดแหลมสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียมอัลลอย สำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส หรือเหล็กหล่อ ให้เลือกกลุ่มหัวกัด Dormer Pramet และเกรดเม็ดมีดที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่มเหล่านั้น