ดอกเอ็นมิลล์ - การกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง_SCN05C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์ Dormer Pramet SCN05C สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง มีรูปทรงคมตัดแบบมุมลบสองชั้นและเม็ดมีด CNHX 0502 แบบสองด้าน 2 เม็ด รุ่น 12A2R020A10-SCN05C-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 12 mm ก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ความยาวรวม 100 mm ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ และความลึกในการตัดสูงสุด 0.5 mm
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. รหัสวัสดุ / EDP 7636576, หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SAP) 86034297, EAN 3603603536029.
- งานหลักที่ผู้ผลิตระบุ: การกัดปาดหน้า การกัดบ่าตื้น การกัดบ่าลึก การกัดแนวดิ่ง การกัดพื้นผิวตามรูปทรง (การกัดลอกแบบ) และการกัดลาดเอียง
- มาตรฐานก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ใช้เม็ดมีด 2 ด้าน CNHX 0502 ที่ออกแบบมาสำหรับคัตเตอร์ SCN05C
- อย่าให้ความลึกในการตัดเกินค่าสูงสุด 0.5 mm และอัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 48700 rpm
- ไฟล์ดาวน์โหลดจากผู้ผลิต: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2D (DXF), รุ่น 3D (STP) และข้อมูลทางเทคนิคของ SCN05C (PDF)
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าเม็ดมีดและเบ้ารองเม็ดมีดสะอาด และเม็ดมีดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและยึดด้วยแคลมป์ยึดอย่างแน่นหนา สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใช้เครื่องป้องกันของเครื่องจักร
SCN05C จาก Dormer Pramet เป็นกลุ่มดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามรูปทรง ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดลอกแบบชนิดบูลโนสของผู้ผลิต ตัวเครื่องของคัตเตอร์มีรูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองชั้น และติดตั้งเม็ดมีดสองด้านรุ่น CNHX 0502 ซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80° และการออกแบบแบบไวเปอร์ Dormer Pramet นำเสนอคัตเตอร์รุ่น SCN05C สำหรับการเก็บผิวกึ่งละเอียดและการเก็บผิวละเอียดของเหล็กกล้า เหล็กกล้าชุบแข็ง และเหล็กหล่อ ในการใช้งานกับแม่พิมพ์
รุ่น 12A2R020A10-SCN05C-C มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 12 mm และติดตั้งเม็ดมีด 2 ชิ้นบนก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A โดยมีความยาวใช้งาน 20 mm และความยาวรวม 100 mm
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองด้านพร้อมเม็ดมีดสองหน้า
- รองรับการใช้งานกับเม็ดมีด เช่น CNHX 050205ER-WM ที่มีการออกแบบคมปาดผิว รูปทรงเรขาคณิต WM พร้อมคมตัดโค้งมนและรัศมีมุม 0.5 mm
- สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.5 mm และอัตราเร็วในการหมุนสูงสุด 48700 rpm
- ข้อมูล CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ที่เผยแพร่โดยผู้ผลิต
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดหน้าเรียบ
- พื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การกัดตามรูปทรง)
- การกัดบ่าตื้นและลึก
- การกัดแบบเจาะลง
- การกัดแบบแรมป์
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| การออกแบบคัตเตอร์ | SCN05C |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการกัดตามรูปทรงและการกัดโปรไฟล์ (โนสมน) |
| เรขาคณิต | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| เม็ดมีด | CNHX 0502, สองด้าน, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80°, การออกแบบคมปาดผิว |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 12 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm, DIN 1835A |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 20 มม. |
| ความยาวรวม | 100 มม |
| มุมเข้าตัด | 93° (คำอธิบายของผู้ผลิต); KAPR 90° (ข้อมูลผลิตภัณฑ์) |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.5 มม. |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กกล้าชุบแข็ง, เหล็กหล่อ |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | DC (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | เม็ดมีด | ความลึกสูงสุดของการตัด (มม.) | KAPR | GAMP | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนักสุทธิ (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A2R020A10-SCN05C-C | 7636576 | 12 | 10 | 20 | 100 | 2 | 0.5 | 90° | -8° | 48700 | 75.7 |
คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์แบบมีก้านสำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามแนวรูปทรง ก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A เชื่อมต่อกับหัวตัดที่ปลายด้านหน้า ซึ่งติดตั้งเม็ดมีด CNHX 0502 แบบสองด้านจำนวน 2 เม็ด รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80° โดยมีรูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองด้าน เมื่อใช้เม็ดมีด CNHX 050205 รัศมีมุม 0.5 มม. จะทำให้ได้รูปทรงคมตัดแบบบูลโนส
- เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด DC: 12 มม.
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ DCON: 10 mm
- ความยาวใช้งาน LU: 20 mm
- ความยาวรวม OAL: 100 mm
- มุมคมตัดของเครื่องมือ KAPR: 90° (มุมเข้าตัด 93° ตามคำอธิบายของผู้ผลิต)
- มุมคราดตามแนวแกน GAMP: -8°
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็น: ผ่านเครื่องมือ
ตัวอย่างเม็ดมีดสำหรับ SCN05C: CNHX 050205ER-WM:M4310
| รูปทรง | การออกแบบแบบสองด้าน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุม 80° พร้อมคมตัดปาดผิว |
|---|---|
| วงกลมที่สลักไว้ (IC) | 4.8 มม |
| ความหนา (S) | 2.4 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.1 มม |
| รัศมีมุม (RE) | 0.5 มม. |
| ความเผื่อ Class | H |
| เบรกเกอร์หักเศษ | WM, คมตัดมน |
| เกรด | M4310, คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบ PVD |
| ช่วงการใช้งาน ISO | K05-K15, H05-H15 |
การเลือกชุดติดตั้งที่เหมาะสม
- เหล็กหล่อ (ISO K) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H): เม็ดมีดเกรด M4310 ได้รับการออกแบบมาสำหรับชิ้นงานกลุ่มเหล่านี้
- สำหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ทำจากเหล็กกล้า เหล็กกล้าชุบแข็ง และเหล็กหล่อ SCN05C เหมาะสำหรับการตัดกึ่งละเอียดและการตัดละเอียด โดยใช้คัตเตอร์นี้ตัดที่ความลึกไม่เกิน 0.5 mm
- ตรวจสอบข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer Pramet สำหรับเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานที่เลือก ก่อนกำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อน