ด้ามเอ็นมิล - กัดก๊อปปี้และโปรไฟล์_K2-SLC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามเอ็นมิลกัดก๊อปปี้แบบใส่เม็ดมีด Pramet K2-SLC โปรไฟล์ปลายแบบบูลโนส (ทอรอยด์) เส้นผ่านศูนย์กลางตัด Ø12 mm และก้านทรงกระบอก 12 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ใช้เม็ดมีดทอรอยด์ LC 12 หนึ่งเม็ดที่ยึดด้วยสกรู สำหรับงานกัดก๊อปปี้และกัดโปรไฟล์บนพื้นผิวรูปทรงโค้งในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง ขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีด
มาตรฐาน
- ก้านตามมาตรฐาน DIN 1835A (แบบ A ก้านทรงกระบอกเรียบ)
เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้
- เม็ดมีดกัดก๊อปปี้ทอรอยด์ LC 12 ของระบบ K2-SLC
- ตัวอย่าง: LC 1210-KP:M8330, Ø12 mm, รัศมีมุม 1.0 mm, ความลึกตัดสูงสุด 1.0 mm, รูปทรงคมตัด KP
- เม็ดมีดมีรหัสสั่งซื้อของตัวเองและต้องสั่งแยกจากตัวด้าม
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
- ความลึกตัดที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับเม็ดมีด สำหรับ LC 1210-KP สูงสุด 1.0 mm
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและสกรูก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่ และขันสกรูให้แน่น
- เริ่มต้นจากข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet กำหนดสำหรับเกรดเม็ดมีดที่เลือก แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึด
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (Dormer Pramet)
- P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
- K: เหล็กหล่อ ปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%
- H: วัสดุชุบแข็ง
ด้ามเอ็นมิลกัดก๊อปปี้ปลายบูลโนส Pramet K2-SLC
12K2R030A12-SLC12-A เป็นด้ามเอ็นมิลแบบใส่เม็ดมีดสำหรับงานกัดก๊อปปี้และกัดโปรไฟล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet จัดอยู่ในตระกูล K2-SLC ซึ่ง Dormer Pramet จัดไว้ในกลุ่มเครื่องมือกัดก๊อปปี้แบบบูลโนส (ทอรอยด์) ด้ามนี้ใช้เม็ดมีดทอรอยด์ LC 12 หนึ่งเม็ด โดยมุมโค้งรัศมีของเม็ดมีดสร้างโปรไฟล์คมตัดแบบบูลโนส สำหรับงานกัดก๊อปปี้ละเอียดที่มีรัศมีมุมบนพื้นผิวรูปทรงโค้ง
งานกัดก๊อปปี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการกัดชิ้นงานแม่พิมพ์ ซึ่งมักทำจากเหล็กเครื่องมือที่มีความเหนียวสูง รูปทรงคมตัดและการเคลือบผิวจึงมีผลอย่างมากต่อคุณภาพงานและอายุการใช้งานของเครื่องมือ เนื่องจากเม็ดมีดเปลี่ยนได้และมีให้เลือกหลายเกรดคาร์ไบด์ ด้ามเอ็นมิลเพียงด้ามเดียวจึงปรับใช้กับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ หรือวัสดุชุบแข็งได้
คุณสมบัติเด่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด Ø12 mm พร้อมก้านทรงกระบอก 12 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A
- ความยาวใช้งาน 30 mm
- ใช้เม็ดมีดทอรอยด์ LC 12 หนึ่งเม็ด ยึดด้วยสกรู
- โปรไฟล์ปลายแบบบูลโนสเกิดจากรัศมีมุมของเม็ดมีด
- ออกแบบเป็นแบบใส่เม็ดมีด: เมื่อสึกหรอเปลี่ยนเพียงเม็ดมีด ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งด้าม
- มีเกรดเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, K และ H
การใช้งานทั่วไป
- งานกัดก๊อปปี้พื้นผิวรูปทรงโค้ง
- งานกัดโปรไฟล์และงานกัดก๊อปปี้ละเอียดที่มีรัศมีมุม
- งานทำแม่พิมพ์และดาย
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ด้ามเอ็นมิลแบบใส่เม็ดมีดสำหรับงานกัดก๊อปปี้และโปรไฟล์ |
| ตระกูลด้ามเอ็นมิล | K2-SLC แบบบูลโนส (ทอรอยด์) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด | Ø12 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก 12 mm, DIN 1835A |
| ความยาวใช้งาน | 30 mm |
| จำนวนเม็ดมีด | 1 |
| การยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสกรู |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดกัดก๊อปปี้ทอรอยด์ LC 12 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| งานหลัก | งานกัดก๊อปปี้พื้นผิวรูปทรงโค้ง และงานกัดก๊อปปี้ละเอียดที่มีรัศมีมุม |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ชนิดก้าน | ความยาวใช้งาน (mm) | จำนวนเม็ดมีด | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12K2R030A12-SLC12-A | 12 | 12 | DIN 1835A | 30 | 1 | LC 12 |
รูปทรง: ด้ามเอ็นมิลกัดก๊อปปี้แบบใส่เม็ดมีดทรงตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและตัวด้ามที่มีบ่าวางเม็ดมีดหนึ่งตำแหน่งที่ปลาย
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ 12 mm, DIN 1835A
- ปลายตัด: เม็ดมีดทอรอยด์ LC 12 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งเม็ด ยึดด้วยสกรู มุมโค้งรัศมีของเม็ดมีดทำให้ปลายมีโปรไฟล์แบบบูลโนส
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: Ø12 mm
- ความยาวใช้งาน: 30 mm
การเลือกเกรดเม็ดมีด
| วัสดุชิ้นงาน | ช่วง ISO | เกรดเม็ดมีด LC |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | P20-P40 | M8330 |
| เหล็กหล่อ | K20-K40 | M8330 |
| เหล็กหล่อ | K05-K15 | M4310 |
| วัสดุชุบแข็ง | H05-H15 | M4310 |
ทั้งสองเกรดเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD
เลือก K2-SLC ปลายบูลโนส หรือ K2-SRC ปลายบอล?
ด้ามเอ็นมิลขนาดเดียวกันนี้มีอีกรุ่นคือ 12K2R030A12-SRC12-A ในตระกูล K2-SRC ซึ่ง Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกัดก๊อปปี้ปลายบอล และใช้เม็ดมีด RC 12, RC 12-F, LC 12..-CH หรือ LC 12..-RE ให้เลือก K2-SLC ที่ใช้เม็ดมีดทอรอยด์ LC เมื่อต้องการโปรไฟล์แบบมีรัศมีมุม และเลือก K2-SRC เมื่อต้องการโปรไฟล์ปลายบอลเต็มรัศมีสำหรับพื้นผิวอิสระแบบ 3D