หัวกัดเอ็นมิล - งานกัดขึ้นรูปตามแบบและกัดโปรไฟล์_L2-SZP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดเอ็นมิลปลายบอลแบบติดเม็ดมีด Dormer Pramet ซีรีส์ L2-SZP รุ่น 10L2R030A10-SZP10 ติดตั้งเม็ดมีดปลายบอล ZP 10 จำนวน 2 ชิ้น มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 10 mm และก้านทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A สำหรับงานกัดขึ้นรูปตามแบบและกัดโปรไฟล์บนพื้นผิวรูปทรงโค้ง
ขอบเขตการใช้งาน (การจัดประเภทของผู้ผลิตสำหรับตระกูล L2-SZP)
- ลักษณะงาน: กัดพื้นผิวรูปทรงโค้ง (งานกัดขึ้นรูปตามแบบ) – การใช้งานหลัก
- ประเภทการกัด: งานกัดระดับกลางที่ให้ผิวงานดี และงานกัดหยาบ – ใช้งานได้
- สภาพการทำงาน: ไม่มั่นคง – การใช้งานหลัก; ไม่มั่นคงมาก และมั่นคง – ใช้งานได้
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด ZP 10 กับตัวหัวกัดเอ็นมิลนี้เท่านั้น เม็ดมีด ZP ขนาดอื่นใช้กับหัวกัดเอ็นมิล L2-SZP เส้นผ่านศูนย์กลางอื่น
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินค่าสูงสุด 35800 rpm
- รุ่นนี้ไม่มีช่องหล่อเย็นภายใน รุ่น L2-SZP ที่มีระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวหัวกัดเอ็นมิลจะมีรหัสต่อท้าย -C
- เลือกรูปทรงคมตัดและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลเม็ดมีดที่ผู้ผลิตเผยแพร่
เอกสารทางเทคนิค
ผู้ผลิตเผยแพร่เอกสารทางเทคนิคสำหรับตระกูลนี้ (TECHNICAL_MET_L2-SZP, PDF) พร้อมไฟล์ CAD
10L2R030A10-SZP10 คือหัวกัดเอ็นมิลปลายบอลแบบติดเม็ดมีดสำหรับงานกัดขึ้นรูปตามแบบ ในตระกูล L2-SZP ของ Dormer Pramet ซึ่งครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 10 ถึง 32 mm รุ่นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 10 mm และใช้เม็ดมีดเซกเมนต์ปลายบอล ZP 10 ชนิดใช้งานด้านเดียวจำนวน 2 ชิ้น รูปทรงคมตัดแบบดับเบิลเนกาทีฟ (มุมคายเศษแนวแกน -10° มุมคายเศษแนวรัศมี 0°) ร่วมกับการยึดเม็ดมีดด้วยสกรู ช่วยให้คมตัดมีเสถียรภาพสำหรับงานกัดขึ้นรูปตามแบบและกัดโปรไฟล์บนพื้นผิวรูปทรงโค้ง
คุณสมบัติเด่น
- หัวตัดปลายบอลติดเม็ดมีด ZP 10 แบบเปลี่ยนได้ 2 ชิ้น เมื่อคมตัดสึกหรอสามารถเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่แทนได้
- รูปทรงคมตัดแบบดับเบิลเนกาทีฟ: มุมคายเศษแนวแกน -10° มุมคายเศษแนวรัศมี 0°
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู (S)
- ก้านตรงทรงกระบอก 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ระยะใช้งาน 30 mm ความยาวรวม 130 mm
- ความลึกตัดสูงสุด 8.9 mm ความเร็วรอบสูงสุด 35800 rpm
- ทิศทางการตัดแบบมือขวา รุ่นนี้ไม่มีระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวหัวกัดเอ็นมิล
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: กัดพื้นผิวรูปทรงโค้ง (งานกัดขึ้นรูปตามแบบ)
- เหมาะกับงานกัดระดับกลางและงานกัดหยาบ เป็นตัวเลือกหลักสำหรับสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง และใช้ได้ทั้งในสภาพที่ไม่มั่นคงมากและสภาพที่มั่นคง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | L2-SZP (หัวกัดเอ็นมิล - งานกัดขึ้นรูปตามแบบและกัดโปรไฟล์) |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดเอ็นมิลปลายบอลแบบติดเม็ดมีดสำหรับงานกัดขึ้นรูปตามแบบ |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดเซกเมนต์ปลายบอล ZP 10 ชนิดใช้งานด้านเดียว |
| จำนวนเม็ดมีด | 2 |
| การยึดเม็ดมีด | S – ยึดด้วยสกรู |
| รูปทรงคมตัด | ดับเบิลเนกาทีฟ; มุมคายเศษแนวแกน -10° มุมคายเศษแนวรัศมี 0° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด | 10 mm |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| ระยะใช้งาน | 30 mm |
| ความยาวรวม | 130 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด | 8.9 mm |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 35800 rpm |
| ทิศทางการตัด | มือขวา |
| สารหล่อเย็น | ไม่มีช่องหล่อเย็นผ่านภายในตัวหัวกัดเอ็นมิล |
| รุ่น | DC (mm) | DCON (mm) | LU (mm) | OAL (mm) | APMX (mm) | เม็ดมีด | NOI | GAMP (°) | GAMF (°) | RPMX (rpm) | อะไหล่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L2R030A10-SZP10 | 10 | 10 | 30 | 130 | 8.9 | ZP 10 | 2 | -10 | 0 | 35800 | GI255, CO510 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด; DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนต่อยึด); LU = ระยะใช้งาน; OAL = ความยาวรวม; APMX = ความลึกตัดสูงสุด; NOI = จำนวนเม็ดมีด; GAMP = มุมคายเศษแนวแกน; GAMF = มุมคายเศษแนวรัศมี; RPMX = ความเร็วรอบสูงสุด
รูปทรง: หัวกัดเอ็นมิลปลายบอลแบบติดเม็ดมีด พร้อมก้านทรงกระบอก
- ปลายตัด: ปลายบอลที่เกิดจากเม็ดมีด ZP 10 จำนวน 2 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC 10 mm
- ระยะใช้งาน LU: 30 mm
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 1835A ขนาด DCON 10 mm
- ความยาวรวม OAL: 130 mm
- ความลึกตัดสูงสุด APMX: 8.9 mm
Dormer Pramet มีไฟล์ CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) สำหรับหัวกัดเอ็นมิล L2-SZP ให้ดาวน์โหลดบนหน้าสินค้าของผู้ผลิต
วิธีเลือกหัวกัดเอ็นมิล L2-SZP ให้เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: ตระกูล L2-SZP ครอบคลุม 10 ถึง 32 mm โดยขนาดเม็ดมีดในรหัส (เช่น SZP10) จะตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- ก้าน: A = ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A (รุ่นนี้), B = ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B, E = ก้านเตเปอร์มอร์สตามมาตรฐาน DIN 228-1 (เช่น E03 = MT 3), M = หัวแบบโมดูลาร์ต่อเกลียว (เช่น M10 หรือ M12)
- ระยะยื่น: รหัสความยาว 3 หลักบอกระยะใช้งานหรือระยะยื่น เช่น 030 = 30 mm
- สารหล่อเย็น: รหัสต่อท้าย -C หมายถึงมีระบบหล่อเย็นผ่านภายในตัวหัวกัดเอ็นมิล
การเลือกเม็ดมีด ZP ตามวัสดุชิ้นงาน
- เม็ดมีด ZP มีให้เลือกหลายรูปทรงคมตัด เช่น M (งานกัดขึ้นรูปตามแบบกึ่งละเอียด ตัดระดับกลาง) และ R (งานกัดขึ้นรูปตามแบบกึ่งละเอียด ตัดเบา)
- ตัวอย่างเกรด M8345: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ PVD ครอบคลุม ISO P30–P50 และ M30–M40 สำหรับเหล็กกล้าและสแตนเลส
- หน้าข้อมูลเม็ดมีดของผู้ผลิตระบุสภาวะการตัดตามกลุ่มวัสดุ เช่น P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีส่วนผสมโลหะ ≤ 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC), M (สแตนเลสที่มีโครเมียม ≥ 11%) และ S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนสูง)