ด้ามกัดเอ็นมิล - งานกัดตามรูปทรงและโปรไฟล์_K3-CXP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามกัดเอ็นมิลแบบใส่เม็ดมีดสำหรับงานกัดตามรูปทรงและงานกัดโปรไฟล์ จากตระกูล MULTISIDE XP ของ Dormer Pramet (รูปแบบด้ามกัด K3-CXP) รุ่น 16K3R050A16-CXP16 มีเส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 16 mm ใส่เม็ดมีด XP 16.. แบบเซกเมนต์หัวบอลชนิดคมด้านเดียวได้ 3 เม็ด และมีก้านทรงกระบอกขนาด 16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A เหมาะสำหรับงานกัดตามรูปทรงของพื้นผิวโค้ง
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A ขนาด Ø16 mm
- การยึดเม็ดมีด: C - ยึดกดจากด้านบน
- ทิศทาง: หมุนขวา / กัดขวา
ระดับความเหมาะสมในการใช้งานของซีรีส์ K3-CXP (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- งานกัดตามรูปทรงพื้นผิวโค้ง: การใช้งานหลัก
- งานกัดระดับกลาง - ผิวงานดี: ใช้งานได้
- งานกัดหยาบ - ไม่จำกัดความหยาบผิว: ใช้งานได้
- สภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก สภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงมากและสภาพที่มั่นคง: ใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดขนาด XP 16.. กับด้ามกัดนี้ และห้ามกินลึกเกินระยะสูงสุด 8 mm
- ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและชิ้นส่วนยึดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด และขันยึดด้วยแรงบิดตามที่ Dormer Pramet แนะนำ
- จับยึดก้านขนาด 16 mm ด้วยหัวจับที่รองรับก้านทรงกระบอก DIN 1835A เช่น หัวจับไฮดรอลิก หัวจับแบบชริงค์ฟิต หรือหัวจับคอลเล็ต และตั้งระยะยื่นให้สั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินค่าสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนด และเลือกเงื่อนไขการตัดตามเกรดเม็ดมีดและวัสดุชิ้นงานจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
- สวมแว่นตานิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เนื่องจากเม็ดมีดและคมตัดมีความคม
K3-CXP คือด้ามกัดเอ็นมิลหัวบอลสำหรับงานกัดตามรูปทรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ MULTISIDE XP ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานกัดตามรูปทรงและงานกัดโปรไฟล์บนพื้นผิวโค้ง ตัวด้ามกัดมีเรขาคณิตคมตัดแบบเนกาทีฟคู่ และใส่เม็ดมีด XP ชนิดคมด้านเดียว 3 เม็ด ซึ่งประกอบกันเป็นโปรไฟล์คมตัดหัวบอล Dormer Pramet ระบุว่า MULTISIDE XP เป็นโซลูชันสมรรถนะสูงสำหรับงานกัดโปรไฟล์ ระบบยึดเม็ดมีด SideLock ที่จดสิทธิบัตรให้ความมั่นคงสูง โดยเฉพาะเมื่อกัดชิ้นงานรูปทรงซับซ้อนบนเครื่องจักร 5 แกน
คุณสมบัติเด่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 16 mm ใส่เม็ดมีด XP 16.. ชนิดคมด้านเดียว 3 เม็ด ระยะกินลึกสูงสุด 8 mm
- เรขาคณิตแบบเนกาทีฟคู่ (มุมคายเศษแนวแกน -5° มุมคายเศษแนวรัศมี 0°)
- ยึดเม็ดมีดแบบกดจากด้านบน (ชนิดการยึด C)
- ก้านทรงกระบอกเรียบขนาด 16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ความยาวใช้งาน 50 mm
- หมุนขวา / กัดขวา
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดตามรูปทรงของพื้นผิวโค้ง (รูปทรงซับซ้อน โพรงแม่พิมพ์ และโปรไฟล์)
- ใช้งานได้: งานกัดระดับกลาง (ผิวงานดี) และงานกัดหยาบ
- งานทำแม่พิมพ์และดาย: งานกัดหยาบและกัดกึ่งละเอียดของพ็อกเก็ตและพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน
- การใช้งานหลักในสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง และยังใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมากและสภาพที่มั่นคง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ / รูปแบบด้ามกัด | MULTISIDE XP / K3-CXP |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามกัดเอ็นมิลหัวบอลแบบใส่เม็ดมีด (งานกัดตามรูปทรงและงานกัดโปรไฟล์) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด (DCX) | 16 mm |
| จำนวนเม็ดมีด | 3 |
| ชนิดเม็ดมีด | XP 16.. คมด้านเดียว แบบเซกเมนต์หัวบอล |
| ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) | 8 mm |
| เรขาคณิตคมตัด | เนกาทีฟคู่; มุมคายเศษแนวแกน -5° มุมคายเศษแนวรัศมี 0° |
| การยึดเม็ดมีด | C - ยึดกดจากด้านบน |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 50 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) Ø16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| ทิศทางการกัด | กัดขวา |
| รหัสสินค้า | DCX (mm) | จำนวนเม็ดมีด | เม็ดมีด | APMX (mm) | LF (mm) | ก้าน (mm) | ทิศทางการกัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K3R050A16-CXP16 | 16 | 3 | XP 16.. | 8 | 50 | 16 (DIN 1835A) | ขวา |
ภาพรวมรูปทรงของ 16K3R050A16-CXP16 จากปลายด้านตัดไปยังปลายก้าน:
- หัวตัด: โปรไฟล์หัวบอลที่เกิดจากเม็ดมีด XP 16.. ชนิดคมด้านเดียว 3 เม็ด ยึดแบบกดจากด้านบน เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด DCX 16 mm ระยะกินลึกสูงสุด APMX 8 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 50 mm ที่ส่วนปลายด้านตัดของเครื่องมือ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ (ก้านตรง) Ø16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A (ไม่มีบ่าแบนสำหรับขันยึด)
- ทิศทางการหมุน: หมุนขวา
การเลือกด้ามกัด MULTISIDE XP (K3-CXP) ให้เหมาะสม
ตระกูล K3-CXP มีหลายขนาด และแต่ละขนาดใช้เม็ดมีด XP ขนาดของตัวเอง ข้อมูลจากผู้ผลิตสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้:
| ขนาดเม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด | ระยะกินลึกสูงสุด |
|---|---|---|
| XP 16.. | 16 mm | 8 mm |
| XP 20.. | 20 mm | 10 mm |
| XP 25.. | 25 mm | 12.5 mm |
| XP 32.. | 32 mm | 16 mm |
- ชนิดการต่อยึด: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A แบบรุ่น 16K3R050A16-CXP16 จับยึดในหัวจับได้โดยตรง ส่วนหัวกัดแบบโมดูลาร์ชนิดเกลียว เช่น 16K3R035M10-CXP16 (เกลียว M10) ใช้ติดตั้งกับด้ามจับเครื่องมือแบบโมดูลาร์
- ระยะเอื้อม: เลือกความยาวใช้งานที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้ เพื่อให้มีความมั่นคงสูงและการสั่นสะเทือนต่ำ
- วัสดุชิ้นงาน: ใช้ข้อมูลการเลือกเม็ดมีดของ Dormer Pramet เพื่อเลือกรูปทรงคมตัดและเกรดของเม็ดมีด XP ให้ตรงกับกลุ่มวัสดุตาม ISO ที่จะกัด เช่น เหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ
- ลักษณะงาน: K3-CXP ออกแบบมาเป็นหลักสำหรับงานกัดตามรูปทรงของพื้นผิวโค้ง เช่น โพรงแม่พิมพ์ คอร์แม่พิมพ์ และรูปทรงซับซ้อนอื่นๆ