เอ็นมิลคัตเตอร์ - งานกัดเลียนแบบและกัดโปรไฟล์_K2-SRC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลคัตเตอร์หัวบอลแบบติดเม็ดมีด Pramet K2-SRC สำหรับงานกัดเลียนแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 8 mm พร้อมก้านทรงกระบอก 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A ใช้เม็ดมีดแบบหน้าเดียว 1 เม็ด รุ่น RC 08, RC 08-F, LC 08-KP หรือ LC 08-KPF ออกแบบสำหรับงานกัดเลียนแบบพื้นผิวโค้ง ที่ความลึกตัดสูงสุด 0.6-3.2 mm
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์เครื่องมือตัดแบบติดเม็ดมีด Pramet)
- แบบของหัวกัด: K2-SRC เอ็นมิลคัตเตอร์หัวบอลสำหรับงานกัดเลียนแบบ
- มาตรฐานก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A
- การยึดเม็ดมีด: S – ยึดด้วยสกรู
- ลักษณะงาน: พื้นผิวโค้ง (งานกัดเลียนแบบ) – การใช้งานหลัก
- ประเภทงานกัด: งานกัดหยาบ – การใช้งานหลัก งานกัดกึ่งละเอียดและงานกัดละเอียด – ใช้งานได้
- สภาพการทำงาน: ไม่มั่นคง – การใช้งานหลัก ไม่มั่นคงมากและมั่นคง – ใช้งานได้
ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินค่าสูงสุด (RPMX) 56000 rpm
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่รองรับ ได้แก่ RC 08, RC 08-F, LC 08-KP หรือ LC 08-KPF และควบคุมความลึกตัดไม่ให้เกินขีดจำกัดของเม็ดมีดที่เลือกใช้
- ดูข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดได้จากเอกสารเทคนิคของผู้ผลิต TECHNICAL_MET_K2-SRC
08K2R025A10-SRC08-A คือเอ็นมิลคัตเตอร์หัวบอลแบบติดเม็ดมีดสำหรับงานกัดเลียนแบบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet K2-SRC ของ Dormer Pramet มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 8 mm ใช้เม็ดมีดแบบหน้าเดียว 1 เม็ดที่ยึดด้วยสกรู และติดตั้งกับเครื่องจักรผ่านก้านตรงทรงกระบอกขนาด 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A
คุณสมบัติเด่น
- รองรับเม็ดมีด 4 แบบ ได้แก่ เม็ดมีดหัวบอล RC 08 และ RC 08-F หรือเม็ดมีดทรงทอรอยด์ LC 08-KP และ LC 08-KPF
- ความลึกตัดสูงสุด 0.6-3.2 mm ขึ้นอยู่กับเม็ดมีดที่ใช้
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 7.5 mm ความยาวใช้งาน 25 mm และความยาวรวม 110 mm
- มีคมตัดที่ทำงานบริเวณรอบนอก 2 คม และความเร็วรอบสูงสุด 56000 rpm
- ใช้งานหลักสำหรับงานกัดหยาบ และใช้ได้กับงานกัดกึ่งละเอียด (คุณภาพผิวดี) และงานกัดละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก)
- ใช้งานหลักในสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง และใช้ได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมากและสภาพที่มั่นคง
การใช้งาน
งานหลักของเครื่องมือนี้คือการกัดเลียนแบบพื้นผิวโค้ง รวมถึงงานกัดโปรไฟล์ชิ้นงานรูปทรงโค้ง วัสดุชิ้นงานที่ตัดได้ขึ้นอยู่กับเกรดของเม็ดมีดที่เลือก โปรดดูคำแนะนำการเลือกเม็ดมีดด้านล่าง
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลคัตเตอร์หัวบอลแบบติดเม็ดมีด สำหรับงานกัดเลียนแบบและกัดโปรไฟล์ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) |
| แบบของหัวกัด | K2-SRC |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | RC 08, RC 08-F, LC 08-KP, LC 08-KPF (แบบหน้าเดียว) |
| จำนวนเม็ดมีด | 1 |
| การยึดเม็ดมีด | S – ยึดด้วยสกรู |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DCX) | 8 mm |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก 10 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835A |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 25 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 110 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด | 0.6-3.2 mm |
| งานหลัก | พื้นผิวโค้ง (งานกัดเลียนแบบ) |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า (ISO / ANSI) | 08K2R025A10-SRC08-A |
| หมายเลข EDP | 6756690 |
| หมายเลข EAN | 3603602920560 |
| แบบของหัวกัด | K2-SRC |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (DCX) | 8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (BD) | 7.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนจับยึด (DCON MS) | 10 mm |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 25 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 110 mm |
| จำนวนร่องคาย (NOF) | 2 |
| จำนวนเม็ดมีด (NOI) | 1 |
| จำนวนคมตัดที่ทำงานรอบนอก (ZEFP) | 2 |
| ความเร็วรอบสูงสุด (RPMX) | 56000 rpm |
| น้ำหนักสุทธิ | 80 g |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 83.4 g |
ภาพด้านข้างของเครื่องมือ เริ่มจากปลายคมตัดไปจนถึงปลายก้าน:
- ปลายคมตัด: หัวบอลที่ติดเม็ดมีดแบบหน้าเดียว 1 เม็ด (เม็ดมีดทรงกลมแบบ RC หรือทรงทอรอยด์แบบ LC) ยึดด้วยสกรูจับยึด เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (DCX) 8 mm
- ลำตัว: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (BD) 7.5 mm เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดเล็กน้อย
- ความยาวใช้งาน (LU): 25 mm
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 1835A เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนจับยึด (DCON MS) 10 mm
- ความยาวรวม (OAL): 110 mm
วิธีเลือกเม็ดมีด
- RC 08 / RC 08-F – เม็ดมีดทรงกลมแบบหัวบอลสำหรับงานกัดเลียนแบบ
- LC 08-KP / LC 08-KPF – เม็ดมีดทรงทอรอยด์สำหรับงานกัดเลียนแบบที่มีรัศมีมุม ตัวอย่างเช่น LC 0806-KP มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 8 mm รัศมีมุม 0.6 mm และความลึกตัดสูงสุด 0.6 mm
วิธีเลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงาน
| เกรดเม็ดมีด | ช่วงการใช้งานตาม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|
| M8330 | P20–P40, K20–K40 | เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ |
| M4310 | K05–K15, H05–H15 | เหล็กหล่อและวัสดุชุบแข็ง |
ทั้งสองเกรดเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD เกรดที่มีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามแบบและขนาดของเม็ดมีด จึงควรตรวจสอบรหัสเม็ดมีดแบบเต็ม (ตัวอย่างเช่น LC 0806-KP:M4310) ก่อนสั่งซื้อ