เอ็นมิลกัดตามแบบและกัดโปรไฟล์_K2-PPH

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลกัดตามแบบและกัดโปรไฟล์ Dormer Pramet ซีรีส์ K2-PPH ตัวด้ามทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางกัด 8 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8 mm และความยาวรวม 130 mm ใช้เม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ขนาด 08 หนึ่งเม็ด (PPH, PPHT หรือ PPHF) สำหรับงานกัดตามแบบผิวโค้งรูปทรงซับซ้อนในงานแม่พิมพ์
ลักษณะงานกัด (ซีรีส์ K2-PPH)
- การใช้งานหลัก: กัดตามแบบผิวโค้งรูปทรงซับซ้อน
- การใช้งานที่ทำได้: กัดลบมุม, กัดแบบแรมปิ้ง, กัดจุ่มแบบต่อเนื่อง, กัดวงกลมแบบเฮลิคอล
ขั้นตอนการกัด
- การใช้งานหลัก: งานกัดหยาบ
- การใช้งานที่ทำได้: งานกัดกึ่งละเอียดและงานกัดละเอียด
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีด K2-PPH ขนาด 08 (PPH, PPHT หรือ PPHF) กับเอ็นมิลนี้เท่านั้น
- เลือกแบบเม็ดมีด รูปทรงคมตัด และเกรด ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน รูปโปรไฟล์ผิวที่ต้องการ และความลึกกัด
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่นก่อนเริ่มกัดงาน
- ไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STEP) รวมถึงเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของ K2-PPH มีให้บริการจาก Dormer Pramet
PPH-08/02-QC08-130HSCW เป็นเอ็นมิลกัดตามแบบและกัดโปรไฟล์ในระบบงานกัดตามแบบ K2-PPH ของ Dormer Pramet ใช้เม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ขนาด 08 หนึ่งเม็ด ซึ่งให้เส้นผ่านศูนย์กลางกัด 8 mm ติดตั้งบนตัวด้ามทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีก้านขนาด 8 mm และความยาวรวม 130 mm
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบติดเม็ดมีด: เมื่อคมตัดสึกเพียงเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่ โดยไม่ต้องลับคมหรือเปลี่ยนตัวด้ามเครื่องมือ
- ตัวด้ามเดียวรองรับเม็ดมีด K2-PPH ขนาด 08 ได้สามแบบ ได้แก่ PPH แบบหัวบอล, PPHT แบบโทรอยด์ (มีรัศมีมุม) และ PPHF แบบไฮฟีด
- มีเม็ดมีดหลายรูปทรงคมตัดและเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว PVD ให้เลือกสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
การใช้งาน
- งานกัดตามแบบผิวโค้งรูปทรงซับซ้อน (การใช้งานหลัก)
- งานกัดลบมุม กัดแบบแรมปิ้ง กัดจุ่มแบบต่อเนื่อง และกัดวงกลมแบบเฮลิคอล
- งานทำแม่พิมพ์ ซึ่งมักใช้การกัดตามแบบกับเหล็กเครื่องมือที่มีความเหนียว
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ / แบบหัวกัด | K2-PPH |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลกัดตามแบบและกัดโปรไฟล์แบบติดเม็ดมีด (ระบบหัวบอล) |
| วัสดุตัวด้าม | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกัด | 8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 8 mm |
| ความยาวรวม | 130 mm |
| จำนวนเม็ดมีด | 1 |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | PPH 08.., PPHT 08.., PPHF 08.. |
| รูปทรงเม็ดมีด | ห้าเหลี่ยม (รหัสรูปทรง ISO: P) มุมหลบ 11° |
| ขนาดเม็ดมีด | ยาว 7 mm หนา 2.4 mm รูยึด 2.5 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความยาวรวม (mm) | ขนาดเม็ดมีด | จำนวนเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|
| PPH-08/02-QC08-130HSCW | 8 | 8 | 130 | 08 | 1 |
เอ็นมิลแบบติดเม็ดมีด มีก้านทรงกระบอก และมีเม็ดมีดหนึ่งเม็ดติดตั้งอยู่ที่ปลายหัวเครื่องมือ
- เส้นผ่านศูนย์กลางกัด: 8 mm (เกิดจากเม็ดมีดขนาด 08)
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 8 mm
- ความยาวรวม: 130 mm
- เม็ดมีด: ทรงห้าเหลี่ยม ยาว 7 mm หนา 2.4 mm ยึดด้วยสกรูผ่านรูขนาด 2.5 mm
การเลือกเม็ดมีดสำหรับเอ็นมิลนี้
| ชนิดเม็ดมีด | ลักษณะเม็ดมีด | ตัวอย่างจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ K2-PPH |
|---|---|---|
| PPH | แบบหัวบอล | รูปทรงคมตัด CL1 เกรด 2003 เคลือบผิว PVD (ISO K01–K10) สำหรับงานกัดตามแบบละเอียดที่กินลึกน้อยในเหล็กหล่อ |
| PPHT | แบบโทรอยด์ (มีรัศมีมุม) | PPHT 080010-A2:2003: รัศมีมุม 1.0 mm ความลึกกัดสูงสุด 1.0 mm สำหรับเหล็กหล่อ (ISO K01–K10) |
| PPHF | แบบไฮฟีด | PPHF 080004-CE1:M8330: ความลึกกัดสูงสุด 0.4 mm สำหรับงานกัดป้อนเร็วในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ (ISO P20–P40, K20–K40) |
สำหรับเอ็นมิลนี้ ให้เลือกเม็ดมีดขนาด 08 (เส้นผ่านศูนย์กลางกัด 8 mm) เม็ดมีดแบบหัวบอลให้โปรไฟล์รัศมีเต็ม เม็ดมีดแบบโทรอยด์เหมาะกับผิวงานที่ต้องการรัศมีมุม ส่วนเม็ดมีดแบบไฮฟีดเหมาะกับการกัดเนื้องานออกอย่างรวดเร็วที่ความลึกกัดน้อย