ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการทําแชมเฟอร์_STC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดลบคมแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จาก Dormer Pramet รหัส 20N1R040B20-STC-000887 ผลิตตามการออกแบบคัตเตอร์ STC
เครื่องมือนี้ใช้เม็ดมีดสำหรับการทําแชมเฟอร์รุ่น STC TCMT 16-001328:M8330 (ทรงสามเหลี่ยม มุมรวม 60°) และออกแบบมาสำหรับกัดแชมเฟอร์ที่ขอบชิ้นงาน
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet. การออกแบบคัตเตอร์ STC อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือกัดแบบใช้เม็ดมีดเปลี่ยนได้ของผู้ผลิต ภายใต้หมวดการทําแชมเฟอร์
- Dormer Pramet ระบุเม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้รุ่น TCMT 16-001328:M8330 เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก โดยมีรหัสผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีดที่ Dormer Pramet กำหนดไว้สำหรับการออกแบบคัตเตอร์ STC
- รักษาความลึกของการทําแชมเฟอร์ไม่ให้เกินความลึกสูงสุดในการตัดที่ 8.5 mm
- ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีด วางเม็ดมีดให้เข้าที่อย่างถูกต้อง และยึดให้แน่นก่อนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- ตรวจสอบคมตัดเป็นประจำ หมุนเปลี่ยนด้านหรือเปลี่ยนเม็ดมีดเมื่อสึกหรอหรือบิ่น
- ตรวจสอบข้อมูลการตัดและความเร็วสูงสุดของแกนหมุนสำหรับรหัสนี้กับ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน
- สวมแว่นตาเซฟตี้และปิดอุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักรไว้ขณะใช้งาน
20N1R040B20-STC-000887 เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้สำหรับการทําแชมเฟอร์จาก Dormer Pramet ผลิตภัณฑ์นี้เป็นคัตเตอร์แบบ STC ซึ่ง Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานกัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ภายใต้หมวดการทําแชมเฟอร์
คมตัดเป็นเม็ดมีดที่เปลี่ยนได้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องมือแบบตัน เมื่อคมตัดสึกหรอ สามารถหมุนเปลี่ยนคมของเม็ดมีดหรือเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่ได้ โดยยังคงใช้ตัวเครื่องของคัตเตอร์ต่อไป
คุณสมบัติหลัก
- ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดสำหรับการทําแชมเฟอร์ STC รุ่น TCMT 16-001328:M8330
- เม็ดมีดรูปทรงสามเหลี่ยม (รหัสรูปทรง T) มีมุมรวม 60° และมุมหลบ 7°
- เม็ดมีดมีความยาวคมตัด 16.5 mm และมีความลึกในการตัดสูงสุด 8.5 mm
- รัศมีมุมของเม็ดมีด 0.4 mm
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดทำแชมเฟอร์ที่ขอบชิ้นงาน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัสสินค้า | 20N1R040B20-STC-000887 |
| ประเภทเครื่องมือ | คัตเตอร์ดอกกัดลบคมแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ |
| การออกแบบคัตเตอร์ | STC |
| อินเสิร์ท | TCMT 16-001328:M8330 |
| รูปทรงอินเสิร์ท | รูปสามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| ขนาดอินเสิร์ท | 16 |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.5 มม. |
ข้อมูลเม็ดมีด: TCMT 16-001328:M8330
| วัตถุ | ค่า |
|---|---|
| รหัสรูปทรงอินเสิร์ท (SC) | T (รูปสามเหลี่ยม มุมภายใน 60°) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 9.525 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.97 มม. |
| ความยาวคมตัด (L) | 16.5 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.6 มม. |
| รหัสมุมหลบและมุม | C, 7° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.5 มม. |
| เกรด | M8330 |
| การออกแบบคัตเตอร์ | STC |
ดอกกัดลบคมแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้จาก Dormer Pramet คัตเตอร์รุ่น STC เครื่องมือนี้มีก้านทรงกระบอกและหัวตัดที่ติดตั้งเม็ดมีดรูปสามเหลี่ยมหนึ่งเม็ด มิติด้านล่างเป็นไปตามรหัสสั่งซื้อของ Dormer Pramet 20N1R040B20-STC-000887
- เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด (DC): 20 mm
- จำนวนเม็ดมีด: 1
- ทิศทางตัด: ขวา (R)
- ความยาวใช้งาน (LU): 40 mm
- ก้าน: ชนิด B ทรงกระบอกพร้อมส่วนแบนแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm
- เบ้ารองเม็ดมีด: รูปสามเหลี่ยม TC.. เม็ดมีดขนาด 16 ที่มีมุมรวม 60° ยึดผ่านรูยึดตรงกลาง
เม็ดมีดที่ใช้คู่กัน
Dormer Pramet ระบุเม็ดมีดสําหรับการทําแชมเฟอร์รูปสามเหลี่ยม TCMT 16-001328:M8330 (EDP 8057899) สําหรับการออกแบบคัตเตอร์ STC ข้อมูลจากผู้ผลิตสำหรับเม็ดมีดนี้:
| วัตถุ | ค่า |
|---|---|
| รูปทรงอินเสิร์ท | T – รูปสามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 9.525 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.97 มม. |
| ความยาวคมตัด (L) | 16.5 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 มม. |
| ระยะคลอน | C – 7° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.6 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.5 มม. |
| เกรด | M8330 |
การเลือกดอกลบคม Dormer Pramet
- ดอกกัดลบคมแบบใช้เม็ดมีด STC (วัตถุนี้): เม็ดมีดรูปสามเหลี่ยมแบบเปลี่ยนได้หนึ่งเม็ดบนก้านขนาด 20 mm เมื่อคมตัดสึกหรอ สามารถหมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีดหรือเปลี่ยนเม็ดมีดใหม่ได้ แทนที่จะลับคมเครื่องมือทั้งชิ้นใหม่
- ดอกกัดลบคมแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ซีรีส์ 2516: มุมเข้าตัด 45°, เม็ดมีด TC.. 2 เม็ด เม็ดมีด 16 ชิ้น ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B และระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ สำหรับการทําแชมเฟอร์ลึกสูงสุด 8.5 มม. ตัวอย่างเช่น 2516-45-11 รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 11 ถึง 21 มม. โดยใช้ก้านขนาด 16 มม. และ 2516-45-19 รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 19 ถึง 39 มม. โดยใช้ก้านขนาด 20 มม.
- ดอกลบคมคาร์ไบด์ตัน S739 (60°) และ S740 (90°): เครื่องมือ 2 ร่อง เคลือบ AlTiN มีมุมเกลียว 40° สำหรับกัดลบคมเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และทองแดงผสม
เคล็ดลับการใช้งานจริง
- สำหรับกำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้น ให้ใช้แอป Dormer Pramet Machining Calculator ซึ่งผู้ผลิตแนะนำให้ใช้คำนวณข้อมูลการตัด
- ทำความสะอาดเบ้ารองเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่ เพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิทและขนาดของการทําแชมเฟอร์คงที่