ดอกเอ็นมิลล์ - การทําแชมเฟอร์_N-SSO09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์กัดลบคม 45° แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ Pramet N-SSO09 มีก้าน Weldon ขนาด 16 mm และเม็ดมีดกัดแบบเหลี่ยมชนิดคมตัดด้านเดียว SOMT 09T3 จำนวน 2 เม็ด สำหรับการทําแชมเฟอร์ลึกสูงสุด 4.5 mm ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในและความสามารถในการทำแชมเฟอร์ทั้งขอบด้านบนและด้านล่าง ทำให้เป็นเครื่องมือเก็บผิวขอบที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อน
มาตรฐานและการกำหนด
- ก้าน: แบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- การกำหนดรหัสเม็ดมีดตามมาตรฐาน ISO: SOMT 09T3.. โดยมีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งคมตัดตาม ISO class ความเผื่อ M
- ความเหมาะสมกับชิ้นงานระบุตามกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ S
คำแนะนำการใช้งาน
- จำกัดความลึกในการตัดของคัตเตอร์นี้ไม่ให้เกิน APMX 4.5 mm แม้ว่าเม็ดมีด SOMT 09T3.. จะตัดได้ลึกถึง 8 mm เมื่อใช้กับคัตเตอร์กัดบ่า SSO09
- ความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่แนะนำ (hm): 0.095–0.18 mm
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด 26600 รอบต่อนาที
- ขันสกรูยึดเม็ดมีด US 3006-T09P ให้ได้แรงบิด 2.0 Nm โดยใช้กุญแจ Flag T09P
- ข้อมูลการตัดของเม็ดมีดในแค็ตตาล็อก Pramet เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับมุมตั้ง 90° ให้ใช้เครื่องคิดเลขสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร Dormer Pramet เพื่อปรับค่าให้เหมาะกับการทําแชมเฟอร์ที่มุม 45°
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดและอะไหล่ที่ระบุไว้สำหรับคัตเตอร์รุ่นนี้เท่านั้น (SOMT 09T3.., US 3006-T09P)
N-SSO09 จากแบรนด์ Pramet ของ Dormer Pramet เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการกัดทำแชมเฟอร์ 45° รุ่น 16N2R027B16-SSO09-C มีก้าน Weldon ขนาด 16 mm และติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยมชนิด SOMT 09T3 จำนวน 2 เม็ด ซึ่งยึดด้วยสกรูและมีคมตัดด้านเดียว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 16 mm ถึง 28.8 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° (KAPR) โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 4.5 mm
- เหมาะสำหรับการทําแชมเฟอร์ทั้งด้านบนและด้านล่าง
- จ่ายสารหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่องของคัตเตอร์
- มุมคายเศษในแนวรัศมี (GAMF) 0° และมุมคายเศษตามแนวแกน (GAMP) 0°
- ตัวเครื่องผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ใช้เม็ดมีด SOMT 09T3 แบบเดียวกับดอกกัดบ่าแบบเหลี่ยม Pramet SSO09 จึงสามารถใช้เม็ดมีดชนิดเดียวกันกับคัตเตอร์ทั้งสองแบบได้
- เม็ดมีดรูปทรงเรขาคณิต M, MI และ P มีเกรดคาร์ไบด์เคลือบ PVD และ MT-CVD ให้เลือก
การใช้งานทั่วไป
- การทําแชมเฟอร์มุม 45° ที่ขอบชิ้นงานในงานกัดทั่วไป
- การตัดเฉือนวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ S (โลหะผสมทนความร้อนและโลหะผสมไททาเนียม)
| ชนิด | คัตเตอร์กัดการทําแชมเฟอร์ 45° แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ ชนิดก้าน |
|---|---|
| ซีรีส์ | N-SSO09 |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 45° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 4.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC / DCX) | 16 มม. / 28.8 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| อินเสิร์ท | เม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียว SOMT 09T3.. |
| วัสดุอินเสิร์ท | คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว (PVD หรือ MT-CVD ขึ้นอยู่กับเกรด) |
| ก้าน | เวลดอน (DIN 1835B), ⌀16 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 110 มม |
| มุมคราด (GAMF / GAMP) | 0°/ 0° |
| สารหล่อเย็น | ภายใน |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| วัสดุชิ้นงาน (ISO) | P, M, K, S |
ขนาดคัตเตอร์
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCX (มม.) | OAL (มม.) | DCON MS (มม.) | LU (มม.) | GAMF (°) | GAMP (°) | เม็ดมีด | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหล่อเย็นภายใน | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16N2R027B16-SSO09-C | 16 | 28.8 | 110 | 16 | 27 | 0 | 0 | 2 | 26600 | มี | 0.23 |
ชิ้นส่วนสำรองและเม็ดมีด
| อินเสิร์ท | SOMT 09T3.. |
|---|---|
| สกรูยึดเม็ดมีด | US 3006-T09P |
| แรงบิดขันแน่นของสกรู (Nm) | 2.0 Nm |
| กุญแจ | Flag T09P |
ขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท SOMT 09T3
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ IC (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 (มม.) | ความยาวคมตัด L (มม.) | ความหนา S (มม.) | รัศมีมุม RE (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | 3.5 | 9.55 | 3.97 | 0.4 / 0.8 |
16N2R027B16-SSO09-C เป็นตัวเครื่องคัตเตอร์แบบมีก้าน โดยมีหัวตัดอยู่ด้านหน้าและก้าน Weldon ทรงกระบอกอยู่ด้านหลัง
- ก้าน: แบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS 16 มม.
- หัวตัด: มีช่องใส่เม็ดมีด 2 ช่อง แต่ละช่องใส่เม็ดมีดแบบเหลี่ยม SOMT 09T3 ที่ยึดด้วยสกรู โดยคมตัดทำมุมเข้าตัด (KAPR) 45°
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดต่ำสุด DC 16 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด DCX 28.8 mm
- ความลึกในการตัดสูงสุด APMX 4.5 mm
- ความยาวใช้งาน LU 27 mm และความยาวรวม OAL 110 mm
- มุมคายตามแนวรัศมี GAMF 0° และมุมคายตามแนวแกน GAMP 0°
- ช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านตัวเครื่อง
วิธีเลือกรูปทรงของเม็ดมีด
| เรขาคณิต | รัศมีมุม RE | การออกแบบ |
|---|---|---|
| M (SOMT 09T308-M) | 0.8 มม. | การออกแบบมุมคายบวกสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
| MI (SOMT 09T304-MI) | 0.4 มม. | การออกแบบมุมคายบวกที่มีความเสถียรสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
| P (SOMT 09T304-P) | 0.4 มม. | การออกแบบมุมคายบวกสูงสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง |
วิธีเลือกเกรดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
| วัสดุชิ้นงาน (ISO) | เกรดที่เหมาะสม |
|---|---|
| P – เหล็กกล้า | M9325 (MT-CVD, P10–P30), M8330 (PVD, P20–P40), M8340 (PVD, P25–P50) |
| M – สแตนเลส | M8330 (PVD, M20–M35), M8340 (PVD, M20–M40) |
| K – เหล็กหล่อ | M9325, M8330, M8340 |
| S – โลหะผสมทนความร้อนและโลหะผสมไททาเนียม | M8330, M8340 |
คำแนะนำ: ภายในช่วง ISO ตัวเลขที่ต่ำกว่าหมายถึงเกรดที่ทนต่อการสึกหรอมากกว่า เหมาะสำหรับสภาวะการตัดที่คงที่และความเร็วตัดที่สูงกว่า ส่วนตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงเกรดที่เหนียวกว่า เหมาะสำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องหรือการติดตั้งที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่า เกรดที่มีจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบรายการเกรดที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก่อนสั่งซื้อ