คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - การทําแชมเฟอร์_SSD09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ 45° จากตระกูล Pramet SSD09 ของ Dormer Pramet ใช้เม็ดมีดแบบเหลี่ยมหน้าเดียว SDEW 0903.. หรือ SDEX 0903.. จำนวน 1 เม็ด
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 10 mm ถึงสูงสุด 22 mm ความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 mm ก้าน Weldon ขนาด 16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Pramet)
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835 B (Weldon); ใช้กับโฮลเดอร์แบบล็อคด้านข้าง Weldon
- การยึดเม็ดมีด: สกรู US 3507-T15, แรงบิดขันแน่น 3.0 Nm, กุญแจ Flag T15
- เบ้ารองเม็ดมีด: เม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียว SD.. 0903..
- อย่าใช้อัตราเร็วในการหมุนเกินค่าสูงสุด 40700 rpm ที่กำหนดไว้สำหรับตัวเครื่องของคัตเตอร์นี้
- รักษาความลึกในการตัดไม่ให้เกิน 4.5 mm และเลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
10N1R027B16-SSD09-A เป็นหัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ในตระกูล Pramet SSD09 ของ Dormer Pramet ตัวเครื่องของคัตเตอร์ยึดเม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียวชนิด SDEW 0903.. หรือ SDEX 0903.. จำนวนหนึ่งเม็ดด้วยสกรู และตัดขอบชิ้นงานให้เป็นมุมแชมเฟอร์ 45°
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° (KAPR) สำหรับการกัดเพื่อทําแชมเฟอร์
- เม็ดมีด 1 เม็ด ตัดแบบเกลียวขวา
- เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 10 mm (DC) ถึงสูงสุด 22 mm (DCX)
- ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 4.5 mm
- ก้าน Weldon ขนาด 16 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ความยาวรวม 75 mm
- อัตราเร็วการหมุนสูงสุด 40700 รอบต่อนาที
- รองรับเม็ดมีด SDEW 0903.. ที่มีคมตัดแบบกลม และเม็ดมีด SDEX 0903.. ที่มีคมตัดแบบคม
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดทำแชมเฟอร์ที่ขอบชิ้นส่วนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เลือกทรงเรขาคณิตและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | SSD09 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 45° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 10 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 22 มม. |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 4.5 มม. |
| จำนวนอินเสิร์ท | 1 |
| มุมคราดแนวรัศมี (GAMF) | 0° |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 0° |
| ก้าน | Weldon, DIN 1835 B |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | 16 มม. |
| ความยาวหัว | 27 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 75 มม. |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SDEW 0903.., SDEX 0903.. |
| รุ่น | DC (มม.) | DCX (มม.) | APMX (มม.) | DCON (มม.) | ความยาวหัว (มม.) | OAL (มม.) | KAPR | เม็ดมีด | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | ชนิดอินเสิร์ท | สกรูยึดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10N1R027B16-SSD09-A | 10 | 22 | 4.5 | 16 | 27 | 75 | 45° | 1 | 40700 | SDEW 0903.., SDEX 0903.. | US 3507-T15 |
ก้านทรงกระบอกแบบตรงพร้อมผิวแบนสำหรับแคลมป์ยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B โดยมีหัวคัตเตอร์อยู่ถัดไป ส่วนปลายด้านหน้าของหัวติดตั้งเม็ดมีดแบบเหลี่ยมหนึ่งเม็ด โดยวางให้มีมุมเข้างาน 45°
- DC: 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่เล็กที่สุดของคมตัดสำหรับการทําแชมเฟอร์
- DCX: 22 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด
- APMX: 4.5 mm, ความลึกในการตัดสูงสุด
- KAPR: 45°, มุมเข้าตัด
- DCON: 16 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- ความยาวหัวค้อน : 27 mm
- OAL: 75 mm, ความยาวรวม
การเลือกเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงาน
| อินเสิร์ท | คมตัด | เกรด | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|
| SDEX 090308FN-74:M8330 | คมตัดคม รูปทรง 74 | M8330, คาร์ไบด์เคลือบ PVD, ISO P20–P40 | เหล็ก |
| SDEW 090308SN:M8330 | คมตัดมนพร้อมหน้าลบคม พื้นผิวมุมคราดเรียบ | M8330 คาร์ไบด์เคลือบ PVD, ISO K20–K40 | เหล็กหล่อ |
เม็ดมีดทั้งสองแบบเป็นทรงเหลี่ยมและใช้งานได้ด้านเดียว มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.18 mm รัศมีมุม 0.8 mm ความลึกในการตัดสูงสุด 4.5 mm และความเผื่อ ISO class E