คัตเตอร์กัดปลาย - การทําแชมเฟอร์_ISSD09

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการทําแชมเฟอร์ Dormer Pramet ISSD09 (037N1R106W062-ISSD09) เป็นดอกกัดลบคมแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มีมุมเข้าตัด 45° และรูปทรงเรขาคณิตแบบลบสองด้าน ใช้เม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียวรุ่น SDEW 0903 หรือ SDEX 0903 และออกแบบมาสำหรับการกัดเพื่อทําแชมเฟอร์ โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 0.177 นิ้ว (4.5 มม.)
- Dormer Pramet ระบุว่าเม็ดมีดกัดสำหรับการทําแชมเฟอร์รุ่น SDEW 09 และ SDEX 09 เป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องของคัตเตอร์นี้
- อย่าให้เกินความลึกในการตัดสูงสุดที่ 0.177 นิ้ว (4.5 mm)
- สำหรับ SDEW 090308SN:M8330 Dormer Pramet ระบุช่วงความลึกในการตัดไว้ที่ 1 – 4.5 mm
- เลือกเกรดเม็ดมีดและข้อมูลการตัดให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงาน โดยอ้างอิงคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเม็ดมีดที่เลือก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดอยู่ในเบ้ารองอย่างถูกต้องและถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาก่อนเริ่มการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- มิติและพารามิเตอร์ของเครื่องมือในข้อมูลของ Dormer Pramet กำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399 (เช่น KAPR = มุมคมตัดของเครื่องมือ, APMX = ความลึกสูงสุดในการตัด)
ภาพรวม
Dormer Pramet ISSD09 End Milling Cutter - Chamfering (037N1R106W062-ISSD09) เป็นหัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ที่ใช้เม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ โดยพัฒนาจากการออกแบบคัตเตอร์ SSD09 รองรับเม็ดมีดแบบเหลี่ยมหน้าเดียวรุ่น SDEW 0903 หรือ SDEX 0903 และทำแชมเฟอร์มุม 45° เมื่อคมตัดสึกหรอ สามารถหมุนเปลี่ยนคมตัดหรือเปลี่ยนเม็ดมีด แทนการลับคมใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชิ้น
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° สำหรับการทําแชมเฟอร์ 45°
- รูปทรงเรขาคณิตแบบมุมลบสองด้าน
- รองรับเม็ดมีดแบบเหลี่ยมด้านเดียวรุ่น SDEW 0903 และ SDEX 0903
- ความลึกในการตัดสูงสุด 0.177 นิ้ว (4.5 mm)
- สามารถเลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานได้ เช่น SDEW 090308SN:M8330 สำหรับเหล็กหล่อ
การประยุกต์ใช้งาน
Dormer Pramet ระบุว่าการกัดเพื่อทําแชมเฟอร์เป็นงานหลักของซีรีส์ ISSD09 ดังนั้นคัตเตอร์นี้จึงเหมาะสําหรับการทําแชมเฟอร์มุม 45° บนขอบชิ้นงานที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | ISSD09 |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SSD09 |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO / ANSI) | 037N1R106W062-ISSD09 |
| หมายเลข EDP | 6789706 |
| ประเภทเครื่องมือ | หัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ |
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 45° |
| เรขาคณิต | มุมคายลบและมุมหลบลบ |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SDEW 0903 / SDEX 0903 (ด้านเดียว แบบเหลี่ยม) |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 0.177 นิ้ว (4.5 มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 118 กรัม |
| วัตถุ | 037N1R106W062-ISSD09 |
|---|---|
| หมายเลข EDP | 6789706 |
| การออกแบบคัตเตอร์ | SSD09 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 9.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 21.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนเชื่อมต่อ) (DCON MS) | 15.9 มม. |
| มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) | 45° |
| ความลึกสูงสุดของการตัด | 0.177 นิ้ว |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 0° |
| จำนวนร่องคายเศษ (NOF) | 1 |
| จำนวนอินเสิร์ท (NOI) | 1 |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | SDEW 09, SDEX 09 |
| น้ำหนักสุทธิ | 118 กรัม |
นี่คือดอกกัดการทําแชมเฟอร์ 45° แบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ มี ก้านแบบกลมและหัวตัดที่มีช่องใส่เม็ดมีดหนึ่งช่อง ช่องใส่เม็ดมีดรองรับเม็ดมีดแบบเหลี่ยมหน้าเดียวหนึ่งเม็ด (SDEW 09 หรือ SDEX 09) คมตัดของเม็ดมีดทำมุมคมตัดของเครื่องมือ 45° (KAPR) โดยมีมุมคราดตามแนวแกน 0° (GAMP) ทำให้เครื่องมือตัดสร้างการทําแชมเฟอร์ 45° ตามขอบชิ้นงาน
ขนาดหลัก
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่เล็กที่สุด ณ ปลายด้านหน้าของคมตัด 45°): 9.5 mm
- DCX (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ใหญ่ที่สุดของหัว): 21.5 mm
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสำหรับยึดในโฮลเดอร์): 15.9 mm
- ความลึกสูงสุดในการตัด: 0.177 นิ้ว
- จำนวนฟัน / เม็ดมีด: 1 / 1
การเลือกเม็ดมีด
คัตเตอร์ ISSD09 ใช้กับเม็ดมีดแบบเหลี่ยมหน้าเดียวรุ่น SDEW 0903 และ SDEX 0903 ได้ เลือกประเภทและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลของ Dormer Pramet รวมถึงข้อมูลการตัดเฉือนสำหรับการใช้งานหลักของเม็ดมีด SDEW ที่ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อ
| วัตถุ | SDEW 090308SN:M8330 |
|---|---|
| รูปทรงอินเสิร์ท | แบบเหลี่ยม พื้นผิวหน้าคายเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ |
| เกรด | M8330, คาร์ไบด์ WC-Co เม็ดละเอียดเคลือบ PVD, ISO K20 – K40 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่สลักไว้ (IC) | 9.525 มม. |
| ความหนาของเม็ดมีด (S) | 3.18 มม. |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 มม. |
| มุมหลบ | 15° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.4 มม. |
| ความลึกของการตัด (ap) | 1 – 4.5 มม. |
| ความเร็วในการตัด (vc) | 170 – 225 ม./นาที |
| อัตราการป้อน (f) | 0.15 – 0.3 มม./ฟัน |
สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ ให้เปรียบเทียบ SDEX 0903 กับตัวเลือกเกรด SDEW อื่น ๆ ในข้อมูลของ Dormer Pramet ก่อนสั่งซื้อ