ดอกเอ็นมิลล์ - การทําแชมเฟอร์_2636

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดลบคมแบบปรับได้ Dormer Pramet 2636 สำหรับเม็ดมีดแบบเปลี่ยนได้ TCMT 16 จำนวน 1 เม็ด สามารถปรับมุมตั้งได้ตั้งแต่ 10° ถึง 80° โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด 8.5 mm และก้าน Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀25 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- มาตรฐานก้าน: DIN 1835B (Weldon)
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P, M, K, N
- การทำงานหลัก: การกัดเพื่อทำแชมเฟอร์
- สภาพการทำงาน: มั่นคง – เหมาะสำหรับการใช้งานหลัก; ไม่มั่นคง – สามารถใช้งานได้
- ระดับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลาง (คุณภาพพื้นผิวดี) และการขัดเงา (คุณภาพพื้นผิวดีมาก) – สามารถใช้งานได้
- ความหนาเฉลี่ยของชิป IC ที่แนะนำ hm: 0.03 – 0.08 mm
- ไม่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ
- ชุดอะไหล่ CH040: USI 0614, CA 2669, US 4011-T15P (M 4, แรงบิดขันแน่น 3.5 Nm), กุญแจ Flag T15
ข้อควรระวัง
- อย่าให้เกินอัตราเร็วการหมุนสูงสุด 18100 รอบต่อนาที
- DC และ DCX เปลี่ยนแปลงตามมุมที่ตั้งไว้ – ตรวจสอบค่าสำหรับมุมที่เลือกก่อนเขียนโปรแกรมเส้นทางเดินเครื่องมือ
- ขันสกรูยึดเม็ดมีดจนถึงแรงบิดขันแน่นที่กำหนด
Dormer Pramet 2636 เป็นดอกกัดลบคมแบบปรับได้ที่ติดตั้งเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมตัดได้ TCMT 16 จำนวนหนึ่งเม็ด ตัวเครื่องของเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวสามารถปรับมุมตั้ง (KAPR) ได้ตั้งแต่ 10° ถึง 80° จึงสามารถตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อทำแชมเฟอร์ที่มุมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้คัตเตอร์แบบมุมยึดอยู่กับที่อีกตัว ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) คือ 8.5 mm
คุณสมบัติหลัก
- มุมตั้งปรับได้ตั้งแต่ 10° ถึง 80°
- เม็ดมีด TCMT 16T3 หนึ่งเม็ด ยึดด้วยสกรู
- ก้าน Weldon ⌀25 mm ตามมาตรฐาน DIN 1835B ความยาวรวม 100 mm
- การหมุน / การตัดแบบเกลียวขวา
- ตัวเครื่องของเครื่องมือผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- อัตราเร็วการหมุนสูงสุด 18100 รอบต่อนาที
การประยุกต์ใช้งาน
ออกแบบมาสำหรับการกัดทำแชมเฟอร์ในเหล็กกล้า (P) สเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) เป็นหลัก เหมาะที่สุดสำหรับสภาพการทำงานที่มั่นคง และยังสามารถใช้กับการติดตั้งที่มีความมั่นคงน้อยกว่า สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางและการขัดเงา
| วัตถุ | สเปคผลิตภัณฑ์ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | 2636-05-25 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกกัดลบคมแบบเม็ดมีดเปลี่ยนได้ ปรับมุมได้ |
| มุมตั้งค่า (KAPR) | 10° – 80° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 5.0 – 23.0 มม. ขึ้นอยู่กับมุมตั้งค่า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 26.0 – 31.0 มม. ขึ้นอยู่กับมุมตั้ง |
| ก้าน | ก้าน Weldon, DIN 1835B |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 25 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 100 มม |
| จำนวนอินเสิร์ท | 1 |
| อินเสิร์ทที่ใช้ได้ | TCMT 16T304E-FM, TCMT 16T308E-FM |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู |
| มุมคราดแนวรัศมี (GAMF) | -8° |
| มุมคราดตามแนวแกน (GAMP) | 0° |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด (RPMX) | 18100 รอบต่อนาที |
| สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ | ไม่มี |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| น้ำหนัก | 0.35 กก. |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตามมุมตั้ง – 2636-05-25
| มุมตั้ง KAPR | DC (มม.) | DCX (มม.) |
|---|---|---|
| 10° | 5.0 | 31.0 |
| 15° | 5.5 | 31.0 |
| 30° | 7.0 | 29.5 |
| 45° | 11.0 | 29.5 |
| 60° | 16.0 | 28.5 |
| 75° | 21.0 | 26.5 |
| 80° | 23.0 | 26.0 |
อินเสิร์ทที่ใช้ได้
| อินเสิร์ท | รัศมีมุม RE (มม.) | เกรด |
|---|---|---|
| TCMT 16T304E-FM | 0.40 | T8315, T8330 |
| TCMT 16T308E-FM | 0.80 | T8315, T8330 |
ขนาดเม็ดมีด TCMT 16T3: IC 9.525 mm, ความหนา S 3.97 mm, ความยาว L 16.5 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางรู D1 4.4 mm.
ตัวเครื่องทรงกระบอกพร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เม็ดมีดสามเหลี่ยม TCMT 16T3 จำนวนหนึ่งเม็ดถูกยึดด้วยสกรูที่ปลายตัด มุมตั้งคมตัดแบบปรับได้ตั้งแต่ 10° ถึง 80°
- OAL – ความยาวรวม: 100 mm
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 25 mm
- KAPR – มุมตั้งคมตัด: 10° – 80°
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก): 5.0 – 23.0 mm ขึ้นอยู่กับ KAPR
- DCX – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด: 26.0 – 31.0 mm ขึ้นอยู่กับ KAPR
- APMX – ความลึกในการตัดสูงสุด: 8.5 mm
การเลือกเม็ดมีด
เม็ดมีดทั้งสองรุ่นที่รองรับการใช้งานใช้รูปทรงเรขาคณิต FM ซึ่งออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ขั้นขัดเงาจนถึงขั้นหยาบปานกลาง โดยมีการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงแบบขาดช่วงเล็กน้อย เลือก TCMT 16T304E-FM (RE 0.40 mm) หรือ TCMT 16T308E-FM (RE 0.80 mm) ตามรัศมีมุมที่ต้องการ
ค่าเริ่มต้นสำหรับการตัด (ap 1.7 mm)
| อินเสิร์ท | เกรด | เหล็กกล้า (P) | สแตนเลส (M) | เหล็กหล่อ (K) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCMT 16T304E-FM | T8315 | 155 / 0.12 | 90 / 0.11 | 145 / 0.12 | 465 / 0.14 |
| TCMT 16T304E-FM | T8330 | 150 / 0.12 | 90 / 0.11 | 140 / 0.12 | 450 / 0.14 |
| TCMT 16T308E-FM | T8315 | 170 / 0.17 | 100 / 0.15 | 160 / 0.17 | 510 / 0.20 |
| TCMT 16T308E-FM | T8330 | 160 / 0.17 | 95 / 0.15 | 150 / 0.17 | 480 / 0.20 |
ค่าเหล่านี้คือ vc (ม./นาที) / f (มม./รอบ) ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจากแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet ปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และสภาพการทําแชมเฟอร์จริง