คัตเตอร์ดอกเอ็นมิลล์ - การทําแชมเฟอร์_2516

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดงาน Dormer Pramet 2516 สำหรับการทําแชมเฟอร์ 45° ติดตั้งเม็ดมีด TCMT 16T308E-FM แบบด้านเดียว 2 เม็ด (เม็ดละ 3 คมตัด) มี ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ และความลึกในการตัดสูงสุด 8.5 mm
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B
- มิติที่ระบุด้วยพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, DCX, DCON, LU, OAL, KAPR, APMX, RPMX)
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 513: P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (ไม่ใช่เหล็ก)
คำแนะนำการใช้งาน
- อย่าให้เกินความเร็วในการหมุนสูงสุด (RPMX) ที่ 18100 รอบต่อนาที
- รักษาระยะกินลึกไม่ให้เกินค่าสูงสุด 8.5 mm (APMX)
- ความหนาเฉลี่ยของเศษตัดที่แนะนำ (hm): 0.065–0.095 mm.
- เหมาะสำหรับใช้งานภายใต้สภาวะการทำงานที่มั่นคงเป็นหลัก แต่คัตเตอร์สามารถใช้งานภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคงได้เช่นกัน
- ขันแคลมปิ้งสกรูยึดเม็ดมีด US 4011-T15P ให้ได้แรงบิด 3.5 Nm ด้วยกุญแจ Flag T15P
- เมื่อคมตัดสึกหรอ ให้หมุนเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดมีดไปใช้คมตัดถัดไป (เม็ดมีดแต่ละเม็ดมีคมตัด 3 คม)
- สามารถจ่ายสารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือไปยังบริเวณตัดได้
Dormer Pramet ซีรีส์ 2516 เป็นหัวกัดงานแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ชนิดมีก้าน สำหรับการทําแชมเฟอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวกัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดได้ของ Dormer Pramet เครื่องมือตัดมีมุมเข้างาน 45° และติดตั้งเม็ดมีดสามเหลี่ยม TCMT 16T308E-FM แบบด้านเดียว 2 เม็ด โดยยึดด้วยแคลมปิ้งสกรู เม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัด 3 คม จึงสามารถหมุนเปลี่ยนจากคมที่สึกหรอไปใช้คมใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชิ้น
คุณสมบัติหลัก
- มุมเข้าตัด 45° (KAPR) โดยมีความลึกในการตัดสูงสุด (APMX) 8.5 mm
- คัตเตอร์มีคมตัดที่ใช้งานได้ 2 คม โดยใช้เม็ดมีด TCMT 16 ที่ยึดด้วยสกรู
- ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835B เพื่อการจับยึดที่มั่นคงในด้ามจับ Weldon
- น้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านเครื่องมือจะถูกส่งตรงไปยังบริเวณตัด
- การหมุนไปทางขวาและทิศทางตัด
- เหมาะสำหรับใช้งานเป็นหลักในสภาวะการทำงานที่มั่นคง และสามารถใช้งานในสภาวะที่ไม่มั่นคงได้
- สามารถใช้สำหรับการขัดเงาเพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดีมาก และสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระดับปานกลางเพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี
การประยุกต์ใช้งาน
การกัดแชมเฟอร์ขอบชิ้นงานที่ทำจากเหล็กกล้า (ISO P) สเตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N)
| ประเภทสินค้า | หัวกัดงานสำหรับการทําแชมเฟอร์ (แบบก้าน) |
|---|---|
| มุมเข้าตัด (KAPR) | 45° |
| ความลึกสูงสุดในการตัด (APMX) | 8.5 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC) | 11 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด (DCX) | 31 มม. |
| ก้าน | ก้าน Weldon DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 30 มม. |
| ความยาวรวม (OAL) | 100 มม |
| จำนวนอินเสิร์ท | 2 |
| อินเสิร์ท | TCMT 16T308E-FM (ด้านเดียว มีคมตัด 3 คม) |
| การยึดอินเสิร์ท | แคลมป์ยึดสกรู (S) |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นผ่านเครื่องมือ |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO P, M, K, N) |
ขนาดคัตเตอร์
| รหัสสินค้า | DC (มม.) | DCX (มม.) | DCON (มม.) | LU (มม.) | OAL (มม.) | APMX (มม.) | KAPR | เม็ดมีด | RPMX (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516-45-11 | 11 | 31 | 16 | 30 | 100 | 8.5 | 45° | 2 | 18100 | 0.24 |
เม็ดมีดและอะไหล่สำรอง
| อินเสิร์ท | TCMT 16T308E-FM (เกรด T8315, T8330) |
|---|---|
| ขนาดมีดกลึงอินเสิร์ท | IC 9.525 มม., L 16.5 มม., S 3.97 มม., D1 4.4 มม., RE 0.80 มม. |
| แคลมปิ้งสกรู | US 4011-T15P (M4, แรงบิดขันแน่น 3.5 Nm) |
| กุญแจ | ประแจ Flag T15P |
ดอกกัดการทําแชมเฟอร์แบบเปลี่ยนเม็ดมีดชนิดมีก้าน พร้อมก้าน Weldon ทรงกระบอก (DIN 1835B) และหัวคัตเตอร์ที่ติดตั้งเม็ดมีด TCMT 16 รูปสามเหลี่ยม 2 เม็ด คมตัดถูกจัดวางให้มีมุมเข้าตัด 45° ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดจึงเพิ่มขึ้นจาก DC ที่ปลายด้านหน้าเป็น DCX ที่ด้านหลังของคมตัด
- DC – เส้นผ่าศูนย์กลางตัดที่ปลายด้านหน้า: 11 มม.
- DCX – เส้นผ่าศูนย์กลางตัดสูงสุด: 31 มม.
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 16 มม.
- LU – ความยาวใช้งาน: 30 mm
- OAL – ความยาวรวม: 100 mm
- KAPR – มุมเข้าตัด: 45°
- APMX – ความลึกในการตัดสูงสุด: 8.5 mm
การเลือกค่าการตั้งค่าตามวัสดุชิ้นงาน
ความเร็วตัดเริ่มต้นที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับเม็ดมีด TCMT 16T308E-FM (รัศมีมุม RE 0.80 mm) ที่ความลึกในการตัดเริ่มต้น ap 1.7 mm รูปทรง FM ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งผิวละเอียดไปจนถึงการตัดหยาบกึ่งละเอียด ในการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบขาดช่วงเล็กน้อย
| วัสดุชิ้นงาน | เกรด T8315 – vc (ม./นาที) | เกรด T8330 – vc (ม./นาที) |
|---|---|---|
| P – เหล็กกล้า | 170 | 160 |
| M – สแตนเลส | 100 | 95 |
| K – เหล็กหล่อ | 160 | 150 |
| N – โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 510 | 480 |
ไม่มีการเผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับ ISO S (โลหะผสมทนความร้อนและไททาเนียม) หรือ ISO H (วัสดุชุบแข็ง) ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น และใช้แอป Dormer Pramet Machining Calculator สำหรับการคำนวณเพิ่มเติม