ดอกต๊าปเกลียวท่อ_1542(NPS)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปเกลียวท่อ DORMER PRAMET 1542(NPS) สำหรับตัดเกลียวในท่อมาตรฐาน NPS (National Pipe Straight) รหัสสินค้า 15421/4X18 คือขนาด 1/4 - 18 TPI โดย Dormer Pramet ระบุให้ซีรีส์ E708(NPSM) เป็นรุ่นทดแทนของ 1542(NPS)
ข้อมูลทั่วไป
- กลุ่มเกลียว: เกลียวท่อมาตรฐาน American National โดยซีรีส์ 1542(NPS) ใช้ตัดเกลียวรูปแบบ NPS แบบตรง
- สถานะซีรีส์: แคตตาล็อกดอกต๊าปและดายของ Dormer Pramet ระบุ 1542(NPS) ไว้ในตารางเทียบรุ่น Union Butterfield โดยกำหนดให้ E708(NPSM) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทน
- ซีรีส์ทดแทน E708: ดอกต๊าปเครื่องร่องตรงวัสดุ HSS ผิว Bright (ไม่เคลือบ) ตัดขวา ผลิตตามมาตรฐาน ANSI B94.9 สำหรับรูทะลุและรูตัน มีขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 inch
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าท่อหรือข้อต่อที่จะประกอบเข้าด้วยกันใช้เกลียวตรง NPS / NPSM ดอกต๊าป NPS ไม่สามารถใช้แทนดอกต๊าปเกลียวเรียว NPT ได้
- เลือกโดยพิจารณาขนาดท่อระบุและ TPI ควบคู่กัน: 15421/4X18 หมายถึงขนาดท่อระบุ 1/4 และ 18 TPI
- เตรียมรูเจาะนำตามขนาดที่ผู้ผลิตแนะนำ สำหรับรุ่นทดแทน E708 ขนาด 1/4 - 18 นั้น Dormer Pramet กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะนำ (PHD) ไว้ที่ 12.00 mm
- Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย ft/min แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานสำหรับซีรีส์ดอกต๊าปเกลียวท่อรุ่นปัจจุบัน
DORMER PRAMET 1542(NPS) เป็นซีรีส์ดอกต๊าปเกลียวท่อสำหรับตัดเกลียวในแบบ NPS (National Pipe Straight) ซึ่งเป็นเกลียวท่อแบบตรง (ขนาน) ในกลุ่มเกลียวท่อมาตรฐาน American National ซีรีส์นี้มาจากสายผลิตภัณฑ์ Union Butterfield ที่จำหน่ายโดย Dormer Pramet
รหัสสินค้านี้ 15421/4X18 คือขนาดท่อระบุ (nominal) 1/4 จำนวน 18 เกลียวต่อ inch (TPI)
คุณสมบัติเด่น
- ตัดเกลียวท่อแบบตรง NPS ไม่ใช่เกลียวเรียว NPT
- ขนาดของดอกต๊าปเกลียวท่อกำหนดตามขนาดท่อระบุและ TPI ไม่ใช่ตามเส้นผ่านศูนย์กลางจริง จากข้อมูล E708 ของ Dormer Pramet ขนาด 1/4 - 18 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (TD) 13.72 mm
- Dormer Pramet ระบุให้ E708(NPSM) ซึ่งเป็นดอกต๊าปเครื่องร่องตรงวัสดุ HSS ผลิตตามมาตรฐาน ANSI B94.9 เป็นซีรีส์ทดแทนของ 1542(NPS)
การใช้งาน
- ตัดเกลียวใน NPS บนชิ้นส่วนที่ต่อเข้ากับท่อและข้อต่อที่ใช้เกลียวตรง
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| สายผลิตภัณฑ์ | Union Butterfield |
| ซีรีส์ | 1542(NPS) |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกต๊าปเกลียวท่อ |
| รูปแบบเกลียว | NPS (National Pipe Straight) |
| ลักษณะเกลียว | แบบตรง (ขนาน) ไม่เรียว |
| ขนาดของรหัสสินค้านี้ | 1/4 - 18 TPI |
| รหัสสินค้า | 15421/4X18 |
| ซีรีส์ทดแทน (ตามผู้ผลิต) | E708(NPSM) |
รุ่นทดแทนสำหรับขนาดนี้
สำหรับขนาด 1/4 - 18 ดอกต๊าปที่ตรงกันในซีรีส์ทดแทน E708(NPSM) คือ E7081/4 ข้อมูลจาก Dormer Pramet สำหรับ E7081/4:
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (TDZ) | 1/4 |
| จำนวนเกลียวต่อ inch (TPI) | 18 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (TD) | 13.72 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 75.0 mm |
| ความยาวช่วงเกลียว (THL) | 27 mm |
| ความยาวใช้งาน (LU) | 27.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 14.30 mm |
| ขนาดหัวสี่เหลี่ยม (WSC) | 10.70 mm |
| ความยาวหัวสี่เหลี่ยม (LSC) | 11 mm |
| จำนวนร่องคาย (NOF) | 4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะนำ (PHD) | 12.00 mm |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ E708 ของ Dormer Pramet ยังระบุแชมเฟอร์แบบ form C ช่วงนำ 2-3 พิทช์ (semi-bottoming) คลาสความพอดีปกติ และความลึกการต๊าปสูงสุด 1.5xD ในเหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าผสม รวมถึงทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
การเลือกดอกต๊าปเกลียวท่อตามรูปแบบเกลียว
- เกลียวตรง NPS / NPSM: 1542(NPS) ซึ่งถูกทดแทนด้วย E708
- เกลียว NPSF: E709 (ดอกต๊าปเครื่องร่องตรงวัสดุ HSS)
- เกลียวเรียว NPT: E710 (ดอกต๊าปมือแบบชุดลำดับ), E714 (ดอกต๊าปเครื่องวัสดุ HSS-E-PM), E721 (ดอกต๊าปมือเคลือบ TiN), E711 (ดอกต๊าปมือแบบเกลียวเว้นฟัน)
- เกลียว NPTF: E712 (ดอกต๊าปมือร่องตรง)
วัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet กำหนดให้ซีรีส์ E708 เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน P (เหล็ก), K (เหล็กหล่อ) และ N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)