ดอกต๊าปมือ ชุด 3 ชิ้น_1528S(UNF)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Union Butterfield 1528S(UNF) จาก Dormer Pramet คือชุดดอกต๊าปมือ 3 ชิ้น แบบร่องตรง ผลิตจาก HSS สำหรับเกลียว Unified Fine (UNF) ขนาดสกรูเครื่อง ภายในชุดมีดอกต๊าปปลายเรียว (Taper) ปลายกลาง (Plug) และปลายตัด (Bottoming) อย่างละหนึ่งตัว ใช้ต๊าปด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักร ได้ทั้งรูทะลุและรูตัน ในวัสดุชิ้นงานหลากหลายชนิด
- Union Butterfield เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าของ Dormer Pramet และเป็นแบรนด์บุกเบิกสำหรับตลาดอเมริกาเหนือ
- ซีรีส์ 1528 ครอบคลุมขนาดสกรูเครื่อง ส่วนรุ่น 1528S จำหน่ายเป็นชุดที่มีดอกต๊าปปลายเรียว ปลายกลาง และปลายตัด อย่างละหนึ่งตัว
- ตัวอย่างการอ่านรหัสสั่งซื้อ: 1528S10-32H3 = ซีรีส์ 1528S ขนาด No.10 จำนวน 32 เกลียวต่อ inch พิกัดเกลียว H3
- พิกัดเกลียว (H1, H2, H3) แตกต่างกันตามขนาด โปรดตรวจสอบตารางสเปก และเลือกรหัสที่ตรงกับเกลียวที่ต้องการตามแบบงานหรือสกรูที่ใช้
- ดอกต๊าปปลายตัดมีช่วงปลายเรียวสั้นและเริ่มต๊าปได้ยาก ดังนั้นเมื่อต๊าปด้วยมือควรใช้หลังจากดอกต๊าปปลายเรียวและปลายกลาง
- สินค้าทดแทน: ตามแคตตาล็อกดอกต๊าปปี 2025 ของ Dormer Pramet ชุด 1528S(UNF) แบบ 3 ตัว ถูกแทนที่ด้วย Dormer E071NO6(UNF) ซึ่งเป็นชุดดอกต๊าปมือร่องตรง 3 ตัว เกลียว UNF มาตรฐาน ANSI สำหรับขนาด No.10-32 H3 รุ่นที่เทียบเท่าคือ E07110-32NO6 ขนาดของรุ่นทดแทนอาจแตกต่างเล็กน้อย โปรดตรวจสอบก่อนใช้แทน
ซีรีส์ 1528S(UNF) คือชุดดอกต๊าปมือสำหรับงานทั่วไปจาก Union Butterfield ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Dormer Pramet แต่ละชุดประกอบด้วยดอกต๊าปมือร่องตรงที่ผลิตจาก HSS สามตัว ขนาดเกลียว Unified Fine (UNF) แบบสกรูเครื่องขนาดเดียวกัน โดยแต่ละตัวมีความยาวปลายเรียวต่างกัน ได้แก่ ปลายเรียว (Taper) ปลายกลาง (Plug) และปลายตัด (Bottoming) การเริ่มต๊าปด้วยดอกปลายเรียวแล้วจบด้วยดอกปลายตัด ช่วยให้ต๊าปเกลียวได้เต็มตั้งแต่ปากรูจนเกือบถึงก้นรูตัน
คุณสมบัติเด่น
- ดอกต๊าป HSS อเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งต๊าปด้วยมือและต๊าปด้วยเครื่องจักร
- เหมาะกับวัสดุชิ้นงานได้หลากหลายชนิด
- ใช้ได้ทั้งงานรูทะลุและงานรูตัน
- รวมความยาวปลายเรียวสามแบบไว้ในชุดเดียว: ปลายเรียว 7-10 พิทช์ ปลายกลาง 3-5 พิทช์ ปลายตัด 1-2 พิทช์
- ก้านกลมพร้อมหัวสี่เหลี่ยมที่ปลายก้าน สำหรับจับกับด้ามต๊าป
- ปลายด้านเกลียวเป็นเซ็นเตอร์ตัวผู้ (male center)
- ขนาดสกรูเครื่องตั้งแต่ No.0-80 ถึง No.12-28 พร้อมพิกัดเกลียว H1, H2 หรือ H3
การใช้งานทั่วไป
ใช้ต๊าปเกลียวใน UNF เช่น No.10-32 ในงานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม และงานวิศวกรรมทั่วไป ได้ทั้งการต๊าปด้วยมือโดยใช้ด้ามต๊าป หรือการต๊าปด้วยเครื่องจักร
| แบรนด์ | Union Butterfield (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 1528S(UNF) |
| ประเภทสินค้า | ชุดดอกต๊าปมือ ร่องตรง |
| ส่วนประกอบในชุด | 3 ชิ้น: ปลายเรียว 1 ตัว ปลายกลาง 1 ตัว ปลายตัด 1 ตัว |
| ความยาวปลายเรียว (Chamfer) | ปลายเรียว 7-10 พิทช์ / ปลายกลาง 3-5 พิทช์ / ปลายตัด 1-2 พิทช์ |
| วัสดุดอกต๊าป | HSS |
| รูปแบบเกลียว | UNF (Unified Fine) ขนาดสกรูเครื่อง |
| ช่วงขนาด | No.0-80 ถึง No.12-28 |
| พิกัดเกลียว | H1 / H2 / H3 (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| จำนวนร่อง | 2 / 3 / 4 (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| ก้าน | ก้านกลมพร้อมหัวสี่เหลี่ยม |
| ปลายด้านเกลียว | เซ็นเตอร์ตัวผู้ (male center) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (Right hand) |
| ประเภทรู | รูทะลุและรูตัน |
1528S10-32H3
| ขนาดเกลียว | No.10-32 UNF |
|---|---|
| พิกัดเกลียว | H3 |
| ความยาวรวม | 2-3/8 inch |
| ความยาวเกลียว | 7/8 inch |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 0.1940 inch |
| ขนาดหัวสี่เหลี่ยม | 0.1520 inch |
| ความยาวหัวสี่เหลี่ยม | 1/4 inch |
| จำนวนร่อง | 4 |
| รหัส EDP ของชุด | 1011024 |
| รหัส EDP ดอกต๊าปเดี่ยว | ปลายเรียว 1010746 / ปลายกลาง 1010749 / ปลายตัด 1010752 |
ขนาดของซีรีส์ 1528S(UNF) ตามที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet หน่วยของขนาดเป็น inch
| ขนาดเกลียว | พิกัดเกลียว | ความยาวรวม | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ขนาดหัวสี่เหลี่ยม | ความยาวหัวสี่เหลี่ยม | จำนวนร่อง | รหัส EDP ของชุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.0-80 | H1 | 1-5/8 | 5/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | 1010999 |
| No.1-72 | H1 | 1-11/16 | 3/8 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | 1011001 |
| No.2-64 | H2 | 1-3/4 | 7/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 3 | 1011073 |
| No.3-56 | H2 | 1-13/16 | 1/2 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 3 | 1011074 |
| No.4-48 | H2 | 1-7/8 | 9/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 3 | 1011075 |
| No.5-44 | H2 | 1-15/16 | 5/8 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 3 | 1011076 |
| No.6-40 | H2 | 2 | 11/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 3 | 1011014 |
| No.8-36 | H2 | 2-1/8 | 3/4 | 0.1680 | 0.1310 | 1/4 | 4 | 1011018 |
| No.10-32 | H2 | 2-3/8 | 7/8 | 0.1940 | 0.1520 | 1/4 | 4 | 1011023 |
| No.10-32 | H3 | 2-3/8 | 7/8 | 0.1940 | 0.1520 | 1/4 | 4 | 1011024 |
| No.12-28 | H3 | 2-3/8 | 15/16 | 0.2200 | 0.1650 | 9/32 | 4 | 1011026 |
รหัส 1528S10-32H3 ตรงกับขนาด No.10-32 พิกัด H3 รหัส EDP ของชุด 1011024
ดอกต๊าปแต่ละตัวในชุดเป็นดอกต๊าปมือแบบร่องตรง มีก้านทรงกระบอก (ก้านกลม) ซึ่งปลายก้านเป็นหัวสี่เหลี่ยมสำหรับจับด้วยด้ามต๊าป ส่วนลำตัวด้านหน้าเป็นช่วงเกลียวที่มีร่องตรงและปลายเรียว ดอกต๊าปทั้งสามตัวต่างกันเฉพาะความยาวปลายเรียว ได้แก่ ปลายเรียว 7-10 พิทช์ ปลายกลาง 3-5 พิทช์ และปลายตัด 1-2 พิทช์ ปลายด้านเกลียวเป็นเซ็นเตอร์ตัวผู้
ขนาดหลักของ 1528S10-32H3 (No.10-32 UNF, H3):
- ความยาวรวม: 2-3/8 inch
- ความยาวเกลียว: 7/8 inch
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 0.1940 inch
- ขนาดหัวสี่เหลี่ยม: 0.1520 inch
- ความยาวหัวสี่เหลี่ยม: 1/4 inch
- จำนวนร่อง: 4
วิธีเลือกดอกต๊าปที่เหมาะสมจากชุด
| ดอกต๊าป | ความยาวปลายเรียว | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| ปลายเรียว (Taper) | 7-10 พิทช์ | เริ่มต๊าปเกลียวด้วยการตัดที่ค่อยเป็นค่อยไปและนุ่มนวล งานรูทะลุที่สั้น |
| ปลายกลาง (Plug) | 3-5 พิทช์ | งานรูทะลุ เริ่มต๊าปได้ง่ายเกือบเท่าดอกปลายเรียว แต่ให้เกลียวที่สมบูรณ์มากกว่า |
| ปลายตัด (Bottoming) | 1-2 พิทช์ | งานรูตัน ต๊าปเกลียวได้เกือบถึงก้นรู ใช้หลังจากดอกปลายเรียวและปลายกลาง |
ลำดับการใช้งานที่แนะนำ
- รูทะลุ: โดยทั่วไปใช้ดอกปลายเรียวอย่างเดียว หรือดอกปลายเรียวตามด้วยดอกปลายกลาง ก็เพียงพอ
- รูตัน: ใช้ดอกต๊าปทั้งสามตัวตามลำดับ คือ ปลายเรียว ปลายกลาง แล้วจึงปลายตัด