ดอกต๊าปแบบไม่มีรีลีฟ_1785NR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปแบบไม่มีรีลีฟ Dormer Pramet 1785NR เป็นดอกต๊าป HSS ปลายสไปรัลพอยต์ ผิวไบรท์ สำหรับตัดเกลียวเมตริกหยาบ ISO ในรูทะลุ เกลียวเป็นแบบร่วมศูนย์และไม่มีการหลบที่เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความพอดีกับเกจอย่างแม่นยำ และเครื่องจักรรุ่นเก่าที่มีความแข็งเกร็งไม่พอสำหรับดอกต๊าปแบบมีรีลีฟที่ตัดเบาแรง
มาตรฐาน
- รูปแบบเกลียว: เมตริกหยาบ ISO
- ขนาดดอกต๊าป: มาตรฐาน ANSI (ด้ามและปลายสี่เหลี่ยมเป็นหน่วย inch)
- ระดับความพอดี: 6H พร้อมพิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์แบบ D-limit (สูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์พื้นฐาน)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับงานรูทะลุ
- เกลียวร่วมศูนย์ที่ไม่มีการหลบที่เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ ทำให้ดอกต๊าปนี้เหมาะกับงานที่ต้องการความพอดีกับเกจอย่างแม่นยำ
- แนะนำสำหรับเครื่องจักรรุ่นเก่าหรือที่มีความแข็งเกร็งน้อย ซึ่งรองรับการตัดที่เบาแรงของซีรีส์ 1785 รุ่นมาตรฐานไม่ได้
- ความลึกใช้งานได้สูงสุด 2.5 x D
- ด้ามและปลายสี่เหลี่ยมเป็นขนาด inch ตามมาตรฐาน ANSI ควรตรวจสอบว่าหัวจับต๊าปหรือด้ามต๊าปใส่ได้พอดีก่อนใช้งาน
ภาพรวม
ซีรีส์ Dormer Pramet 1785NR เป็นดอกต๊าปแบบไม่มีรีลีฟ ปลายสไปรัลพอยต์ ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ผิวไบรท์ไม่เคลือบ ใช้ตัดเกลียวขวาแบบเมตริกหยาบ ISO ที่ระดับความพอดี 6H ขนาดของดอกต๊าปเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI และออกแบบมาสำหรับงานต๊าปรูทะลุทั่วไป
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์แบบไม่มีรีลีฟ เกลียวร่วมศูนย์ ไม่มีการหลบที่เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์
- แนะนำสำหรับงานที่ต้องการความพอดีกับเกจอย่างแม่นยำ
- เหมาะกับเครื่องจักรรุ่นเก่าที่มีความแข็งเกร็งไม่เพียงพอสำหรับการตัดที่เบาแรงของซีรีส์ 1785 รุ่นมาตรฐาน
- ปลายแบบสไปรัลพอยต์ พร้อมแชมเฟอร์แบบปลั๊ก (ระยะนำ 3-6 พิตช์)
- วัสดุ HSS ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ)
- ความลึกใช้งานได้ 2.5 x D
- 2 ร่องสำหรับขนาด M1.6 ถึง M8 และ 3 ร่องสำหรับขนาด M10 ถึง M20
- ด้ามกลมพร้อมปลายสี่เหลี่ยมสำหรับขับ ขนาดตามมาตรฐาน ANSI
การใช้งาน
งานต๊าปเกลียวเมตริกหยาบในรูทะลุที่ต้องการเกลียวแม่นยำและพอดีแน่น ซีรีส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือตัดของ Dormer Pramet สำหรับงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการ (MRO)
| ประเภทสินค้า | ดอกต๊าปแบบไม่มีรีลีฟ ปลายสไปรัลพอยต์ |
|---|---|
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ไบรท์ (ไม่เคลือบ) |
| รูปแบบเกลียว | เมตริกหยาบ ISO (M) |
| ช่วงขนาด | M1.6 x 0.35 ถึง M20 x 2.50 |
| ระดับความพอดี | 6H |
| พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ | D3 ถึง D7 (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| แชมเฟอร์ | แบบปลั๊ก ระยะนำ 3-6 พิตช์ |
| จำนวนร่อง | 2 (M1.6 ถึง M8) / 3 (M10 ถึง M20) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (เกลียวขวา) |
| ด้าม | ด้ามกลมพร้อมปลายสี่เหลี่ยมสำหรับขับ ขนาดตามมาตรฐาน ANSI |
| ความลึกใช้งาน | 2.5 x D |
| ประเภทรู | รูทะลุ |
| ขนาดเกลียว | พิตช์ (mm) | ความยาวรวม (inch) | ความยาวเกลียว (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (inch) | ขนาดสี่เหลี่ยม (inch) | ความยาวสี่เหลี่ยม (inch) | จำนวนร่อง | พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 1-5/8 | 5/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | D3 |
| M2 | 0.40 | 1-3/4 | 7/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | D3 |
| M2.5 | 0.45 | 1-13/16 | 1/2 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | D3 |
| M3 | 0.50 | 1-15/16 | 5/8 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | D3 |
| M3.5 | 0.60 | 2 | 11/16 | 0.1410 | 0.1100 | 3/16 | 2 | D4 |
| M4 | 0.70 | 2-1/8 | 3/4 | 0.1680 | 0.1310 | 1/4 | 2 | D4 |
| M4.5 | 0.75 | 2-3/8 | 7/8 | 0.1940 | 0.1520 | 1/4 | 2 | D4 |
| M5 | 0.80 | 2-3/8 | 7/8 | 0.1940 | 0.1520 | 1/4 | 2 | D4 |
| M6 | 1.00 | 2-1/2 | 1 | 0.2550 | 0.1910 | 5/16 | 2 | D5 |
| M7 | 1.00 | 2-23/32 | 1-1/8 | 0.3180 | 0.2380 | 3/8 | 2 | D5 |
| M8 | 1.25 | 2-23/32 | 1-1/8 | 0.3180 | 0.2380 | 3/8 | 2 | D5 |
| M10 | 1.50 | 2-15/16 | 1-1/4 | 0.3810 | 0.2860 | 7/16 | 3 | D6 |
| M12 | 1.75 | 3-3/8 | 1-21/32 | 0.3670 | 0.2750 | 7/16 | 3 | D6 |
| M14 | 2.00 | 3-19/32 | 1-21/32 | 0.4290 | 0.3220 | 1/2 | 3 | D7 |
| M16 | 2.00 | 3-13/16 | 1-13/16 | 0.4800 | 0.3600 | 9/16 | 3 | D7 |
| M20 | 2.50 | 4-15/32 | 2 | 0.6520 | 0.4890 | 11/16 | 3 | D7 |
รูปทรง: ดอกต๊าปมีด้ามกลมและปลายด้ามเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับขับ ส่วนเกลียวด้านหน้ามี 2 หรือ 3 ร่อง ปลายแบบสไปรัลพอยต์ และแชมเฟอร์แบบปลั๊ก 3-6 พิตช์ เกลียวเป็นแบบร่วมศูนย์ (ไม่มีรีลีฟ) โดยไม่มีการหลบที่เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์
ขนาดหลักของทั้งซีรีส์ (inch ตามมาตรฐาน ANSI):
- ความยาวรวม: 1-5/8 ถึง 4-15/32
- ความยาวเกลียว: 5/16 ถึง 2
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม: 0.1410 ถึง 0.6520
- ขนาดสี่เหลี่ยม: 0.1100 ถึง 0.4890
- ความยาวสี่เหลี่ยม: 3/16 ถึง 11/16
ตัวอย่าง M5 x 0.80: ความยาวรวม 2-3/8 inch ความยาวเกลียว 7/8 inch เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 0.1940 inch ขนาดสี่เหลี่ยม 0.1520 inch ความยาวสี่เหลี่ยม 1/4 inch
วิธีเลือกดอกต๊าปให้เหมาะสม
- รูทะลุ งานที่ต้องการความพอดีกับเกจอย่างแม่นยำ หรือเครื่องจักรรุ่นเก่าที่มีความแข็งเกร็งน้อย: เลือกดอกต๊าปแบบไม่มีรีลีฟ 1785NR
- รูทะลุบนเครื่องจักรที่มีความแข็งเกร็งสูงและต้องการการตัดที่เบาแรง: พิจารณาซีรีส์ 1785 รุ่นมาตรฐาน (แบบมีรีลีฟ)
- รูตัน หรืองานที่มีปัญหาการคายเศษ: Dormer Pramet แนะนำดอกต๊าปร่องเกลียว ซึ่งร่องถูกออกแบบให้ดึงเศษออกจากรู
- ขนาด: เลือกขนาดเกลียวเมตริกหยาบที่ต้องการ โดยขนาด M1.6 ถึง M8 มี 2 ร่อง และ M10 ถึง M20 มี 3 ร่อง พร้อมพิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ตั้งแต่ D3 ถึง D7