เพลาทดสอบ DIN 69871_69871-TA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เพลาทดสอบ Dormer Pramet 69871-TA ก้านเทเปอร์ DIN 69871 Form A ขนาด SK 30 สำหรับตรวจสอบเครื่องมือกลตามข้อแนะนำ ISO R230 หรือใช้ทดสอบสปินเดิลของเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนทดสอบ 32 mm ยาว 300 mm ค่าเบี่ยงเบนความร่วมศูนย์สูงสุด 0.003 mm จัดส่งพร้อมใบรับรองผลการทดสอบ

    มาตรฐาน

    • ก้าน: DIN 69871 Form A
    • การใช้งาน: ตรวจสอบเครื่องมือกลตามข้อแนะนำ ISO R230

    ความแม่นยำ

    • ค่าพิกัดความเผื่อ: 0.003 mm
    • ค่าเบี่ยงเบนความร่วมศูนย์สูงสุด: 0.003 mm

    การจัดส่ง

    เพลาทดสอบทุกชิ้นจัดส่งพร้อมใบรับรองผลการทดสอบ

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: 69871.30A-TA.32.300

    • 69871 = ก้านมาตรฐาน DIN 69871
    • 30A = เทเปอร์ขนาด SK 30 แบบ Form A
    • TA = เพลาทดสอบ
    • 32 = เส้นผ่านศูนย์กลาง D (mm)
    • 300 = ความยาว A (mm)

     

    เพลาทดสอบ DIN 69871 รุ่น 69871-TA

    Dormer Pramet 69871-TA คือเพลาทดสอบที่มีก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 Form A ใช้จับเข้ากับสปินเดิลของเครื่องผ่านเทเปอร์ SK เพื่อตรวจสอบเครื่องมือกลตามข้อแนะนำ ISO R230 หรือใช้ทดสอบสปินเดิลของเครื่อง

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ DIN 69871 Form A ขนาด SK 30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนทดสอบ D 32 mm และความยาว A 300 mm
    • ค่าพิกัดความเผื่อ 0.003 mm และค่าเบี่ยงเบนความร่วมศูนย์สูงสุด 0.003 mm
    • จัดส่งพร้อมใบรับรองผลการทดสอบ

    การใช้งาน

    • ตรวจสอบเครื่องมือกลตามข้อแนะนำ ISO R230
    • ทดสอบสปินเดิลของเครื่องที่ใช้เทเปอร์สปินเดิล DIN 69871 SK 30

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์69871-TA
    ประเภทสินค้าเพลาทดสอบ
    มาตรฐานก้านDIN 69871 Form A
    ขนาดเทเปอร์SK 30
    เส้นผ่านศูนย์กลาง D32 mm
    ความยาว A300 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อ0.003 mm
    ค่าเบี่ยงเบนความร่วมศูนย์สูงสุด0.003 mm
    มาตรฐานการใช้งานข้อแนะนำ ISO R230
    การจัดส่งพร้อมใบรับรองผลการทดสอบ

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์A (mm)D (mm)ค่าพิกัดความเผื่อ (mm)ค่าเบี่ยงเบนความร่วมศูนย์สูงสุด (mm)
    69871.30A-TA.32.300SK 30300320.0030.003

     

    รูปทรงและขนาดหลัก อ้างอิงจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต:

    • ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ SK 30 ตามมาตรฐาน DIN 69871 Form A สำหรับจับเข้ากับสปินเดิลของเครื่อง
    • ฝั่งทดสอบ: ส่วนทดสอบทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง D = 32 mm
    • ขนาด A (ความยาว): 300 mm

     

    วิธีเลือกเพลาทดสอบให้เหมาะสม

    เลือกเพลาทดสอบให้ตรงกับมาตรฐานและขนาดเทเปอร์ของสปินเดิลเครื่อง รุ่นนี้ใช้กับสปินเดิลเทเปอร์ DIN 69871 SK 30 นอกจากนี้ตระกูล 69871-TA ของผู้ผลิตยังมีขนาดสำหรับสปินเดิลเทเปอร์ที่ใหญ่กว่าด้วย:

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์A (mm)D (mm)
    69871.30A-TA.32.300SK 3030032
    69871.40A-TA.40.300SK 4030040
    69871.50A-TA.50.300SK 5030050

    สำหรับสปินเดิลที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบอื่น Dormer Pramet มีเพลาทดสอบตระกูลแยกต่างหาก เช่น BBT-TA (BT แบบสัมผัสสองด้าน) และ HSK-F-TA (HSK-F)