หัวจับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด_69871-WD

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ 69871-WD จาก Dormer Pramet คือหัวจับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด ผลิตตามมาตรฐานหัวจับเครื่องมือ DIN 69871 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง Pramet ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรแบบทั่วไปจนถึงเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์รุ่นล่าสุด

    มาตรฐาน

    ด้านที่ต่อเข้ากับเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 69871

    ก่อนการใช้งาน

    • ก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับหัวจับเครื่องมือ DIN 69871 ที่มีขนาดเทเปอร์เดียวกัน
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านของดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีดมีขนาดตรงกับรูของหัวจับ
    • ทำความสะอาดเทเปอร์ รูของหัวจับ และก้านดอกสว่านก่อนประกอบ การจับยึดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อความแม่นยำของขนาดชิ้นงาน คุณภาพผิวที่ดี อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น และเวลาในการตั้งเครื่องที่สั้นลง
    • ติดตั้งพูลสตัดตามที่เครื่องจักรของท่านกำหนด โดย Dormer Pramet มีพูลสตัดจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง

     

    ซีรีส์ 69871-WD คือหัวจับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีดจาก Dormer Pramet อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง Pramet และผู้ผลิตจัดไว้ในกลุ่มหัวจับเครื่องมือมาตรฐาน DIN 69871

    ระบบทูลลิ่งของ Dormer Pramet ครอบคลุมหัวจับเครื่องมือสำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าปเกลียว ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรแบบทั่วไปจนถึงเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์รุ่นล่าสุด

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้านที่ต่อเข้ากับเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐานหัวจับเครื่องมือ DIN 69871
    • หัวจับที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด
    • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง Pramet จาก Dormer Pramet

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีดสำหรับงานเจาะรูบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องจักรอื่นที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 ทาง Dormer Pramet ระบุว่าการเจาะด้วยดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดเมื่อต้องการเจาะรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 mm

    นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังเน้นว่าการจับยึดเครื่องมืออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อความแม่นยำของขนาดชิ้นงาน คุณภาพผิวที่ดี อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น และเวลาในการตั้งเครื่องที่สั้นลง

     

    ประเภทสินค้าหัวจับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด
    ซีรีส์69871-WD
    แบรนด์Dormer Pramet
    มาตรฐานหัวจับเครื่องมือDIN 69871
    เครื่องมือที่ใช้จับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด
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
    หัวจับดอกสว่านแบบใส่เม็ดมีด_69871-WD | DORMER | MISUMI ประเทศไทย