DIN 69871 หัวจับเอ็นมิล WELDON พร้อมช่องหล่อเย็น_69871-W-C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิล Weldon พร้อมช่องหล่อเย็น ซีรีส์ 69871-W-C จาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ DIN 69871 สำหรับสปินเดิล SK 40 และ SK 50 ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีหน้าแบนตาม DIN 1835 form B ขนาดรูจับตั้งแต่ 6 ถึง 40 mm โดยมีช่องหล่อเย็นภายในที่ส่งสารหล่อเย็นไปถึงคมตัด
มาตรฐาน
- เทเปอร์เครื่องจักร: DIN 69871, form AD/B
- ก้านเครื่องมือ: DIN 1835 form B (Weldon)
การจัดส่ง
มาพร้อมสกรูล็อกและโอริง จัดส่งในรูปแบบ form AD โดยรูป้อนสารหล่อเย็น form B ที่หน้าแปลนถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนแบบถอดได้
ข้อแนะนำการใช้งาน
- สำหรับเครื่องมือที่มีรูหล่อเย็นผ่านตัว ต้องใช้โอริง
- ใช้เครื่องมือที่ก้านมีหน้าแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B (Weldon)
- ตั้งแต่ d = 25 mm จะติดตั้งสกรูล็อกสองตัว
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm และเลือกถ่วงสมดุลละเอียด G 2.5 ได้
- สกรูล็อกสำหรับเปลี่ยน: Dormer Pramet ซีรีส์ S-W (สกรูสำหรับหัวจับเอ็นมิล Weldon)
หัวจับเอ็นมิล Weldon ซีรีส์ 69871-W-C จาก Dormer Pramet เป็นหัวจับแบบล็อกด้านข้าง (Side Lock) ก้านเทเปอร์ SK ตาม DIN 69871 สำหรับเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล SK 40 หรือ SK 50 ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรง ซึ่งโดยทั่วไปคือเอ็นมิล ที่มีหน้าแบนสำหรับล็อกตาม DIN 1835 form B
เมื่อเทียบกับหัวจับเอ็นมิล Weldon รุ่นมาตรฐาน 69871-W รุ่นนี้มีช่องหล่อเย็นตามแนวรูจับ ซึ่งนำสารหล่อเย็นไปยังคมตัดของเครื่องมือ
คุณสมบัติเด่น
- ล็อกด้านข้าง: สกรูแนวรัศมีล็อกเครื่องมือที่หน้าแบน Weldon และใช้สกรูล็อกสองตัวตั้งแต่ d 25 mm
- ช่องหล่อเย็นในรูจับ: สองช่องสำหรับ d 6 – 14 mm และสี่ช่องสำหรับ d 16 – 40 mm
- Form AD/B: ป้อนสารหล่อเย็นภายใน และป้อนผ่านหน้าแปลนได้ (form B)
- ค่าความเยื้องศูนย์ (Runout) ≤ 0.003 mm
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
- ทำจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวสีดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
- มาพร้อมสกรูล็อกและโอริง
การใช้งาน
งานกัดด้วยเครื่องมือก้าน Weldon บนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 SK 40 หรือ SK 50 ในงานที่ต้องการส่งสารหล่อเย็นไปถึงคมตัดโดยตรง
| ซีรีส์ | 69871-W-C |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | หัวจับเอ็นมิล Weldon พร้อมช่องหล่อเย็น |
| เทเปอร์เครื่องจักร | DIN 69871, SK 40 / SK 50 |
| รูปแบบ | Form AD/B ป้อนสารหล่อเย็นภายในผ่านหน้าแปลนได้ จัดส่งในรูปแบบ form AD โดยรู form B ถูกปิดด้วยสกรูตัวหนอนแบบถอดได้ |
| ก้านเครื่องมือ | ก้านตรงมีหน้าแบนตาม DIN 1835 form B (Weldon) |
| รูจับ d | 6 – 40 mm ค่าพิกัดความเผื่อ H4 |
| ช่องหล่อเย็น | สองช่องสำหรับ d 6 – 14 mm และสี่ช่องสำหรับ d 16 – 40 mm |
| สกรูล็อก | สองตัวตั้งแต่ d 25 mm |
| ค่าความเยื้องศูนย์ (Runout) | ≤ 0.003 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm และเลือกถ่วงสมดุลละเอียด G 2.5 ได้ |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | ผิวสีดำ เจียระไนแม่นยำ |
| อุปกรณ์ที่มาด้วย | สกรูล็อกและโอริง |
| เลขที่สั่งซื้อ | เทเปอร์ | d H4 (mm) | A (mm) | D (mm) | จำนวนช่องหล่อเย็น | จำนวนสกรูล็อก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69871.40ADB-W.06.050.C | SK 40 | 6 | 50 | 25 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.08.050.C | SK 40 | 8 | 50 | 28 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.10.050.C | SK 40 | 10 | 50 | 35 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.12.050.C | SK 40 | 12 | 50 | 42 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.14.050.C | SK 40 | 14 | 50 | 44 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.16.063.C | SK 40 | 16 | 63 | 48 | 4 | 1 |
| 69871.40ADB-W.18.063.C | SK 40 | 18 | 63 | 50 | 4 | 1 |
| 69871.40ADB-W.20.063.C | SK 40 | 20 | 63 | 52 | 4 | 1 |
| 69871.40ADB-W.25.100.C | SK 40 | 25 | 100 | 65 | 4 | 2 |
| 69871.40ADB-W.32.100.C | SK 40 | 32 | 100 | 72 | 4 | 2 |
| 69871.40ADB-W.40.120.C | SK 40 | 40 | 120 | 80 | 4 | 2 |
| 69871.40ADB-W.06.100.C | SK 40 | 6 | 100 | 25 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.08.100.C | SK 40 | 8 | 100 | 28 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.10.100.C | SK 40 | 10 | 100 | 35 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.12.100.C | SK 40 | 12 | 100 | 42 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.14.100.C | SK 40 | 14 | 100 | 44 | 2 | 1 |
| 69871.40ADB-W.16.100.C | SK 40 | 16 | 100 | 48 | 4 | 1 |
| 69871.40ADB-W.18.100.C | SK 40 | 18 | 100 | 50 | 4 | 1 |
| 69871.40ADB-W.20.100.C | SK 40 | 20 | 100 | 52 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.06.063.C | SK 50 | 6 | 63 | 25 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.08.063.C | SK 50 | 8 | 63 | 28 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.10.063.C | SK 50 | 10 | 63 | 35 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.12.063.C | SK 50 | 12 | 63 | 42 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.14.063.C | SK 50 | 14 | 63 | 44 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.16.063.C | SK 50 | 16 | 63 | 48 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.18.063.C | SK 50 | 18 | 63 | 50 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.20.063.C | SK 50 | 20 | 63 | 52 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.25.080.C | SK 50 | 25 | 80 | 65 | 4 | 2 |
| 69871.50ADB-W.32.100.C | SK 50 | 32 | 100 | 72 | 4 | 2 |
| 69871.50ADB-W.40.100.C | SK 50 | 40 | 100 | 80 | 4 | 2 |
| 69871.50ADB-W.06.100.C | SK 50 | 6 | 100 | 25 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.08.100.C | SK 50 | 8 | 100 | 28 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.10.100.C | SK 50 | 10 | 100 | 35 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.12.100.C | SK 50 | 12 | 100 | 42 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.14.100.C | SK 50 | 14 | 100 | 44 | 2 | 1 |
| 69871.50ADB-W.16.100.C | SK 50 | 16 | 100 | 48 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.18.100.C | SK 50 | 18 | 100 | 50 | 4 | 1 |
| 69871.50ADB-W.20.100.C | SK 50 | 20 | 100 | 52 | 4 | 1 |
หัวจับประกอบด้วยก้านเทเปอร์ SK ตาม DIN 69871 (SK 40 หรือ SK 50) ด้านเครื่องจักร หน้าแปลน และตัวหัวทรงกระบอกด้านหน้า ตัวหัวด้านหน้ามีรูสำหรับก้านเครื่องมือและสกรูล็อกแนวรัศมีที่ล็อกเครื่องมือที่หน้าแบน Weldon
- d (H4): เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับสำหรับก้านเครื่องมือ 6 – 40 mm
- A: ระยะยื่นของหัวจับ 50 – 120 mm (SK 40) และ 63 – 100 mm (SK 50)
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวหัวด้านหน้า 25 – 80 mm
- สกรูล็อก: สองตัวตั้งแต่ d 25 mm
- ช่องหล่อเย็นตามแนวรูจับ: สองช่องสำหรับ d 6 – 14 mm และสี่ช่องสำหรับ d 16 – 40 mm
- การป้อนสารหล่อเย็น: ภายใน โดยรูที่หน้าแปลน (form B) ถูกปิดด้วยสกรูตัวหนอนเมื่อจัดส่ง
วิธีอ่านเลขที่สั่งซื้อ
ตัวอย่าง: 69871.40ADB-W.06.050.C
- 69871: เทเปอร์ DIN 69871
- 40: ขนาดเทเปอร์ SK 40 (50 = SK 50)
- ADB: รูปแบบ AD/B
- W: การจับยึดแบบ Weldon
- 06: รูจับ d = 6 mm
- 050: ความยาว A = 50 mm
- C: รุ่นที่มีช่องหล่อเย็น
วิธีเลือก
- เลือกขนาดเทเปอร์ (SK 40 หรือ SK 50) ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
- เลือกรูจับ d ให้เท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 หรือ 40 mm
- เลือกความยาว A ตามระยะยื่นที่ต้องการ: SK 40 มี 50, 63, 100 และ 120 mm ส่วน SK 50 มี 63, 80 และ 100 mm (ดูชุดขนาดที่มีจำหน่ายในตารางสเปก)
- หากต้องการหัวจับเอ็นมิลแบบไม่มีช่องหล่อเย็น ดูซีรีส์มาตรฐาน 69871-W