DIN 69871 - อะแดปเตอร์ลดขนาด ISO_69871-RED-ISO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อะแดปเตอร์ลดขนาด DIN 69871 (Form A) จาก Dormer Pramet ช่วยให้สปินเดิลเครื่องจักรแบบ SK 40 หรือ SK 50 สามารถจับทูลที่มีเทเปอร์ ISO ขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่าได้ เช่น จาก SK 40 เป็น ISO 30 รองรับเทเปอร์ของทูลตามมาตรฐาน DIN 69871, JIS B 6339 และ DIN 2080
มาตรฐาน
- การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักร: DIN 69871 Form A
- รูฝั่งทูลรองรับเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871, JIS B 6339 และ DIN 2080
วัสดุและการอบชุบ
- เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว มีความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
- ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
- ผิวรมดำ และเจียระไนอย่างแม่นยำ
ความเที่ยงตรงและการปรับสมดุล
- ค่าความร่วมศูนย์: ≤ 0.005 mm
- ปรับสมดุลมาแล้วที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ทูลที่มีเทเปอร์แบบสั้นจะถูกยึดด้วยสกรูในตัวของอะแดปเตอร์
- เมื่อติดตั้งทูล DIN 2080 ให้ใช้สกรูเพิ่มเติมที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์
ซีรีส์ 69871-RED-ISO คืออะแดปเตอร์ลดขนาดในกลุ่มระบบหัวจับทูล Pramet ของ Dormer Pramet ผลิตมาสำหรับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ DIN 69871 ตัวอะแดปเตอร์ติดตั้งเข้ากับสปินเดิลแบบ SK 40 หรือ SK 50 และมีรูเทเปอร์ ISO อยู่ด้านหน้า ทำให้สามารถใช้หัวจับทูลที่มีเทเปอร์ขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่ากับเครื่องจักรได้
คุณสมบัติเด่น
- ฝั่งเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 69871 Form A ขนาด SK 40 หรือ SK 50
- ฝั่งทูล: รูเทเปอร์ ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50 ขึ้นอยู่กับรุ่น
- รองรับเทเปอร์ของทูลตามมาตรฐาน DIN 69871, JIS B 6339 และ DIN 2080
- มาพร้อมสกรูในตัวสำหรับทูลแบบเทเปอร์สั้น และมีสกรูเพิ่มเติมสำหรับทูล DIN 2080 ให้มาด้วย
- ปรับสมดุลมาแล้วที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำ และเจียระไนอย่างแม่นยำ
การใช้งาน
ช่วยให้นำหัวจับทูลที่มีอยู่ซึ่งใช้เทเปอร์ ISO ขนาดเล็กกว่ามาใช้กับเครื่องจักรที่มีสปินเดิล DIN 69871 ขนาดใหญ่กว่าได้ ระบบหัวจับทูล Pramet ใช้ได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรทั่วไปจนถึงแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC รุ่นใหม่
| แบรนด์ | Dormer Pramet (ระบบหัวจับทูล Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | อะแดปเตอร์ลดขนาดสำหรับเทเปอร์ ISO |
| การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักร | DIN 69871 Form A: SK 40 / SK 50 |
| รูเทเปอร์ฝั่งทูล | ISO 30 / ISO 40 / ISO 50 |
| เทเปอร์ของทูลที่รองรับ | DIN 69871, JIS B 6339, DIN 2080 |
| ระยะยื่น (A) | 50 – 120 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (D) | 50 – 97 mm |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ |
| การปรับสมดุล | ปรับสมดุลมาแล้ว G6.3 ที่ 15,000 rpm |
| ค่าความร่วมศูนย์ | ≤ 0.005 mm |
| อุปกรณ์ที่ให้มา | สกรูในตัวสำหรับทูลแบบเทเปอร์สั้น และสกรูเพิ่มเติมสำหรับทูล DIN 2080 |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร | เทเปอร์ฝั่งทูล | A: ระยะยื่น (mm) | D: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 69871.40A-RED.ISO.30.050 | SK 40 | ISO 30 | 50 | 50 |
| 69871.40A-RED.ISO.40.100 | SK 40 | ISO 40 | 100 | 63 |
| 69871.50A-RED.ISO.40.070 | SK 50 | ISO 40 | 70 | 70 |
| 69871.50A-RED.ISO.50.120 | SK 50 | ISO 50 | 120 | 97 |
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm อ้างอิงจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต
ด้านท้ายของอะแดปเตอร์เป็นก้านเทเปอร์ DIN 69871 Form A (SK 40 หรือ SK 50) พร้อมหน้าแปลน สำหรับจับยึดเข้ากับสปินเดิลของเครื่องจักร ส่วนลำตัวด้านหน้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D และมีรูเทเปอร์ ISO ภายใน (ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50) สำหรับรับหัวจับทูล มีสกรูในตัวสำหรับยึดทูลแบบเทเปอร์สั้น และมีสกรูเพิ่มเติมให้มาสำหรับทูล DIN 2080
- A: ระยะยื่นของอะแดปเตอร์ 50 – 120 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลำตัวด้านหน้า 50 – 97 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
- ขนาดอ้างอิงของเทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร (DIN 69871): SK 40 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเทเปอร์ d1 = 44.45 mm และเกลียวพูลสตัด M16; SK 50 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเทเปอร์ d1 = 69.85 mm และเกลียวพูลสตัด M24
ตัวอย่าง: 69871.40A-RED.ISO.30.050 มีก้านเทเปอร์ SK 40 รูเทเปอร์ ISO 30 ค่า A = 50 mm และ D = 50 mm
วิธีเลือกอะแดปเตอร์ลดขนาดให้เหมาะสม
- ตรวจสอบเทเปอร์ของสปินเดิลเครื่องจักร: SK 40 หรือ SK 50 (DIN 69871)
- ตรวจสอบเทเปอร์ของหัวจับทูลที่ต้องการใช้: ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50
- เลือกรุ่นที่ตรงกันจากรายการด้านล่าง
- สปินเดิล SK 40 กับหัวจับทูล ISO 30: 69871.40A-RED.ISO.30.050
- สปินเดิล SK 40 กับหัวจับทูล ISO 40: 69871.40A-RED.ISO.40.100
- สปินเดิล SK 50 กับหัวจับทูล ISO 40: 69871.50A-RED.ISO.40.070
- สปินเดิล SK 50 กับหัวจับทูล ISO 50: 69871.50A-RED.ISO.50.120
คำแนะนำ: อะแดปเตอร์จะทำให้ความยาวรวมของชุดทูลเพิ่มขึ้น จึงควรตรวจสอบระยะเปลี่ยนทูลและพื้นที่ในแม็กกาซีนทูลของเครื่องจักรก่อนใช้งาน