DIN 69871 หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยระยะ_69871-QT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยระยะจาก Dormer Pramet บนก้าน DIN 69871 SK 40 พร้อมจุดต่อคอลเล็ต ER16 สำหรับจับยึดดอกต๊าป ออกแบบมาสำหรับการต๊าปแบบซิงโครนัส (ต๊าปแบบริจิด) บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC โดยระบบชดเชยระยะในแนวแกนช่วยรองรับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการซิงโครไนซ์ระหว่างรอบหมุนของสปินเดิลกับการป้อน

    มาตรฐานและจุดต่อ

    • เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: DIN 69871 ขนาด SK 40 แบบฟอร์ม AD/B
    • จุดต่อฝั่งเครื่องมือ: ระบบคอลเล็ต ER16

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเครื่องจักรที่รองรับการต๊าปแบบซิงโครนัส (ต๊าปแบบริจิด) ระบบชดเชยระยะออกแบบมาเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการซิงโครไนซ์ โดยไม่ได้ทดแทนการซิงโครไนซ์การต๊าปของเครื่องจักร
    • ติดตั้งบนสปินเดิลที่มีเทเปอร์ SK 40 (DIN 69871) โดยใช้พูลสตั๊ดตามที่เครื่องจักรของคุณกำหนด
    • จับยึดดอกต๊าปด้วยคอลเล็ต ER16 ที่เหมาะกับขนาดก้านของดอกต๊าป
    • ทำความสะอาดเทเปอร์ บ่ารองคอลเล็ต และคอลเล็ตก่อนประกอบ เพื่อให้ค่าการหนีศูนย์ต่ำ
    • ขันน็อตคอลเล็ตด้วยประแจที่ถูกต้องและแรงบิดที่เหมาะสม

     

    ซีรีส์ 69871-QT จาก Dormer Pramet เป็นหัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยระยะที่ใช้ก้านเทเปอร์ DIN 69871 รุ่น 69871.40ADB-QT.ER16.079 มีเทเปอร์ SK 40 แบบฟอร์ม AD/B ที่ฝั่งเครื่องจักร และจุดต่อคอลเล็ต ER16 ที่ฝั่งเครื่องมือ ดอกต๊าปจึงถูกจับยึดด้วยคอลเล็ต ER16

    Dormer Pramet จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ไว้สำหรับงานต๊าปแบบซิงโครนัส ระหว่างการต๊าปแบบริจิด ความต่างของจังหวะเล็กน้อยระหว่างรอบหมุนของสปินเดิลกับการป้อนแกน Z อาจทำให้เกิดแรงดันหรือแรงดึงที่ดอกต๊าป หัวจับนี้ยอมให้เกิดการลอยตัวในแนวแกนเล็กน้อยเพื่อรองรับความต่างดังกล่าว ซึ่งช่วยลดภาระส่วนเกินที่ดอกต๊าปและช่วยให้คุณภาพเกลียวสม่ำเสมอ

    • ก้าน DIN 69871 SK 40 สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล SK 40
    • จุดต่อคอลเล็ต ER16 สำหรับจับยึดดอกต๊าป
    • มีระบบชดเชยระยะในแนวแกนในตัว สำหรับการต๊าปแบบซิงโครนัส (ต๊าปแบบริจิด)
    • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์69871-QT
    ประเภทสินค้าหัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยระยะ
    จุดต่อฝั่งเครื่องจักรDIN 69871 SK 40 แบบฟอร์ม AD/B
    จุดต่อฝั่งเครื่องมือคอลเล็ต ER16
    ระบบชดเชยชดเชยระยะในแนวแกน
    การใช้งานงานต๊าปแบบซิงโครนัส (ต๊าปแบบริจิด) บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC

     

    การเลือกหัวจับดอกต๊าปของ Dormer Pramet ให้เหมาะสม

    ขั้นแรกให้เลือกหัวจับให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร จากนั้นพิจารณาว่าต้องการแบบมีหรือไม่มีระบบชดเชยระยะ หัวจับดอกต๊าป DIN 69871 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก Dormer Pramet ได้แก่

    • 69871-QT (ซีรีส์นี้): หัวจับดอกต๊าปพร้อมระบบชดเชยระยะและจุดต่อคอลเล็ต ER สำหรับงานต๊าปแบบซิงโครนัส
    • B69871-QT: หัวจับประเภทเดียวกันสำหรับสปินเดิล DIN 69871 แบบสัมผัสคู่
    • 69871-QTCC: หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยระยะ (เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก)
    • 69871-QTCW: หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วไม่มีระบบชดเชยระยะ

    สำหรับสปินเดิลแบบอื่น Dormer Pramet ยังมี HSK-A-QT (ก้าน HSK-A) และ BBT-QTCC (ก้าน BT แบบสัมผัสคู่)