ทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 สำหรับมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึด_69871-MTS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทูลโฮลเดอร์สตีปเทเปอร์ DIN 69871 ของ Dormer Pramet สำหรับเครื่องมือก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึดตาม DIN 228-1 ฟอร์ม A มีโบลต์ขันยึดในตัวสำหรับจับยึดเครื่องมือขนาด MT1 ถึง MT5 บนสปินเดิลเครื่องจักรขนาด SK40 และ SK50 มีค่ารันเอาต์ ≤ 0.005 mm และผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 min⁻¹

    ข้อมูลทั่วไป

    • ซีรีส์: Dormer Pramet 69871-MTS – ทูลโฮลเดอร์สำหรับมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึด DIN 69871
    • ฝั่งเครื่องจักร: สตีปเทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A
    • ฝั่งเครื่องมือ: รูมอร์สเทเปอร์สำหรับเครื่องมือแบบมีเกลียวดึงยึดตาม DIN 228-1 ฟอร์ม A
    • อุปกรณ์ที่ให้มา: โบลต์ขันยึดในตัว
    • รูปแบบรหัสสั่งซื้อ: 69871.[เทเปอร์][ฟอร์ม]-MTS.[MK].[ระยะเกจ] เช่น 69871.40A-MTS.1.050 = SK40, ฟอร์ม A, MT1, ระยะเกจ 50 mm
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm; ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 min⁻¹

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปินเดิลของเครื่องจักรใช้ทูลโฮลเดอร์มาตรฐาน DIN 69871 (SK) เทเปอร์ MAS 403 BT และ DIN 2080 ไม่สามารถใช้แทนกันกับ DIN 69871 ได้
    • ติดตั้งพูลสตัด DIN 69871 ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องจักรของท่านก่อนใส่ทูลโฮลเดอร์เข้าเครื่อง
    • ตรวจสอบว่าก้านเครื่องมือมีเกลียวดึงยึดตาม DIN 228-1 ฟอร์ม A และขนาดเกลียวตรงกับทูลโฮลเดอร์ (ดูค่า M ในตารางสเปค)
    • ทำความสะอาดรูมอร์สเทเปอร์และก้านเครื่องมือก่อนประกอบ สิ่งสกปรกหรือครีบบนผิวเทเปอร์จะทำให้เกิดรันเอาต์และอาจทำให้เครื่องมือลื่นไถลได้
    • ขันโบลต์ในตัวให้แน่นจนเครื่องมือเข้าแนบสนิทกับเทเปอร์เต็มที่ก่อนเริ่มงานตัดเฉือน
    • ทูลโฮลเดอร์รุ่นนี้ใช้กับเครื่องมือแบบมีเกลียวดึงยึด (DIN 228-1 ฟอร์ม A) สำหรับเครื่องมือก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีลิ้น (ฟอร์ม B) ให้ใช้ทูลโฮลเดอร์รุ่น 69871-MT
    • ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินค่าสูงสุดที่กำหนดสำหรับเกรดการถ่วงสมดุลหรือสำหรับเครื่องมือ สำหรับงานที่ใช้ความเร็วรอบสูงขึ้น สามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้

     

    Dormer Pramet 69871-MTS เป็นทูลโฮลเดอร์สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิลสตีปเทเปอร์ DIN 69871 (SK40 และ SK50) ใช้จับยึดเครื่องมือที่มีก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึดตาม DIN 228-1 ฟอร์ม A โบลต์ขันยึดในตัวจะขันเข้ากับเกลียวที่ปลายก้านเครื่องมือและยึดเครื่องมือให้แน่นในรูเทเปอร์ Dormer Pramet จัดทูลโฮลเดอร์รุ่นนี้ไว้สำหรับงานกัด

    ทูลโฮลเดอร์ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว มีความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1,200 N/mm² ผ่านการชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (ความลึกชุบแข็ง 0.8 ± 0.2 mm) ผิวรมดำ และเจียระไนอย่างแม่นยำ ค่าความร่วมศูนย์อยู่ภายใน 0.005 mm ทูลโฮลเดอร์ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 min⁻¹ และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้ตามความต้องการ ผลิตตาม DIN 69871 ฟอร์ม A

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านสตีปเทเปอร์ DIN 69871 – SK40 และ SK50
    • รูมอร์สเทเปอร์ MT1 – MT5 สำหรับเครื่องมือแบบมีเกลียวดึงยึด (DIN 228-1 ฟอร์ม A)
    • โบลต์ขันยึดในตัว เกลียวดึงยึด M6 ถึง M20 ตามขนาดมอร์สเทเปอร์
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 min⁻¹
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 เจียระไนอย่างแม่นยำ

    การใช้งานทั่วไป

    • จับยึดเครื่องมือก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึดบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC
    • งานกัดด้วยคัตเตอร์ก้านมอร์สเทเปอร์บนสปินเดิล SK40 และ SK50

     

    อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องจักรสตีปเทเปอร์ DIN 69871 – SK40, SK50
    ฟอร์มA
    อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องมือรูมอร์สเทเปอร์ MT1 – MT5 สำหรับเครื่องมือแบบมีเกลียวดึงยึดตาม DIN 228-1 ฟอร์ม A
    เกลียวดึงยึดM6 (MT1), M10 (MT2), M12 (MT3), M16 (MT4), M20 (MT5)
    การจับยึดโบลต์ขันยึดในตัว (ให้มาพร้อมทูลโฮลเดอร์)
    ค่าความร่วมศูนย์≤ 0.005 mm
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 min⁻¹ (สั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้ตามความต้องการ)
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1,200 N/mm²
    ความแข็งชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 ± 0.2 mm
    การตกแต่งผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
    มาตรฐานDIN 69871 (เทเปอร์ของทูลโฮลเดอร์); DIN 228-1 ฟอร์ม A (ก้านเครื่องมือ)

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์มอร์สเทเปอร์ (MK)เกลียวดึงยึด (M)ระยะเกจ A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัวทูลโฮลเดอร์ D (mm)
    69871.40A-MTS.1.050SK 401M65025
    69871.40A-MTS.2.050SK 402M105032
    69871.40A-MTS.3.070SK 403M127040
    69871.40A-MTS.4.095SK 404M169548
    69871.50A-MTS.1.045SK 501M64525
    69871.50A-MTS.2.060SK 502M106032
    69871.50A-MTS.3.065SK 503M126540
    69871.50A-MTS.4.070SK 504M167048
    69871.50A-MTS.5.100SK 505M2010063

     

    ทูลโฮลเดอร์มีก้านสตีปเทเปอร์ DIN 69871 อยู่ทางฝั่งเครื่องจักร ถัดจากเทเปอร์เป็นหน้าแปลนสำหรับให้ชุดเปลี่ยนทูลของเครื่องจักรจับยึด ที่ปลายเทเปอร์มีรูเกลียวสำหรับติดตั้งพูลสตัด ทางฝั่งเครื่องมือเป็นตัวทูลโฮลเดอร์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D ภายในมีรูมอร์สเทเปอร์สำหรับรับก้านมอร์สเทเปอร์ของเครื่องมือ โบลต์ขันยึดที่ติดตั้งอยู่ในแนวแกนของทูลโฮลเดอร์จะขันเข้ากับเกลียวดึงยึด M ที่ปลายก้านเครื่องมือและจับยึดเครื่องมือไว้ในรู A คือระยะเกจ วัดจากเส้นเกจของหน้าแปลนถึงหน้าด้านหน้าของทูลโฮลเดอร์

    • SK – ขนาดสตีปเทเปอร์ (40, 50)
    • MK – ขนาดรูมอร์สเทเปอร์ (1 – 5)
    • M – ขนาดเกลียวดึงยึด (M6 – M20)
    • A – ระยะเกจ (ระยะยื่น)
    • D – เส้นผ่านศูนย์กลางตัวทูลโฮลเดอร์

     

    เทเปอร์ DIN 69871 – ขนาดพื้นฐาน

    ขนาดเทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์ d1 (mm)เกลียวพูลสตัด
    SK 4044.45M16
    SK 5069.85M24

    การเลือกทูลโฮลเดอร์มอร์สเทเปอร์ให้เหมาะสม

    ก้านเครื่องมือมาตรฐานซีรีส์ Dormer Prametการใช้งานทั่วไป
    มอร์สเทเปอร์แบบมีลิ้นDIN 228-1 ฟอร์ม B69871-MTงานเจาะ
    มอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงยึดDIN 228-1 ฟอร์ม A69871-MTSงานกัด

    ทูลโฮลเดอร์ Dormer Pramet แบบมีเกลียวดึงยึดที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร
    69871-MTSสตีปเทเปอร์ DIN 69871 (SK40, SK50)
    BT-MTSเทเปอร์ MAS 403 BT / JIS B 6339 (BT40, BT50)
    2080-MTSสตีปเทเปอร์ DIN 2080 (SK40, SK50)
    HSK-A-MTSก้านเทเปอร์กลวง HSK-A (DIN 69893) – ขนาด 63, 100
    ISO-60-MTSสตีปเทเปอร์ DIN 69871 (SK60)