DIN 69871 - ทูลโฮลเดอร์ระยะยื่นยาวสำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว_69871-IHA-A

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทูลโฮลเดอร์ระยะยื่นยาวสำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียวจาก Pramet ใช้ก้านเรียว DIN 69871 ขนาด SK 40 และจุดต่อเกลียว M10 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69871-IHA-A แบบลดการสั่นสะเทือน ออกแบบมาสำหรับงานกัดมิลลิ่งที่ต้องการระยะเอื้อมยาว

    มาตรฐาน

    • ก้านเรียวด้านเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 ขนาด SK 40

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้กับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียวที่มีก้านเกลียว M10 เท่านั้น
    • ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดผิวสัมผัสของก้านเรียว หน้าแปลน และเกลียว พร้อมตรวจสอบว่าไม่มีรอยเสียหายหรือเศษเหล็กติดอยู่
    • ขันหัวกัดมิลลิ่งเข้าจนผิวสัมผัสแนบสนิทกับทูลโฮลเดอร์ แล้วขันให้แน่นด้วยประแจที่เหมาะสม
    • ติดตั้งพูลสตัดที่ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร โดย Pramet มีพูลสตัดในกลุ่มอุปกรณ์เสริมของระบบเครื่องมือจับยึดด้วย
    • ระยะยื่นยาวทำให้ความแข็งแกร่งต่ำกว่าทูลโฮลเดอร์ความยาวมาตรฐาน ควรเริ่มจากค่าการตัดเฉือนแบบระมัดระวัง แล้วปรับตามสภาพการติดตั้งจริง

     

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet 69871-IHA-A คือทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 สำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว หรือที่เรียกว่าหัวกัดมิลลิ่งแบบก้านเกลียวหรือแบบเปลี่ยนหัวได้ โดย Dormer Pramet ระบุว่ากลุ่มนี้เป็นแบบระยะยื่นยาวและลดการสั่นสะเทือน ส่วนงานที่ใช้ระยะเอื้อมสั้นกว่ามีกลุ่มมาตรฐาน 69871-IHA ให้เลือกเช่นกัน

    รุ่น 69871.40AD-IHA.M10.165A มีก้านเรียว SK 40 ด้านเครื่องจักร และเกลียว M10 ด้านเครื่องมือ หัวกัดมิลลิ่งจึงขันเข้ากับปลายทูลโฮลเดอร์ได้โดยตรง

    คุณสมบัติเด่น

    • จุดต่อก้านเรียวแบบสตีปเทเปอร์ DIN 69871 สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิล SK 40
    • จุดต่อเกลียว M10 สำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว (แบบเปลี่ยนหัวได้)
    • ออกแบบเป็นระยะยื่นยาว เข้าถึงโพรง หลุมลึก และผนังที่อยู่ลึกได้
    • ออกแบบให้ลดการสั่นสะเทือน ช่วยให้การตัดเฉือนมีเสถียรภาพเมื่อใช้ระยะเอื้อมยาว
    • อยู่ในกลุ่มระบบเครื่องมือจับยึดของ Pramet ซึ่งมีพูลสตัดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้เลือกด้วย

    การใช้งาน

    • กัดมิลลิ่งหลุมลึก โพรง และผนังด้านข้างในตำแหน่งที่ทูลโฮลเดอร์ความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
    • งานที่ต้องใช้ระยะเอื้อมยาวร่วมกับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว

     

    ยี่ห้อPramet (Dormer Pramet)
    กลุ่มผลิตภัณฑ์69871-IHA-A
    ประเภทสินค้าทูลโฮลเดอร์ระยะยื่นยาว (ลดการสั่นสะเทือน) สำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว
    จุดต่อด้านเครื่องจักรDIN 69871, SK 40, รูปแบบ AD
    จุดต่อด้านเครื่องมือเกลียว M10
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้หัวกัดมิลลิ่งแบบก้านเกลียว (แบบเปลี่ยนหัวได้), M10
    ลักษณะงานงานกัดมิลลิ่ง

     

    วิธีเลือกทูลโฮลเดอร์ Pramet สำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว

    • เลือกให้ตรงกับสปินเดิล: ทูลโฮลเดอร์นี้ใช้กับสปินเดิล DIN 69871 SK 40 นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังมีทูลโฮลเดอร์แบบลดการสั่นสะเทือนสำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบก้านเกลียวในจุดต่อแบบอื่น เช่น BT-IHA-A สำหรับ MAS 403 BT และ HSK-A-IHA-A สำหรับ HSK-A
    • เลือกให้ตรงกับเกลียว: จุดต่อ M10 ใช้กับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียวที่มีก้านเกลียว M10
    • เลือกระยะเอื้อม: โดยทั่วไประยะยื่นที่สั้นกว่าให้ความแข็งแกร่งสูงกว่า กลุ่มมาตรฐาน 69871-IHA จึงเหมาะกับงานระยะเอื้อมสั้น และควรเลือก 69871-IHA-A เมื่อหัวกัดต้องเอื้อมเข้าไปลึก
    • หากใช้เชลล์มิลที่ระยะเอื้อมยาว Dormer Pramet มีทูลโฮลเดอร์สำหรับเชลล์มิลแบบระยะยื่นยาวรุ่น 69871-EMHA