ทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 สำหรับดอกกัดมิลลิ่งก้านเกลียว (แบบหัวเปลี่ยนได้)_69871-IHA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทูลโฮลเดอร์ Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40 สำหรับดอกกัดมิลลิ่งก้านเกลียวแบบขันเข้า (แบบหัวเปลี่ยนได้) จุดต่อเกลียว M10 ใช้ร่วมกับหัวกัดมิลลิ่งที่มีเกลียวขนาดเดียวกัน
มาตรฐาน
เทเปอร์ด้านเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871
ข้อมูลทั่วไป
- Dormer Pramet จำหน่ายระบบจับยึดเครื่องมือภายใต้ชื่อ Pramet
- Dormer Pramet มีตระกูล 69871-IHA มากกว่าหนึ่งขนาดเทเปอร์และขนาดเกลียว รายการนี้เป็นรุ่น SK 40 ที่มีเกลียว M10
- Dormer Pramet ระบุว่าการจับยึดที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของขนาดชิ้นงานที่แม่นยำ ผิวงานที่ดี อายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวขึ้น และเวลาตั้งเครื่องที่สั้นลง
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 SK 40 และติดตั้งพูลสตัดที่เหมาะกับเครื่องจักรก่อนใช้งาน
- ใช้เฉพาะหัวกัดมิลลิ่งที่มีก้านเกลียว M10 ตรงกันเท่านั้น
- ทำความสะอาดเทเปอร์ เกลียว และผิวสัมผัสก่อนประกอบ จากนั้นขันหัวกัดเข้าจนแนบสนิทกับหน้าทูลโฮลเดอร์
ตระกูล 69871-IHA ของ Dormer Pramet คือทูลโฮลเดอร์ก้านเทเปอร์ DIN 69871 สำหรับจับดอกกัดมิลลิ่งก้านเกลียวแบบขันเข้า หรือที่เรียกว่าดอกกัดมิลลิ่งแบบหัวเปลี่ยนได้ หัวกัดจะขันเกลียวเข้ากับทูลโฮลเดอร์โดยตรง จึงเปลี่ยนหัวที่สึกหรอหรือหัวที่มีรูปทรงต่างออกไปได้โดยใช้ทูลโฮลเดอร์ตัวเดิม
รหัสสั่งซื้อ 69871.40A-IHA.M10.165A มีเทเปอร์ SK 40 ด้านเครื่องจักร และเกลียว M10 ด้านเครื่องมือตัด
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ด้านเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 ขนาด SK 40
- จุดต่อเกลียว M10 สำหรับหัวกัดมิลลิ่งแบบหัวเปลี่ยนได้
- อยู่ในกลุ่มระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่าใช้ได้กับเครื่องจักรตั้งแต่รุ่นทั่วไปจนถึงเครื่อง CNC รุ่นล่าสุด
การใช้งานทั่วไป
- จับหัวกัดมิลลิ่งแบบขันเกลียว M10 บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 SK 40
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ตระกูลสินค้า | 69871-IHA |
| รหัสสั่งซื้อ | 69871.40A-IHA.M10.165A |
| จุดต่อด้านเครื่องจักร | เทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 40 |
| จุดต่อด้านเครื่องมือตัด | เกลียว M10 |
| ใช้จับ | ดอกกัดมิลลิ่งก้านเกลียว (แบบหัวเปลี่ยนได้) |
วิธีเลือกทูลโฮลเดอร์ให้เหมาะสม
- เทเปอร์สปินเดิล: เทเปอร์ของทูลโฮลเดอร์ต้องตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร ทูลโฮลเดอร์ตัวนี้เป็น DIN 69871 SK 40
- ขนาดเกลียว: เกลียวของทูลโฮลเดอร์ต้องตรงกับก้านเกลียวของหัวกัดมิลลิ่ง ทูลโฮลเดอร์ตัวนี้ใช้กับหัวกัดขนาด M10
- ระยะยื่น: เลือกทูลโฮลเดอร์ที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการกัดได้ ระยะยื่นที่สั้นกว่าทำให้การจับยึดแข็งแรงขึ้น
ส่วนประกอบของรหัสสั่งซื้อ
- 69871 = มาตรฐานเทเปอร์ DIN 69871
- 40 = ขนาดเทเปอร์ SK 40
- IHA = รหัสตระกูลของทูลโฮลเดอร์สำหรับดอกกัดมิลลิ่งก้านเกลียว (แบบหัวเปลี่ยนได้)
- M10 = ขนาดเกลียวของจุดต่อด้านเครื่องมือตัด